Parker Danmark

Derfor skal du anvende ren og tør trykluft

Membrantørrere - hvorfor skal du anvende ren, tør trykluft?

Korrekt behandling af trykluft er nødvendig for at beskytte udstyret og undgå driftsstop. Trykluft har en lang række industrielle anvendelsesmuligheder, og i næsten alt udstyr, som benytter trykluft, vil anvendelsen af ren og tør trykluft reducere driftsomkostningerne. Forurenende partikler som snavs, vand og olie aflejres på trykluftrørenes indvendige overflader, hvis trykluften ikke behandles. Aflejringen vil i sidste ende forårsage et øget trykfald i trykluftledningen, som igen vil resultere i tab af energi og tusindevis af kroner i mistet produktionstid. 

Vand i trykluften er specielt problematisk, da det fremskynder korrosion og reducerer udstyrets levetid. Korrosionspartikler tilstopper ventiler og fittings, og kan dermed ødelægge følsomt udstyr. Hvis man ikke har installeret en køletørrer eller adsorptionstørrer, vil der være risiko for en kondensering i trykluftledningen, hvilket kan forårsage en frostprop. 

Fugt i trykluft har i mange år været accepteret. For at forhindre tilfrysning blev der indsprøjtet alkohol i trykluftledningerne, og der blev anvendt elektriske varmeapparater for at udskille fugt og andre forurenende partikler. Disse løsninger løste ikke problemet fuldstændigt. Den øgede anvendelse af trykluft og udviklingen af mange nye og mere avancerede maskiner og udstyr har fremskyndet behovet for ren og tør trykluft. 

En membranlufttørrer er en billig og effektiv måde at beskytte følsomt udstyr mod forurenende partikler og vand i trykluftsystemer. 
 

Sådan fungerer en membranlufttørrer

Parker membranlufttørrere anvender eksempelvis specielt udformede membran-mikrorør, der er selektivt gennemtrængelige for vanddamp. Mikrorørene er et fremragende medie til produktion af ren og tør trykluft. Da trykluften strømmer i membranens længderetning, diffunderer vanddamp igennem membranen, hvorved der produceres ren og tør trykluft ved udgangen. En lille del af den tørre trykluft føres derefter langs membranens yderside, så membranen bliver regenereret. Fig. 1 nedenfor viser, hvordan teknologien fungerer. 
 

Fig. 1 - Sådan fungerer membranteknologi

Sådan fungerer membranteknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funktioner og fordele

  • Membrantørrere reducerer trykluftens dugpunkt helt ned til -40 °C 

  • Designet uden bevægelige dele og kræver ikke elforsyning 

  • Arbejder meget støjsvagt - der strømmer kun en lille mængde skylleluft ud igennem udstødningsventilerne

  • Kræver minimal vedligeholdelse og er eksplosionssikker 

  • Ideel til eksplosive områder, miljøer med temperaturer under nul (skal dog monteres frostfrit) samt anvendelser, der kræver et ensartet dugpunkt

     

Læs mere om Parkers membranlufttørrere i denne produktlitteratur samt 'white paper', der handler om tørring af trykluft i eksplosive miljøer med membranlufttørrere. 

Kontakt Market Manager Cliff Jeppesen per e-mail, hvis du vil høre mere om membranlufttørrere.

 

 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Derfor skal du anvende ren og tør trykluft

Skriv en kommentar





Captcha