Parker Danmark

En Onsite Container maksimerer din produktivitet

En Onsite Container maksimerer din produktivitetFor især fjerntliggende arbejdspladser - såsom byggeri, skovbrug, store produktionsanlæg, offshore, lufthavne m.m. - er driftsstop dyre og unødvendige. Derfor er det afgørende for lederne at have muligheden for at anvende forebyggende vedligeholdelse samt reparere det hydrauliske udstyr, når behovet opstår.

 


Hvad er en Onsite Container?

For at maksimere produktiviteten er det yderst vigtigt at reducere driftsstop forbundet med reparation eller vedligeholdelse af udstyr. Løsningen på dette er at have alle nødvendige komponenter i en separat container placeret på din arbejdsplads – en løsning Parker og vores ParkerStore forhandlere kan hjælpe med.

En Onsite Container, som vi leverer direkte til din arbejdsplads, fungerer som en hydraulisk workshop og indeholder alt det udstyr, teknologi og inventar, der er nødvendig for produktion af slanger og rørsamlinger, filterkomponenter og meget mere.

ParkerStore Onsite Container program er specielt designet til at supportere kunder, som har begrænset adgang til kritiske reservedele på grund af arbejdspladsens fysiske (f.eks. fjerntliggende arbejdsplads) eller logistiske (f.eks. en travl lufthavn) begrænsninger. Når f.eks. en ny slange eller rørsamling skal fremstilles med det samme for at holde vigtigt udstyr kørende, kan en ParkerStore Onsite Container hjælpe med at holde dig produktiv og rentabel.

 

Hvad er inde i en Onsite Container?

En Onsite Container fås normalt i to størrelser - enten 20 fod eller 40 fod - og er specielt designet til at modstå barske og krævende miljøer. Den ankommer til din arbejdsplads med alt det udstyr, som er nødvendigt for at støtte dit arbejde, herunder:

• Komponentlager skræddersyet til dit udstyr og behov
• Elektricitet og lys
• Isolering, varme og a/c enheder
• Arbejdsbænk samt opbevaring af slangeruller og fittings
• Slangepresse og -sav

Hvad er inde i en Onsite Container?Hvordan kan en Onsite Container være indrettet?

 

Hvad er fordelen ved at have en Onsite Container?

• Hurtig udskiftning af kritiske komponenter, selv på de mest afsidesliggende steder
• Reduceret driftsstop på udstyr
• Workshop og lager tilpasses behovet på din arbejdsplads
• Mulighed for at være bemandet af distributøren eller dit eget personale
• Adgang til Parker Tracking System (PTS)
 

Onsite lagerstyring

Sammen med en Onsite Container følger også supporten fra vores globale ParkerStore™ netværk – lige fra levering og installationssupport til undervisning i udstyr og vedligeholdelse. Når din container ankommer, vil du modtage hands-on træning af alt udstyr for at sikre sikkerheden på din arbejdsplads og for dine medarbejdere. Vi tager sikkerhed omkring hydraulik meget alvorligt og afholder derfor vores omfattende ”Safety Works” træning ved forespørgsel.
 

Få en Onsite Container og få mere overskud      

En slangepresse i en Onsite ContainerEn ParkerStore™ Onsite Container reducerer den tid, det tager at få fat i kritiske reservedele – herunder at få produceret nye slanger. Resultatet er en betydelig reducering af driftsstop og uudnyttet arbejdskraft, og som følge heraf en længerevarende og mere effektiv drift.

En container giver mere overskud til andre opgaver, da de værktøjer og reservedele, du behøver, er let tilgængelige. Du har adgang 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen til at lave dine egne reparationer. En ParkerStore forhandler støtter og uddanner dig. Og du får et lager med Parker komponenter specifikt tilpasset din arbejdsplads.

Din ParkerStore forhandler hjælper dig med alt det nødvendige for at opretholde driften på din arbejdsplads, herunder:

• En løbende forsyning af komponenter, som hjælper dig med at fungere effektivt
• En skræddersyet plan for lagerbeholdning
• Sikkerhedstræning og uddannelse for at ​​følge ordentlig fluid power praksis
• Slanger og fittings og hydraulisk monteringsudstyr

 

Vil du høre mere on ParkerStore Onsite Containere?

Kontakt Parkers Retail Specialist René Petersen per e-mail for yderligere information. 

 


Relaterede artikler:
Montering af slanger: Bedste fremgangsmåde for slangemontering og regler for føring
ParkerStore butikker: Hurtig adgang til kritiske komponenter, serviceydelser og viden
ParkerStore HOSE DOCTOR servicevogne: Hurtig-udskiftning-af-defekt-hydraulikslange-holder-driftsstop-på-et-minimum

 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Styrkelse af kvinders professionelle succes hos Parker

De seneste årtiers forskning viser, at mangfoldighed og inklusion giver konkurrencemæssige fordele, som virksomheder får gavn af på langt sigt. En mangfoldighedsundersøgelse fra McKinsey & Company...

Et spring ind i fremtiden med LEAP: Udvikling af morgendagens ledere

I nutidens konkurrenceprægede erhvervsklima står alle virksomheder over for en stor udfordring: Hvordan man bedst kan tiltrække og holde på morgendagens ledere. Parker forbliver et skridt foran ved at...

Hvorfor skal jeg skifte mit trykluftfilterelement?

Trykluft, der ofte kaldes fabrikationens fjerde forsyningsvare efter elektricitet, gas og vand, bruges på mere end 90 % af verdens produktionsanlæg. Som de andre forsyningsvarer er det et vigtigt...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til En Onsite Container maksimerer din produktivitet

Skriv en kommentar





Captcha