Parker Danmark

Energieffektive nitrogengeneratorer

NITROSource nitrogengeneratorerParker domnick hunter introducerer NITROSource serien af nitrogengeneratorer, som er et resultat af Parkers verdensomspændende R&D udvikling. Med en række intelligente tekniske løsninger, unik teknologi og et elegant pladsbesparende design er NITROSource nitrogengeneratorer designet til at levere en stabil og effektiv nitrogen forsyning. Enkelt sagt, dette er det nyeste inden for nitrogengeneratorer. 

 

Fordele i forhold til leveret gas

NITROSource nitrogengeneratorer tilbyder en række væsentlige fordele i forhold til leverede gasløsninger, såvel som traditionelle nitrogengenerator designs:

  • Energibesparende teknologi
  • Minimal vedligeholdelse
  • Lang holdbarhed
  • 5 års garanti
  • Overholder industriens krav 
  • Gaskvalitetskontrol
  • Fjernovervågning
  • Nemt at opgradere forsyning

NITROSource nitrogengeneratorers fordele frem for traditionel gasforsyning

Mange fabrikschefer er uvidende om omkostningerne i forbindelse med at indkøbe nitrogen fra et traditionelt gasforsyningsfirma. Ud over omkostningerne ved selve nitrogen er der normalt leveringsgebyrer og lejeomkostninger af tanke eller flasker. Gasvirksomheder fremstiller nitrogen ved hjælp af kryogen for at afkøle luften til temperaturer under -196 C. Herefter bliver nitrogenet transporteret til kunder ved hjælp af diesellastbiler. At producere sin egen nitrogen er et omkostningseffektivt grønt alternativ, som virksomheder i Danmark har fået øjnene op for.

Når du overvejer en nitrogengenerator i din virksomhed er Parkers NITROSource den optimale løsning med de laveste omkostninger.

 

Omfattende forskning og design

NITROSource nitrogengeneratorer er udviklet gennem omfattende forskning og design med udnyttelse af den nyeste flow kontrol  teknologi, materialer og kontrolsystem. De tilbyder den højeste effektivitet, der er tilgængelig på markedet. Avanceret energibesparende teknologi kræver mindre trykluft til at producere mere nitrogen til den laveste pris. Se denne video for at lære mere om fordelene ved NITROSource nitrogengeneratorer:

NITROSource generatorer anvender et robust og effektivt CMS materiale, som fjerner ilten fra trykluften. CMS er generatorens ”motor” og kilden til værdifulde optimerede fordele:

  • Mindre trykluft er nødvendig for at producere mere gas
  • Reduceret energiforbrug
  • Lang levetid med få serviceomkostninger
  • Mindre CMS er påkrævet pr. enhed produceret gas, hvilket giver mulighed for en mere kompakt enhed

Parkers gasgeneratorer er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og har vist sig pålidelige i over 50.000 installationer over hele verden. Nitrogengeneratorerne opfylder kravene i US Food and Drug Administration (USFDA) og anvendes i en lang række industrier, herunder vinproduktion, snacks og kaffeemballage, metalbearbejdning, fjernvarme sektoren, elektronik, olie og gas, kemikalier og mange andre.


Innovativ gasudvikling

Parker Hannifin var pioner inden for ny produktskabelse og markedsudvikling til laboratorier og sygehuse i midten af 1980'erne, da kunderne søgte efter alternativer til tunge gascylindre  i deres laboratorier. Vores ingeniører udviklede produkter til at skabe rene gasser fra trykluft til krævende laboratorieapplikationer. Ved hjælp af denne ekspertise vendte Parker hurtigt sin opmærksomhed mod industrisektoren, der havde samme behov for fuldstændig ren nitrogen, men i større målestok.

download brochure og lær mere om NITROSource nitrogengeneratorer.

 

Kontakt Market Manager Cliff Jeppesen per e-mail, hvis du vil høre mere om NITROSource nitrogengeneratorer.

 

Relateret indhold: 
Nitrogen: En omkostningseffektiv måde at forlænge holdbarheden på fødevarer

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Energieffektive nitrogengeneratorer

Skriv en kommentar





Captcha