Parker Danmark

Er Industry 4.0 drivkraften for mere intelligente Motion Control produkter?

Er Industry 4.0 drivkraften for mere intelligente Motion Control produkter?

Den kollektive betegnelse Industri 4.0 refererer til den fjerde industrielle revolution, typisk beskrevet som computerisering af produktionen - eller med andre ord sammenlægning af traditionel automatisering med informationsteknologi.

Et af de underliggende begreber er modulære cyber-fysiske systemer, der kan samarbejde med operatøren og kommunikere mellem dem selv i real-time for at træffe uafhængige beslutninger og derved tilpasse produktionsprocesser efter behov.

Når maskinbyggerne vælger deres motion control udstyr til at designe morgendagens maskiner, er der flere ting, der skal overvejes.
 

Logisk styring er ikke mere nok

For ikke så mange år siden blev maskiner styret af en programmerbar logisk controller (PLC), som behandlede separate indgangs- og udgangssignaler og fulgte sekventielle programmer. Servodrev ville typisk blive koordineret af en separat motion controller, der var forbundet til PLC'en via fieldbus. I dag kræver digital produktion en maskincontroller, der kan udføre langt mere komplekse opgaver parallelt.

Som følge deraf førte dette krav til udviklingen af ​​programmerbare automation controllere (PAC). Den moderne PAC-platform er en aktiverende teknologi, der giver kunderne mulighed for at forberede produktionsudstyr til Industry 4.0. Denne enkle hardware platform integrerer logik- og processtyring, bevægelseskontrol, visualisering, programmeringssprog på højt niveau og softwareudviklingsværktøjer, der skyder genvej over forskellige discipliner for at eliminere interface problemer og gøre modulære designprincipper lettere.

Tip: Når du vælger en ”next generation” platform, skal du mindske risikoen ved at lede efter en, som er i overensstemmelse med industristandarder såsom IEC61131-3 og PLCopen.
 

Opkobling/forbindelse er nøglen

For at imødekomme behovet for større fleksibilitet og for at maksimere den samlede effektivitet af udstyret, skal produktionsprocesserne automatisk tilpasse sig skiftende krav, hvilket kræver intelligente enheder, der taler med hinanden i real-time og en controller platform, der fungerer som en central hub for at muliggøre problemfri bi -directional kommunikation fra virksomhedens netværk ned til den enkelte aktiveringsenhed/drev.

For at undgå fremtidige flaskehalse skal du vælge intelligente fieldbus enheder, der understøtter industrielle Ethernet-protokoller, til at kommunikere med styresystemet. Programmerbare styresystemer med integreret Web Publishing kan hjælpe med at offentliggøre data stort set overalt og gøre afsides vedligeholdelse lettere, hvis det kræves.

Integreret industri


Indvirkning på designet af elektrisk kontrolpanel

Trenden mod mindre batchstørrelser og individuelle løsninger har medført øget brug af servodrev, da selvjusterende produktionsprocesser kræver præcis positionsstyring. Men ved at øge antallet af servodrev kræves det, at el-kabinetter bliver større, hvilket kan forværre installationsproblemer.

Løsningen her findes med servodrev systemer, med et centralt strømforsyningsmodul, der hjælper med at reducere antallet af eksterne komponenter. Moderne multi-akse systemer leveres også med stabelbare moduler med dobbelt og tredobbelt akse, som kan bidrage væsentligt med at reducere størrelsen af ​​kontrolpaneler. Derudover kan servomotorer med enkelt kabel bidrage til at reducere omkostninger til kabler med halvdelen, da de integrerer position feedback signaler i motorens strømforsyningskabel.

Før du udvikler en next generation maskine, skal du finde ud af, hvordan den nye EtherCAT-baserede PAC-controller og PSD servodrev fra Parker kan hjælpe med at øge maskinens ydeevne, samtidig med at udviklingstiden, installations- og driftsomkostningerne reduceres.

Få mere at vide om vores programmerbare automation controller og servodrevsystemer.

 

Kontakt Product Sales Manager Lars Østergaard per  e-mail for flere informationer.
 

Relateret indhold:

Frekvensomformere kan tackle de miljømæssige udfordringer indenfor Automation

Pneumatik og elektromekanik på Automatik 2016

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Er Industry 4.0 drivkraften for mere intelligente Motion Control produkter?

Skriv en kommentar





Captcha