Blogs vedrørende motion & control teknologier | Parker Danmark

Hvad er SafetyWorks træning, og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er SafetyWorks træning, og hvorfor er det vigtigt?Mange af vores ParkerStore kunder, som dig, arbejder hver dag inden for applikationer med hydraulik, trykluft og trykvæsker. Væsker under tryk og systemer i bevægelse kan være meget farlige, og med kun lidt uddannelse omkring, hvordan man undgår skade, kan vi i højere grad risikere at blive udsat for utilsigtede konsekvenser som:

  • Fittings der skyder af ved høje hastigheder
  • Fare ved udledning af væske ved høje hastigheder og tryk
  • Eksplosion eller forbrænding af væske under tryk
  • Dødsfald ved elektrisk stød
  • Kontakt med pludselig bevægelige eller faldende genstande, der styres af væske under tryk
  • Injektioner ved højtryks-væskeudledning
  • Faretruende piskesmæld
  • Kontakt med giftige, varme eller kolde væsker under tryk
  • Gnister eller eksplosioner forårsaget af statisk elektricitet
  • Gnister eller eksplosioner ved sprøjtning af maling eller brandfarlige væsker

Du har sikkert hørt sætningen "Sikkerhed er ingen uheld." Og det er rigtigt, sikkerhed er en forpligtelse, og når det kommer til daglige arbejdspres og stres, især tidsbegrænsninger, kan sikkerheden blive en eftertanke; Der sker ikke noget, hvad kan gå galt? Måske tænker du, at sikkerheden gælder mere for operatøren eller mekanikeren. Hvis du bare køber slangen, hvad behøver du så egentligt at overveje? At vælge en slange uden alle relevante oplysninger kan resultere i et dårligt valg med store konsekvenser.

Risikoen er høj, når du foretager et produktvalg uden alle de nødvendige oplysninger, og det samme er gældende for montering. Montering af en hydraulikslange er mere end blot at fastspænde nogle få metalsamlinger. Hvis det ikke er gjort rede for før køb, kan ukorrekt montering og routing forårsage mange af de ovenfor nævnte farer. Du kan tjekke denne blog for at lære mere om slangemontage og routing regler. Så hvordan kan du, uanset hvad din jobfunktion er, hjælpe med at minimere og forhindre, at ulykker sker?

Introduktion til SafetyWorks

Introduktion til Safetyworks - sikkerhedUanset om du er ejer, indkøber, montør, operatør eller mekaniker (eller måske alle fem), skal din sikkerhed og dine kollegers sikkerhed stå øverst på listen på et hvilket som helst tidspunkt. Din lokale ParkerStore er forpligtet til at hjælpe dig med at opretholde sikre arbejdsvilkår, når du arbejder med hydraulikslanger. Parker SafetyWorks er en samling af korte instruktørledede træningsmoduler, der fremmer bevidsthed og opmærksomhed samt vigtigheden af at følge ordentlig arbejdspraksis i forbindelse med hydraulikslanger og væskesystemer for at forhindre ødelæggelse og personskade.

Lad os kigge på hvert af emnerne inden for SafetyWorks:

Injektionsskade

Har du nogensinde hørt eller været offer for en injektionsskade? Denne skade skyldes væske, der trænger ind i hudens overflade og injiceres i muskler og væv. Det har typisk ødelæggende resultater, hvis de ikke behandles straks. Injektionsskader, når de først forekommer, synes at være ubetydelige, men er klassificeret som en kirurgisk nødsituation. Uden øjeblikkelig behandling resulterer næsten halvdelen af alle injektionsskader i amputation. Injektionsskader-modulet indeholder de oplysninger, som du har brug for til forebyggelse og behandling af skade.

Personlig skade

Forkert valg, montage, installation og vedligeholdelse af slanger, rør, fittings og tilbehør kan medføre personskade, skade på ejendom og endda dødsfald. Hose Safety træningen er en komplet gennemgang af Parker Safety Guide for at reducere risici forbundet med væskesystemer.

Elektricitet

Hydraulikslanger har stålwire forstærkning, og det primære råmateriale til gummislanger er carbon black. Begge vil lede elektricitet og overføre til alt, hvad der kommer i kontakt med det, herunder dig.

Elektricitet i en hydraulikslange er usynlig, og det gælder også for resttrykket. Dette er tryk ”fanget” i en slange, når hydrauliksystemet er slukket. Hvis du udfører vedligeholdelse på udstyret, kan resttrykket få komponenter til at bevæge sig eller trykluft til uventet at strømme ud. Slangekonduktivitets- og resttrykmodulet indeholder de væsentlige oplysninger, der hjælper dig med at opretholde et sikkert arbejdsmiljø.

S.T.A.M.P.

At foretage et valg uden at have alle relevante oplysninger kan resultere i et dårligt valg med store konsekvenser. Valg af den rigtige hydraulikslange er ingen undtagelse. S.T.A.M.P. modulet giver en omfattende gennemgang af nøglefaktorer, der skal klarlægges, før du køber eller udskifter en slange, herunder:

Når du har de rigtige oplysninger, er du bedre forberedt på at træffe det rigtige valg, hvilket er afgørende for systemets ydeevne og pålidelighed.

Tag skridtet i dag og bed din ParkerStore kontakt om flere oplysninger eller læg planer om SafetyWorks træning. Tjek ParkerStore Locator eller ring 31 23 23 20 for at finde en ParkerStore i nærheden af dig.

Se videoen for at lære mere om SafetyWorks træning:

 

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Hvad er SafetyWorks træning, og hvorfor er det vigtigt?


Bemærk, at i et forsøg på at bekæmpe spam, vil kommentarer med hyperlinks ikke blive offentliggjort.

Skriv en kommentar





Captcha