Parker Danmark

Imødekommer dine pakninger kravene fra olie- og gasindustrien?

Imødekommer dine pakninger kravene fra olie- og gasindustrien?Rundt omkring i verden udforskes nye muligheder i olie- og gasindustrien for at finde olie. For at komme frem til disse muligheder oplever man udfordringer med ekstreme temperaturer, høje tryk og aggressive medier. At finde et passende materiale til udstyr som bruges inden for olieindustrien er kritisk for sikkerhed, pålidelighed og minimering af driftsstop. Parker Engineered Materials Group (EMG) tilbyder et bredt udsnit af gummimaterialer, som er designet til at imødekomme disse udfordringer og er testet op imod relevante industrispecifikationer. I denne blog ser vi på disse udfordringer og tilbyder løsninger baseret på de tests, som Parker EMG har udført.

Ekstreme temperaturer

Oliebrøndenes placering er den primære grund til temperaturene i olie- og gasindustrien. I nogle brønde kan man have temperaturer op til 200°C, mens andre områders overfladetemperaturer kan komme ned til -50°C. Fejl og lækager kan opstå, når temperaturerne overstiger gummimaterialernes arbejdsområde. Ved høje temperaturer sker der en termisk nedbrydning, og compression set kan forekomme mere end normalt, mens materialerne ved lave temperaturer kan fremstå som ufleksible og med tabt modstandskraft.

Høje tryk

Sammen med temperaturudfordringer møder pakningerne nu højere og højere tryk, idet boreteknikker bliver mere sofistikeret og brøndene bores dybere. Tryk på mellem 100 og 1000 bar er hverdagskost, men tryk højere end 1700 bar kan også forekomme. Ved disse tryktrin er det nødvendigt at kigge grundigt på gland design, valg af materiale og hastigheden på tryksænkninger i gas applikationer. Gland dimensioner og valg af materiale bestemmer om extrudering finder sted og om back-up ringe kræves. Hurtige tryksænkninger kan medføre fejl som Rapid Gas Decompression (RGD) eller Explosive Decompression (ED). Parker EMG tilbyder hjælp til beregning af størrelser, back-up ringe i elastomer og termoplast materialer, og har udført test, som er relevante for industriens standarder offentliggjort af ISO, NORSOK, NACE og TOTAL for RGD tilfælde.

Barske kemiske miljøer

En af de mest udfordrende aspekter, som man ser i olie- og gasindustrien i dag, er de kemisk aggressive væsker. Der findes mange væsker i industrien, men en del kan være særdeles udfordrende for pakninger. Vand og damp med høje temperaturer, vand/glykol baserede væsker og sur gas (H2S) udgør hver især forskellige udfordringer for elastomeriske pakninger. Uforenelighed mellem pakningsmateriale og væske kan forårsage swelling, krympning eller nedbrydelse af gummimaterialer med mulige fejl til følge. Parker EMG tilbyder materiale i hydrogeneret nitril (HNBR), fluorcarbon (FKM), AFLAS© (TFE/P) og ULTRA© (FFKM) familierne, som imødekommer kravene fra alle væskekombinationer. Parker EMG har også testet materialer fra hver gruppe af disse materialer til standarderne ved ISO, NORSOK og API, som er relevante for barsk sur gas miljøer.

RGD og sur gas standarderne bruges som referencer af producenter af undervands-kontrolsystemer, ventiler, aktuatorer, boreudstyr og andre komponenter. Disse standarder er bestemte af industriledende virksomheder og offentliggjort af grupper som ISO, NORSOK, NACE, TOTAL og API. Parker EMG udfører materialeudvikling og designtests specifikt med henblik på at overholde disse standarder.

I de kommende måneder vil Parker EMG udføre en dybdegående undersøgelse af udfordringerne ved temperaturer, tryk, PGD, aggressive væsker, industricertificeringer samt mange andre ting, som er relevante for olie- og gasindustrien. Indtil da er du velkommen til at kigge nærmere på den seneste bulletin, som vedrører materialer certificeret til industristandarder, som sammenligner den individuelle industri-test-standard såvel som den seneste sammenfatning af materialer, som Parker har testet.

Kontakt Product Sales Manager Christian Winther per e-mail, hvis du vil høre mere om pakninger til olie- og gasindustrien.

Relateret indhold:
10 trin til lækagefrie samlinger i olie- og gasanlæg

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Et spring ind i fremtiden med LEAP: Udvikling af morgendagens ledere

I nutidens konkurrenceprægede erhvervsklima står alle virksomheder over for en stor udfordring: Hvordan man bedst kan tiltrække og holde på morgendagens ledere. Parker forbliver et skridt foran ved at...

Hvorfor skal jeg skifte mit trykluftfilterelement?

Trykluft, der ofte kaldes fabrikationens fjerde forsyningsvare efter elektricitet, gas og vand, bruges på mere end 90 % af verdens produktionsanlæg. Som de andre forsyningsvarer er det et vigtigt...

Hvorfor korrekt dimensionering er vigtig

Som begreb er korrekt dimensionering forbundet med intelligent maskindesign, hvilket medfører fordele som for eksempel optimeret plads, betydelige besparelser på komponenter og installation, iboende...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Imødekommer dine pakninger kravene fra olie- og gasindustrien?

Skriv en kommentar





Captcha