Parker Danmark

Innovativ clean room produktion imødekommer krav fra medicoindustrien og den farmaceutiske industri

Innovativ clean room produktion imødekommer krav fra medicoindustrien og farmaceutisk industri - pakninger og tætninger - ParkerEfter lancering af en ultramoderne clean room celle hos den tjekkiske lokation i Sadska, har Parker-Prädifa nu udvidet deres kompetencer specielt til at imødekomme de høje krav, der stilles indenfor medicoindustrien og den farmaceutiske industri. Det centrale fokus på driften er produktion af kundespecifikke løsninger, som består af elastomerer- og plastikkomponenter udviklet på de tyske lokationer i Pleidelsheim og Bietigheim.

Den 130 kvadratmeter store GMP-konformative clean room celle består i øjeblikket af flere ISO 7 til ISO 9 clean rooms og er designet til hurtigt og let at kunne udvides, hvis det bliver nødvendigt. Der er endvidere mulighed for produktionsceller udelukkende dedikeret til kundespecifikke produkter.

 

State-of-the-art injection moulding teknologi

State-of-the-art injection moulding teknologi til håndtering og produktion af en bred vifte af materialer såsom silikoner (LSR og HCR), TPE og andre elastomerer er den centrale del af cellen. 2-komponent løsninger (såsom silikone/plastik eller TPE/plastik) i clean room klasse 8 er også muligt. En ny micro-injection moulding maskine i clean room klasse 7 er til rådighed for produktion af højpræcisions- og partikelfri komponenter og tætninger såvel som produktion af højtransparente flydende silikoner.
 


Over moulding af single-use produkter

Specifikt for single-use produkter anvendes en avanceret over-moulding teknologi som alternativ til konventionelle kabelstrips. Denne teknologi bruges for at sammensætte silikone og TPE slanger med andre plastikkomponenter såsom aseptiske connectors, filtre, beholdere eller forskellige slanger. For at opnå mindre risiko for lækager sammenlignet med samlinger med kabelstrips er over-moulding specielt velegnet til at sammensætte produkter til brug i kritiske applikationer.


 
Clean room produktion af plastikkomponenter

Såvel som konventionel limning udføres ultrasonic svejsning i clean room klasse 7. Den store fordel ved denne metode er høj reproducerbarhed og eliminering af brugen af additiver og derved optimeret renhed af slutproduktet. PTFE eller PES membraner kan sikkert og pålideligt sammensættes med plastikkomponenter. Ultrasonic svejsning bruges hovedsagligt til samling af produkter til klinisk brug i områder med infusionsbehandlinger.
 


Hurtig support for systemløsninger

Med den nye clean room celle i Sadska kan de stigende kvalitetskrav imødekommes gennem hurtigere og bedre support til relevante systemløsninger. Til kvalitetssikring bruger Parker-Prädifa state-of-the-art inspektion og testteknologi, som imødekommer øgede sikkerhedskrav indenfor den medicinske- og farmaceutiske industri såvel som krav til omkostningseffektive løsninger. Til pakning af produkter, som er produceret i clean room cellen, er der forskellige muligheder tilstede fra simple PE-poser og PETG bobbelplast til mouldede paller.
 

Læs mere om egenskaberne ved den nye clean room produktion i "EMG Report" side 4

 

Kontakt Territory Manager Christian Winther per email for yderligere information.

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Styrkelse af kvinders professionelle succes hos Parker

De seneste årtiers forskning viser, at mangfoldighed og inklusion giver konkurrencemæssige fordele, som virksomheder får gavn af på langt sigt. En mangfoldighedsundersøgelse fra McKinsey & Company...

Et spring ind i fremtiden med LEAP: Udvikling af morgendagens ledere

I nutidens konkurrenceprægede erhvervsklima står alle virksomheder over for en stor udfordring: Hvordan man bedst kan tiltrække og holde på morgendagens ledere. Parker forbliver et skridt foran ved at...

Hvorfor skal jeg skifte mit trykluftfilterelement?

Trykluft, der ofte kaldes fabrikationens fjerde forsyningsvare efter elektricitet, gas og vand, bruges på mere end 90 % af verdens produktionsanlæg. Som de andre forsyningsvarer er det et vigtigt...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Innovativ clean room produktion imødekommer krav fra medicoindustrien og den farmaceutiske industri

Skriv en kommentar





Captcha