Parker Danmark

Køletørrere forbedrer energi og effektiviserer produktionen

køletørrere, der forbedrer energi og effektiviserer produktion,Thyssenkrupp Steel Europe i Duisburg er et stålværk, der dækker 9 km² og har en arbejdsstyrke på 28.000 ansatte. Stålværket har endvidere fire ovne til stålpladeproduktion, der hvert år forarbejder op til 12 mio. tons jernmalm, som bliver til stål af høj kvalitet. Stålet benyttes til forskellige applikationer, herunder biler og husholdningsapparater. 

Problemfri trykluftforsyning er en vigtig del af fabrikkens sikkerhed

Det er meget vigtigt, at fabrikken har en problemfri trykluftforsyning, som sikrer en optimal leverance af tør og ren trykluft gennem dets 100 km rørsystem, der forsyner alle pneumatiske komponenter i trykluftsystemet.

Nye regulativer betød, at de daværende køletørrere (hver med en kapacitet på 28.000 Nm3/h) skulle udskiftes af Parker.

Seks nye specialudviklede køletørrere med en kapacitet på 14.000 Nm3/h pr. enhed blev bygget og installeret. Fordoblingen af antallet af enheder sikrer i dag ikke kun anlæggets drift i tilfælde af fejl, men muliggør også reparationsarbejde uden driftsstop af thyssenkrupp Steel Europes eget personale.

Køletørrere af denne type og størrelse er sjældne, og enhederne leveret af Parker Hiross Zander omfattede mange nye og unikke effektivitetsforbedringer, der nu fungerer som en model for optimering af ydeevne og vedligeholdelseseffektivitet i forbindelse med køletørrere.

Et vellykket partnerskab fører til en banebrydende standard for energieffektivitet

Køletørrernes kontrolsystem Køletørrernes kontrolsystemer er udviklet i samarbejde mellem Parker og thyssenkrupp Steel Europe, og alle data om tørrernes  ydeevne måles og registreres løbende. Et kontrolpanel med touch skærm er installeret på hver enkelt tørrer for at monitorere og afkode relevante driftsdata. Diagrammer og eventuelle fejlmeddelelser over ydeevne viser løbende anlæggets tilstand. i tilfælde af fejl, bliver den berørte tørrer automatisk lukket ned, og en anden går på netværket, så fabrikkens maksimale ydeevne opretholdes.

Da thyssenkrupp Steel Europe lægger stor vægt på energieffektivitet og besparelser, har Parker inkluderet en cirkulationspumpe, der sørger for konstante kondenseringstemperaturer året rundt, mens der både spares vand og forhindres oliespild.

“Dette var et specielt projekt for både thyssenkrupp Steel Europe og Parker Hiross Zander. Ikke kun fordi tørreanlæggets fantastiske effektivitet åbnede nye teknologiske døre, men også fordi projektledernes store ekspertviden og klare målsætninger gjorde dette til et teamprojekt. ” 

Frank Mehler, Senior Engineer District Cooling thyssenkrupp Steel Europe, Tyskland

Denne installation sætter en ny banebrydende standard for energieffektivitet, teknisk vedligeholdelse og optimeret ydeevne inden for store tørrere.

Parker i EMEA - case storiesKlik her og læs andre succeshistorier.

Besøg www.parker.dk eller kontakt Market Manager Cliff Jeppesen per e-mail for flere informationer om løsninger inden for køletørrere.

 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Køletørrere forbedrer energi og effektiviserer produktionen

Skriv en kommentar





Captcha