Parker Danmark

Forlæng dit kølesystems levetid i et havmiljø

Kølesystems levetid forlænges i et havmiljø ved anvendelse af en luft/oliekølerForsøger du at skabe vækst i din virksomhed med upåklagelig drift og ved at give dine kunder udvidet garanti? Fejl i kølingen af hydrauliksystemet betyder automatisk nedlukning af systemet og uforudset vedligeholdelse. Vedligeholdelsen af kraner, skibe og havvindmøller er ekstremt dyr at planlægge, og driftsstop koster penge for hvert minut, der går. Derfor er det vigtigt at vælge en leverandør, der tilbyder den rigtige teknologi, til at støtte din succes. 

Luft/oliekølere til korrosive miljøer

Parker har udviklet en serie af luft/oliekølere med en overfladebeskyttelse og et forbedret design, der giver effektiv køling i korrosive miljøer. MAC serien af luft/oliekølere er ikke alene pålidelige. De holder også længere og forbedrer effektiviteten i dit hydrauliksystem, så du både sparer tid og penge.

Lige nu er Parkers MAC serie af luft/oliekølere den eneste kølerproduktserie på markedet, der giver dette høje niveau af overfladebeskyttelse. Hvis du har et hydrauliksystem i et havmiljø og vil forlænge din driftsperiode og samtidig nedbringe vedligeholdelse, arbejdstimer og udgifter til reservedele, så er MAC luft/oliekølere den ideelle løsning. 

Produktegenskaber

MAC luft/oliekølere fra ParkerMAC serien er fremstillet til brug både ved kysten og på havet og giver en nedkølingskapacitet på helt op til 300 kW. Korrosionsbeskyttelsen overholder C4-M- og C5M-M-krav i henhold til ISO 12944. 

Efter at have talt med en række kunder og fået feedback om vores nuværende serie af produkter til skibsindustrien er vi blevet klar over, hvor vigtigt det er at udvikle et produkt, der fungerer pålideligt i hele sin levetid. Korrosionsbeskyttelse handler ikke kun om malingsteknologi, men også om at kombinere udvalgte materialer, designegenskaber og overfladeteknologi. Derfor er luft/oliekølerne i MAC serien specialfremstillet til at give kunderne pålidelig ydeevne i alle faser af produktets levetid. 

Produkterne konstrueres med sikre løftepunkter og med en installationsvejledning, som er let at forstå, så monteringen foregår sikkert og ikke beskadiger overfladen. Det runde interface forhindrer friktion og sørger for, at malingen hæfter perfekt, så man undgår skader, når køleren monteres. Ledningsføringen til den elektriske motor udføres ofte på stedet, og derfor har den elektriske boks også en indvendig overfladebeskyttelse, så der ikke kommer rust på indersiden efter monteringen. 

MAC luft/oliekølere - overfladebeskyttelseNår produktet er i brug, kan det blive udsat for korrosive miljøer. Den elektriske motor har en tropisk overflade beskyttelse, der forebygger rust på indersiden af kabinettet. Den overfladebeskyttelses-teknologi, der bruges til metaldelene, var kvalificeret til de testdele, der repræsenterer metalpladedesignet. Den blev udviklet for at tillade samling og adskillelse af boltene (ved det anbefalede moment) uden at skade overfladerne. Selve overfladebeskyttelsen blev testet i op til 1440 timer med neutral saltpåvirkning i henhold til ISO 9227-standarden, og resultaterne blev som følger:

• Graden af rust var Ri 0 (ingen rust) i henhold til ISO 4628-3:2003-standarden
• Graden af bobledannelse var 0 (S0) (ingen bobledannelse) i henhold til ISO 4628-2:2016-standarden
• Graden af revnedannelse var 0 (S0) (ingen bobledannelse) i henhold til ISO 4628-2:2016-standarden
• Graden af afskalning var 0 (S0) (ingen afskalning) i henhold til ISO 4628-6-standarden 
• Udbredelse fra tegnet linje (infiltration) ≤ 1 mm i henhold til ISO 12944-6-standarden

Problemstillinger vedr. vedligeholdelse

Vedligeholdelse er også vigtigt for produkter, som er monteret på afsides steder eller på applikationer, som er svære/dyre at få adgang til. Den nye MAC serie af luft/oliekølere holder længere, hvilket betyder mindre vedligeholdelse, og desuden er antallet af komponenter reduceret, så der er færre reservedele. Alle bolte er af rustfrit A4-stål, så de er lette at fjerne efter at være blevet udsat for salt i længere perioder. Desuden er kontaktoverfladerne mellem komponenterne optimeret til, så malingsskader undgås, og man undgår mekaniske forstyrrelser, når komponenterne håndteres. 

REACH-overholdelse

Efter engagement med kunder og slutbrugere og på grund af nye regler er vi blevet opmærksomme på, at miljømæssige sundheds- og sikkerhedsrisici er blevet endnu mere vigtige. Derfor er MAC serien fremstillet med en overfladebekyttelse, som overholder REACH, og de elektriske motorer er fremstillet i overensstemmelse med RoHS. Hele designet er lavet i overensstemmelse med ISO 12100-, ISO 4413- og ISO 13857-standarderne for maskinsikkerhed. 
 

MAC luft/oliekølere brochureDu kan få flere oplysninger om MAC serien af luft/oliekølere ved at downloade brochuren eller kontakte Parker per e-mail.

 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Forlæng dit kølesystems levetid i et havmiljø

Skriv en kommentar





Captcha