Parker Danmark

Når en defekt hydraulikslange forårsager driftsstop

Defekt hydraulikslange forårsager driftsstop - HOSE DOCTORSpørgsmålet er ikke, om en hydraulikslange går i stykker, det er mere et spørgsmål om, hvornår uheldet er ude. En hydraulikslange udgør måske en lille del af et hydrauliksystem, men en defekt hydraulikslange har en utrolig stor betydning for hydrauliksystemet, da resultatet er driftsstop. For at minimere driftsstoppet handler det om at få skaffet og monteret en ny hydraulikslange hurtigst muligt. 

 

Udskiftning af defekt hydraulikslange

Her kommer HOSE DOCTOR servicevogne ind i billedet. Når hydraulikslangen på f.eks. lastbilen går i stykker, skal du ikke bruge meget tid på at skaffe en ny hydraulikslange. Du ringer 31 23 23 20 for nærmeste HOSE DOCTOR, som kører ud til dig og udskifter din defekte slange.

HOSE DOCTOR servicevogne rykker ud onsite 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Servicevognene er fyldt med standard Parker hydraulikslanger og fittings, så din defekte hydraulikslange hurtigt kan udskiftes med en ny slange. På den måde minimeres dit driftsstop og du kommer hurtigt op at køre igen.

Servicevognene er ejet af selvstændige mobile serviceteknikere, som er uddannet i Parker produkter og certificeret af Parker. De ved, at hurtig udrykning og udskiftning af en hydraulikslange har stor betydning for, at du kan fortsætte dit arbejde hurtigst muligt.

 

Mød os på Vestfyn Trækker

Parker udstiller på Vestfyn TrækkerFra den 27. – 29. maj kan du møde Parker på Vestfyn Trækker, stand 37. Vestfyn Trækker, som er årets største transportmesse, afholdes ved Fynske Motorvej. Kom forbi og få en snak med os om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

I mellemtiden kan du læse mere på parkerstore.dk, hvor du også kan finde din nærmeste HOSE DOCTOR servicevogn – ikke kun i Danmark, men over hele verden. 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Når en defekt hydraulikslange forårsager driftsstop

Skriv en kommentar





Captcha