Parker Danmark

Nordsø ekspertise gavner offshore industrien

Parkers Nordsø ekspertise gavner offshore industrienParkers instrumenteringsdivision har været aktivt involveret i olie- og gasselskaber, som har opereret i Nordsøen i forbindelse med udforskning og produktion igennem 50+ år. I løbet af denne tid har vi været med til at udvikle mange af de specialiserede instrumenterings-ventiler, manifolds, rør og fittings, som operatører på offshore platforme har behov for, så udstyret kan holde til nogle af de mest krævende miljøforhold.

Alle vores kunder kan drage fordel af den viden, vi har opnået inden for sourcing, produktion, forarbejdning og anvendelse af korrosionsbestandige legeringer - såsom 6Mo og titanium.

 

Stigende sikkerhedskrav

Trods det faktum, at olie og gas blev opdaget i Nordsøen i 1963, er Nordsøen stadig det mest aktive område i verden, når det drejer sig om offshore boring. Mere end 170 rigge opererer p.t. i området, hvilket er langt mere end i Den Mexicanske Golf eller ud for Vestafrikas eller Brasiliens kyst. Det skønnes dog, at over 50% af Nordsøens olieressourcer er udvundet. En øget indvindingsgrad er langt vanskeligere med operatører, der oplever skyhøje produktionsomkostninger og aftagende afkast. Højprofilerede ulykker, såsom Deepwater Horizon olieudslippet i Den Mexicanske Golf, har forværret problemet og ført til endnu strengere sikkerhedskrav.

Offshore industrien reagerer med øget fokus på udstyrets langsigtede ydeevne og pålidelighed - både for nye platforme og til renoveringsprojekter. Korrosion er fortsat den største trussel, hvor det bedste forsvar er omhyggelig udvælgelse af materialer af høj kvalitet for at matche applikationskravene.

 

NORSOK

Den norske olieindustri hjalp med at drive udbredelsen af bedre kvalitetsstandarder gennem sit NORSOK initiativ, der har fokus på at forbedre sikkerheden for udstyr, der anvendes i offshore applikationer, gennem strenge forarbejdningsnormer for materialer. For instrumentering er M-650 den centrale NORSOK standard. Denne giver producenter af udstyr og slutbrugere inden for instrumentering ekstra tryghed - at kvaliteten og sammenhængen i materiale, der anvendes til fremstilling af en komponent, ikke er blevet kompromitteret af nogen af de processer, der anvendes i produktionen. Det er meget sandsynligt, at NORSOK M-650 vil blive vedtaget af mange virksomheder inden for offshore applikationer (ikke kun dem, der opererer i Nordsøen), og det vil sandsynligvis også blive indarbejdet i en fremtidig ISO-standard.


Parker var den første virksomhed til at markedsføre NORSOK M-650 kompatible 6Mo ventiler, rør og fittings, der krævede nye produktionsmetoder, testmetoder og kvalitetsstyringssystemer. Vores første produkter blev udviklet til lavtryks applikationer op til ca. 6.000 PSI. Vi har siden udvidet sortimentet væsentligt med vores Autoclave ”coned & threaded” mellem- og højtrykskomponenter, som også kan fremstilles af 6Mo. Standard Autoclave produktsortiment omfatter kugleventiler med tryk fra 20.000 PSI og op til 150.000 PSI - den gældende de-rating for overholdelse af NORSOK M-650 afhænger af ventiltype og -størrelse.


Kontakt Territory Manager Jesper Haas per e-mail, hvis du vil vide mere om Parkers instrumenteringsløsninger til offshore industrien.

 

Relateret indhold:

Ventiler og fittings imødekommer trykkrav i offshore industrien

10 trin til lækagefrie samlinger i olie- og gasanlæg

Imødekommer dine pakninger kravene fra olie- og gasindustrien?

 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Nordsø ekspertise gavner offshore industrien

Skriv en kommentar





Captcha