Parker Danmark

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...
på 2018, 09 05

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...
på 2018, 08 13

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
på 2018, 07 02

Skift til svejsefrit rørsystem og onsite support

Der er mange problemer forbundet med moderne svejsede rør, specielt når det vedrører nøjagtighed, pålidelighed og omkostninger. Derfor vil et skift til en svejsfri rørløsning give mange...
på 2018, 04 26

Valg af o-ringe forenkles med Parkers O-Ring Selector

To ting er lige vigtige for en o-rings pålidelige tætningsevne: den rette pakningsstørrelse og det rette materiale. Parkers nye O-Ring Selector er et online ingeniørværktøj, der gør det muligt...
på 2018, 04 17

Sådan vælger du en Push-on / Push-Lok lavtryksslange

Valg af lavtryksslange betyder ofte valget mellem gummi eller termoplast. Begge tilbyder forskellige fordele, men det at vælge en hybridslange kan maksimere alle fordelene i én enhed. Lavtryksslanger...
på 2018, 03 23

Køletørrere forbedrer energi og effektiviserer produktionen

Thyssenkrupp Steel Europe i Duisburg er et stålværk, der dækker 9 km² og har en arbejdsstyrke på 28.000 ansatte. Stålværket har endvidere fire ovne til stålpladeproduktion, der hvert år forarbejder op...
på 2018, 02 06

Væske-og gassystemer reducerer omkostningerne til diagnosticering, medicinsk behandling og udvikling af nye lægemidler

Bioreaktorer spiller en stadig større rolle inden for det biofarmaceutiske område. Deres rolle inden for udvikling af lægemidler og antistoffer bidrager til ny medicin og udvikling af forbedrede...
på 2018, 01 30

Holder verden på sporet – gennem udvikling af sikker slangeteknologi for jernbanedrift

I 2013 blev en ny europæisk standard for jernbaner (EN 45545) vedtaget, hvilket kræver, at maskiner til jernbanespor anvender certificerede slanger. Plasser & Theurer, en førende producent af maskiner...
på 2018, 01 23

Servodrev teknologi, der muliggør effektiv sortering og genanvendelse af returflasker.

Returflasker til genanvendelse er en stor logistisk udfordring. Flasker er typisk returneret kaotisk i sammenblandede kasser. Med forskellige former, farver og størrelser kan det at...
på 2018, 01 17

En historie med udfordringer og muligheder

I marts 1917 priste folk i Cleveland, Ohio alt, hvad der var amerikansk. Byens baseballhold lå øverst på listen blandt de store ligaer, og USA forberedte sig på sin rolle i Første Verdenskrig. Mens...
på 2017, 12 22

Inspirerende unikke karriereveje

I en virksomhed, der omfatter mere end 50 lande og en komplet portefølje af forskellige Motion & Control teknologier, er der behov for medarbejdere i alle discipliner for at videreføre løftet om at...
på 2017, 12 20

Udnyttelse af globale IT-løsninger

Året var 1940. Da Art Parker fejrede 23 året for grundlæggelsen af Parker Appliance Company og virksomhedens robuste støtte under 2. Verdenskrig gennem produktion af specialiserede koblinger...
på 2017, 12 18

Parker forudser kunders behov ved at lytte til dem

Nutidens kunder har høje forventninger. Teknologiens magt og de omfattende tilbud, der er tilgængelige for forbrugerne hver eneste dag, skaber præcedens for ikke kun de bedste produkter - men for...
på 2017, 12 15

Parkers ubegrænsede muligheder

Valget mellem at tage et job hos et amerikansk multinationalt selskab med et ikonisk produkt eller en stilling hos et lige så imponerende firma, der stille og roligt har styret verden inden for Motion...
på 2017, 12 04

Vi udnytter virksomhedens ekspertise på tværs af industrier

Grundlægger Art Parkers passion for ingeniørarbejde og opfindelse har eksisteret i 100 år på grund af Parkers dedikerede indsats inden for ydedygtig, og effektiv teknologi til gavn for sine kunder....
på 2017, 12 04

Vi udvikler ledere og øger overskud

Parker er ligesom mange andre virksomheder fokuseret på at tiltrække og udvikle talentfulde medarbejdere, der over tid bidrager med at skabe værdi for virksomheden. Hvad der er anderledes for Parker,...
på 2017, 12 04

Hvad er SafetyWorks træning, og hvorfor er det vigtigt?

Mange af vores ParkerStore kunder, som dig, arbejder hver dag inden for applikationer med hydraulik, trykluft og trykvæsker. Væsker under tryk og systemer i bevægelse kan være meget farlige, og...
på 2017, 11 28

En arv fremkommet gennem talentudvikling

Statistikken viser: Den gennemsnitlige levetid for førende amerikanske virksomheder på S & P 500-indekset er faldet med mere end 50 år i sidste århundrede, fra et gennemsnit på 67 år i 1920'erne til...
på 2017, 11 28

Stort fremskridt for bølgekraft - med Parkers hjælp

I løbet af sommeren 2017 har det svenske energitekniske selskab Waves4Power, langs den norske kyst uden for Fosnavåg, installeret et bølgekraftværk forbundet med det norske elnet - det første af sin...
på 2017, 11 03