Parker Danmark

Pneumatik og elektromekanik på Automatik 2016

Pneumatik og elektromekanik hos Parker

Automatik 2016 er mødestedet for leverandører, kunder og brugere, som arbejder med blandt andet industriel automation, procesautomation samt robot- og transmissionsteknologi. Når messen åbner den 13. september, er det 7. gang, at Automatik-messen bliver afholdt i Brøndby Hallen.

Parker udstiller igen i år på stand B 1301, hvor du har mulighed for at få et større indblik i Parkers komplette produktportefølje, som hører til et af branchens bredeste programmer inden for Automation - herunder bl.a.:

 

En omkostningseffektiv erstatning for pneumatiske cylindere

ETT elektrisk lineær motor fra ParkerETT er en elektrisk lineær motor med direkte aksialkraft. Med repeterbarhed på ± 0.05mm er ETT elektriske lineære motorer det ideelle valg til alle former for lineære håndterings- og ”pick and place”-applikationer, der kræver høj ydeevne. Det er et omkostnings- og energieffektivt alternativ til pneumatiske cylindere inden for områder, hvor der kræves en større grad af fleksibilitet og styring.

Produktet er en unik løsning til maskinkonstruktører, idet det er kendetegnet ved færre mekaniske komponenter og installationsomkostninger, hvilket reducerer brug af gearkasser, aktuatorer og andre former for udstyr, der skal anvendes til at ændre den roterende bevægelse til en lineær bevægelse. Med beskyttelsesklasse IP67 kan ETT serien også bruges under barske miljøforhold inden for bl.a. fabriksautomation, tekstilindustri, materialehåndtering, fødevarepakning m.m.  

ETT serien indeholder størrelserne ETT 25, 32, 50 og den nye ETT80, som er i stand til at levere betydelige aksialkrafter med en kraft op til 2083 N, hastigheder op til 8 m/s og acceleration på op til 350 m/s². 

 

Modulære frekvensomformere (VSD)

Modulære frekvensomformere - AC30 fra ParkerDe banebrydende modulære AC30 frekvensomformere, som omfatter området fra 0,75 til 250 kW, er kendetegnet ved at være fleksible, enkle og pålidelige. De konfigureres efter dit behov, hvilket betyder, at du kun betaler for de features, som du har behov for.  AC30 frekvensomformere har endvidere et nemt og intuitivt set-up via et multifunktionelt grafisk tastatur. Pålidelighed går hånd i hånd med miljøkrav og elektrisk støjbegrænsning. AC30 har miljøbeskyttelsesklasse 3C3 og 3C4 (H2S), EMC filtre og integreret DC line choke – alt sammen for bedre miljø og lang levetid. 

AC30 frekvensomformere er designet specielt til at imødekomme de strenge energikrav til industripumper, ventilatorer og andre krævende applikationer. Frekvensomformerne er udviklet til brug i selv de mest krævende miljøer med et udvidet driftstemperaturområde fra 0 °C til 50 °C. AC30 frekvensomformere fra 0,75 til 75 kW er særdeles velegnede til marine og offshore applikationer, idet frekvensomformerne er certificerede af DNV (Det Norske Veritas). 

 

Mikrodrev byder på kompromisløs ydelse i et økonomisk design

Mikrodrev - AC10 fra ParkerDe nye AC10 mikrodrev (IP20 og IP66) med variabel hastighed byder på nem, men habil motorstyring inden for daglige anvendelsesområder, der kræver en hastighed eller momentstyring på 0,2 til 180 kW. AC10 er nogle af de mindste mikrodrev på markedet. De anvendes typisk i pumper, blæsere, transportører, centrifuger, ventilatorer, blandere, emballeringsmaskiner og hydraulikanlæg for blot at nævne nogle få anvendelsesområder.

AC10 byder på yderst kompakte mål og funktioner, der normalt kun forbindes med drev med højere specifikationer. Det er en optimeret løsning til OEM-maskinkonstruktører, der har brug for et omkostningseffektivt drev uden at gå på kompromis med ydelsen. Brugere af AC10 mikrodrev nyder godt af mange funktionelle fordele - bl.a. autotuning og sensorfrie vektordrev, der udvider enhedens funktionalitet i forhold til enkel V/Hz-motorstyring - også til PM motorer. Den avancerede funktion gør det muligt for brugere at nå højere dynamisk hastighed eller bedre momentstyring.

 

Ultrakompakte servodrev

Servodrev - PSD fra ParkerPSD er udviklet specielt som en servodrev ”familie”, der er kompatibel worldwide og henvender sig til stort set alle maskinopbyggere og servo brugere.

PSD servodrev er tilgængelige som enten stand-alone enkelt-akse drev, PSD1-S, eller multi-akse system, PSD1-M. Idet hvert modul kan håndtere op til 3 servomotorer, betyder det, at PSD1-M i et 12 akse system kun fylder 250 mm i bredde i styreskabet, hvilket gør den ideel til applikationer, hvor der ikke er meget plads.

Begge varianter leveres med ethernet-baserede kommunikationsprotokoller og støtter Parkers seneste single kabel, servomotor teknologi, der yderligere reducerer kabler og installationstid. 

PSD drevene er Parkers nye systemløsning i sammenhæng med PAC kontrolplatform, der kommunikerer via ethernet realtime high speed fieldbus.

 

Højtydende elektromekaniske lineære aktuatorer

Elektromekaniske lineære aktuatorer - HMR fra ParkerHMR elektromekaniske lineære aktuatorer indeholder både skrue- og remdrevsteknologi. Aktuatorerne, som fås i versionsstørrelserne 85, 100, 150, 180 og 240 mm, er alle beregnet til krævende anvendelsesområder hvad angår belastning og moment - såsom håndtering af mindre emner i maskinbearbejdnings- og montageprocesser.

Alle størrelser fås i enten standard eller forstærkede profilversioner. HMR-serien har et udvalg af integrerede monteringsmuligheder og dækker mange forskellige anvendelsesområder fra præcis positionering til højdynamisk bevægelse. De giver desuden betydelige besparelser i forbindelse med installation og idriftsættelse.

Ved hjælp af deres modulære design kan de nye lineære HMR aktuatorer alternativt betjenes med eller uden dæksel. De overholder således enten beskyttelsesklasse IP20 eller IP54. Med skrue, tandrem og lineær motor tilbyder HMR-serien tre drevkoncepter til alle anvendelsesområder, der kræver hastighedsoptimeret bevægelse af mellemstore til store masser og kræfter i en konstant bevægelsesprofil og en meget nøjagtig positionering.

 

Mere effektiv pneumatik med Nano Mist teknologi

Luftbehandlingssystem med Nano Mist smøreapparatModuflex Lite lufbehandlingssystem kombinerer let og korrosions-bestandig konstruktion med patenteret Nano smøringsteknologi, der giver mulighed for, at olietåge kan blive fremført op til 40 meter i luftledningen i modsætning til et maksimum på kun 8-10 meter med mere traditionelle smøreapparater.

Moduflex Lite er lavet af teknopolymer af høj kvalitet, hvilket gør den særdeles korrosionsbestandig, op til 45% lettere og giver op til 30% bedre flow end tilsvarende enheder. Dette betyder, at brugerne kan erstatte en større og dyrere løsning med en mindre og billigere enhed.

Nano smøreapparat leverer en konstant, men ekstrem fin olietåge, som forbedrer luftbehandlingssystemets smøring samtidig med, at den udvider intervallerne mellem opfyldninger og giver det mest økonomiske olieforbrug. Evnen til at forlænge afstanden mellem smøreapparatet og pneumatisk udstyr fra 8 meter op til 40 meter åbner mange nye muligheder for effektivt systemdesign.

Luftbehandlingssystemet har en universel beholder, som er kemisk resistent og egnet til en lang række applikationer. Dette muliggør brugen af syntetiske olier og glykol baserede antifrost væsker.

 

Sikkerhedsafblæsningsventil imødekommer maskindirektiv

Sikkerhedsafblæsningsventil til lufbehandlingssystem - P33T-CAT4 fra ParkerP33T - CAT 4 er en redundant sikkerhedsafblæsningsventil til det globale FRL luftbehandlingssystem. 

Sikkerhedsafblæsningsventilen er en kritisk komponent, der anvendes i forbindelse med et sikkerhedsrelæ eller sikkerheds-PLC til pneumatiske kredsløb. P33T – CAT 4 tilbyder kategori 4 Performance Level e (PLE) i overensstemmelse med det nyeste Maskindirektiv EN ISO 13849-1.

 

Kontakt vores automationsspecialister Flemming Pedersen (Pneumatik) og Lars Østergaard (Elektromekanik) per  e-mail for flere informationer.

 

Relateret indhold:
Frekvensomformere kan tackle de miljømæssige udfordringer indenfor Automation
Hvornår er en standard pneumatikventil ikke god nok?
Hvornår er en pneumatikcylinder ikke bare en standard cylinder?
 


 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Pneumatik og elektromekanik på Automatik 2016

Skriv en kommentar





Captcha