Parker Danmark

Revolutionerende nobrox® termoplast materiale for pakninger og tekniske komponenter

Revolutionerende nobrox® termoplast materiale for pakninger og tekniske komponenterParker-Prædifa har udviklet verdensnyheden nobrox®, som er et nyt alsidigt termoplast materiale. nobrox® åbner op for helt nye muligheder i pakningsteknologien, samtidig med at materialet er velegnet til tekniske komponenter i diverse industri- og forbrugsvarer.

Termoplast materialet udviser fremragende slidstyrke, kemisk resistens og modstandskraft, pålidelighed, forenklet montering og økonomi.


Anvendelig til en bred vifte af applikationer

nobrox® termoplast materiale er velegnet til pakning, guiding og anti-ekstruderingselementer i hydraulik såvel som mange andre applikationer indenfor pakningsteknologi. Endvidere kan det anvendes til tekniske komponenter uden en pakningsfunktion i en bred vifte af industrielle udstyr og forbrugsgoder – lige fra automobilteknik til fødevare- og farmaceutisk produktion. 
 

Fordele ved nobrox®

Takket være den unikke kombination af materialets egenskaber er der vidtgående designfrihed – herunder fremragende slidstyrke, modstandsdygtighed over for medier, permeationsegenskaber, plus enestående elasticitet, robust installation, systemintegration af flere funktionaliteter (f.eks. pakning, guiding, housing element). Det økonomiske nobrox® termoplast materiale er et attraktivt alternativ til PA, POM, PE osv., afhængig af applikationen.
 

De vigtigste karakteristika sammenlignet med andre materialer

For tekniske komponenter ville en sammenligning med polyamider synes naturlig, omend med to væsentlige forskelle. Vandabsorberingen ved nobrox® er betydelig lavere og dets maksimale elongering er betydelig højere. Derfor har nobrox® komponenter en større dimensional stabilitet, da der ikke er nogen variationer i fugtabsorbering, som kan resultere i afvigelser. Desuden er de mere modstandsdygtige over for tunge eller pludselige belastninger. Sammenlignet med PEEK-plastik, som også er meget modstandsdygtigt, er nobrox® helt klart mere elastisk. nobrox®, som ikke er så dyrt som PEEK, kan betegnes som “PEEK-light”. Således giver nobrox® de samme enestående fordele som PEEK, et materiale, som er kendt for både høj ydeevne og relativ høj pris.

nobrox sammenlignet med andre materialer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applikationsspecifik modificering og økonomi

Compounds af det nye nobrox® termoplast materiale kan tilpasses nøjagtigt til de relevante kundekrav såsom friktion, tryk, temperaturforhold samt modstandsdygtighed over for medier. Pakninger og tekniske komponenter produceres derefter i en meget omkostningseffektiv fremstillingsproces, som også afspejles i en favorabel cost-benefit ratio for kunden. Yderligere omkostningsfordele for brugeren skyldes en længere produktlevetid, samt robust og forenklet montering af pakninger og tekniske komponenter lavet af nobrox®.

Besøg nobrox.com, hvor du kan læse meget mere om materialet, downloade katalog og se video.

Kontakt Product Sales Manager Christian Winther per e-mail, hvis du vil høre mere om nobrox®.

 

Relateret indhold:
Imødekommer dine pakninger kravene fra olie- og gasindustrien?
Innovativ clean room produktion imødekommer krav fra medicoindustrien og den farmaceutiske industri

 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Styrkelse af kvinders professionelle succes hos Parker

De seneste årtiers forskning viser, at mangfoldighed og inklusion giver konkurrencemæssige fordele, som virksomheder får gavn af på langt sigt. En mangfoldighedsundersøgelse fra McKinsey & Company...

Et spring ind i fremtiden med LEAP: Udvikling af morgendagens ledere

I nutidens konkurrenceprægede erhvervsklima står alle virksomheder over for en stor udfordring: Hvordan man bedst kan tiltrække og holde på morgendagens ledere. Parker forbliver et skridt foran ved at...

Hvorfor skal jeg skifte mit trykluftfilterelement?

Trykluft, der ofte kaldes fabrikationens fjerde forsyningsvare efter elektricitet, gas og vand, bruges på mere end 90 % af verdens produktionsanlæg. Som de andre forsyningsvarer er det et vigtigt...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Revolutionerende nobrox® termoplast materiale for pakninger og tekniske komponenter

Skriv en kommentar





Captcha