Blogs vedrørende motion & control teknologier | Parker Danmark

Sådan påvirker applikationer dit valg af hydraulikslanger

Sådan påvirker en applikation dit valg af hydraulikslangeNår du specificerer en hydraulikslange, skal du først og fremmest analysere applikationen. Applikationen bestemmer, hvordan din slange skal anvendes, hvilket har direkte indflydelse på dit valg af hydraulikslange.

• Vil routingen være begrænset?
• Hvilken type udstyr er involveret?
• Vil slangen blive udsat for slitage?
• Hvad er miljøfaktorerne?

Enhver producent tilbyder hydraulikslanger baseret på specifikke applikationer som f.eks. i forbindelse med sugning/tømning og retur, fosfatester, lav temperatur, transport, marine, kølemiddel samt olie og gas. Når det drejer sig om hydraulikslanger generelt, kan specifikke forhold vedr. en slange imidlertid foretrækkes på grund af kravene til den enkelte applikation. Klik her for forslag til hydraulikslanger baseret på specifikke applikationer.


Bøjeradius

Kræver applikationen f.eks. en snæver bøjeradius, har du typisk brug for en slange, der har den halve bøjesradius eller mindre. Hydraulikslanger med den halve bøjeradius giver dig ikke kun mulighed for at montere en slange under snævre pladsforhold, men de har også en høj bøjelighed. Bøjelighed henviser til den generelle fleksibilitet og materialetræthed – dvs. hvor mange gange hydraulikslangen kan bøje gennem en bue uden at resultere i tidlige slangebrud. Som du måske ved, med hvilken som helst form for stålflettet wire, og selv gummi, jo mere du bøjer det frem og tilbage, jo hurtigere bliver det materialetræt. Parker tilbyder en komplet serie hydraulikslanger designet til det halve af SAE bøjeradius såsom 787 og 797.

Bøjeradius for Compact Spiral hydraulikslanger

Slitage

Der er også eksterne forhold, du skal overveje i forbindelse med applikationen. Er der risiko for mekanisk slitage? De fleste hydraulikslanger har et neopren ydercover, men hvis du har hydraulikslanger, der uundgåeligt gnider mod materialer, mod maskiner, mod kranarmen eller bommen - enhver applikation, hvor de kan gnide frem og tilbage - vil et ”skelet”, der forhindrer høj slitage, være et godt valg. Hydraulikslanger har en tendens til at gå i stykker ved at gnide på ydersiden, indtil de går gennem ydervæggen ind i fletningen. Til sidst bliver de så slidte, at hydraulikslangen ikke længere kan opretholde tryk. Det er i den situation, at du oplever et slangebrud. Så, hvis det drejer sig om applikationer, hvor hydraulikslanger vil blive udsat for friktion eller slidende overflader, skal du overveje valg, der tilbyder forstærkede cover muligheder såsom Tough og Super Tough. Når man anvender et Tough cover eller Super Tough cover vil en montage blive forenklet ved at eliminere behovet for yderligere beskyttelseslag.
 

Miljøbetingelser

Specifikke miljøforhold såsom ultraviolette stråler, ozon, havvand, kemiske stoffer og andre aggressive elementer kan degenerere hydraulikslangen tidligere end forventet. Du skal afgøre, om der er noget ætsende i miljøet, der kan forårsage, at væske trænger igennem hydraulikslangens ydre cover/skelet og måske ruste, korrodere eller nedbryde spirallagene eller snoningen rundt om forstærkningen. Du kan i den forbindelse have brug for en slange med syntetisk materiale, som ikke vil ruste og er ikke-reaktivt over for det omkringliggende miljø.


Temperatur

Temperaturbehovet for applikationen er en anden miljøfaktor, som skal overvejes. Producenter designer slanger til specifikke driftstemperaturområder, og der findes versioner, der arbejder ved temperaturer så lave som -50° C og så høje som + 150° C. Det er vigtigt at huske, at nogle medier kan øge eller mindske virkningerne af temperaturen på hydraulikslangen, og den maksimale nominelle temperatur på en slange er speciel for medierne.


Kemisk kompatibilitet

Når du identificerer alle forhold for applikationen, skal du overveje kravene til den kemiske kompatibilitet i hyraulikslangens inderrør, cover, fittings og o-ringe. For eksempel kan du have en usædvanlig væske, der kræver en bestemt gummiblanding. For det meste er mineralbaseret hydraulikvæske kompatibel med de fleste typer slanger. Størstedelen af hydraulikslanger har en nitril kerne med neopren ydercover, men det er vigtigt at overveje applikationens kemiske kompatibilitetskrav, når man vælger en hydraulikslange. Alle fabrikanter burde have et dokument, der omhandler kemisk resistens for alle de hydraulikslanger og fittings, de fremstiller. Klik her og læs Parkers medievejledning med hensyn til kemisk resistens.


Omgivende miljø

Overvej applikationens omkringliggende miljø. Billedet øverst i denne artikel viser en lastbil med kran med elektrisk isoleret mandskabskurv. Du kan forestille dig, at enhver mulighed for at lede elektricitet tilbage gennem maskinen eller til en person, skal reduceres til denne type applikation, og den hydraulikslange, der anvendes, skal være fremstillet af et syntetisk materiale, som ikke er ledende.


Regulatoriske standarder

Afslutningsvis, når du vælger din hydraulikslange, såsom hvis din applikation kræver, at alt udstyr opfylder bestemte normer såsom SAE, ISO, USCG, EN / DIN, ABS, MSHA, DNV, Lloyd's Register osv., så er det vigtigt, at hydraulikslangerne i udstyret også opfylder disse standarder.

 

Kontakt Parker per e-mail, hvis du har spørgsmål til dette indlæg eller vil høre mere om Parker hydraulikslanger.

 

Relateret indhold:
Bedste fremgangsmåde for slangemontering og regler for føring

Hvorfor anvende termoplastslanger?

Slangepresser reducerer driftsstop

 

 

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Sådan påvirker applikationer dit valg af hydraulikslanger


Bemærk, at i et forsøg på at bekæmpe spam, vil kommentarer med hyperlinks ikke blive offentliggjort.

Skriv en kommentar





Captcha