Parker Danmark

Bærbare slangepresser reducerer driftsstop

Bærbare slangepresser reducerer driftsstopTo ud af tre maskinfejl skyldes som regel fejl i det hydrauliske kredsløb, hvilket ofte er forårsaget af relativt simple komponenter såsom hydraulikslanger, der har en meget kritisk funktion. Slangerne er ofte udsat for ekstreme belastninger, skal modstå høje tryk og sikre maksimal fleksibilitet. Når en hydraulikslange fejler, skal der derfor handles hurtigt, da hvert minut af maskinens driftsstop koster penge.

 

Udskift defekte hydraulikslanger på stedet 

Hvis en maskinfører hurtigst muligt skal udskifte defekte hydraulikslanger på sit udstyr for at holde driftsstop på et minimum, er den mest optimale løsning at udskifte hydraulikslangerne på stedet. No-Skive systemet, som består af slangepresser, hydraulikslanger og fittings, gør dette muligt.

Produktion og udskiftning af hydraulikslanger i marken med en slangepresse udføres nemt og hurtigt. Først skal slangen skæres til den ønskede længde, fittingen skubbes/sættes på slangen, det rette die-sæt vælges og fittingen presses på slangen. Hydraulikslangen er nu klar til at blive monteret.

No-Skive slanger garanterer endvidere maksimal montage på grund af en stærk forbindelse mellem hydraulikslange og monoblok fittings - dette sikrer maksimal tæthed. 

 

Alle opgaver løses præcist, hvor der er behov for det

Slangepresser til presning af hydraulikslanger reducerer driftsstop

Parker tilbyder 4 slangepresser:

● KarryKrimp 1 og KarryKrimp 2 er bærbare og let transportable enheder med håndpumpe til udendørs arbejde
● KarryKrimp 2BM, som er en udvidet version af KarryKrimp 2 modellen, har en stationær motor til brug i værkstedet
● Parkrimp 2 er en bordmonteret model til værksteder, og kan presse alle Parkrimp No-Skive slangetyper fra størrelse 1/4” til størrelse 2”

Med Parkrimp No-Skive systemet kan både omkostninger og maskiners driftsstop reduceres til et minimum. Ud over dette sikrer systemet maksimal tæthed, er miljøvenligt (det beskyttede slange cover skal ikke skrælles) og opfylder kravene i gældende standarder og ulykkesforebyggende forskrifter.

 

Få din egen slangepresse

Klik her og find ud af, hvordan du kan få en slangepresse eller kontakt Retail Specialist René Petersen 
per e-mail for yderligere information.  


Relateret indhold:
Bedste fremgangsmåde for slangemontering og regler for føring

 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Bærbare slangepresser reducerer driftsstop

Skriv en kommentar





Captcha