Parker Danmark

Stort fremskridt for bølgekraft - med Parkers hjælp

Stort fremskridt for bølgekraft -med Parkers hjælpI løbet af sommeren 2017 har det svenske energitekniske selskab Waves4Power, langs den norske kyst uden for Fosnavåg, installeret et bølgekraftværk forbundet med det norske elnet - det første af sin art. Parker har leveret den hydrauliske teknologi, som gør det hele muligt.

Kraftværkerne har flere samarbejdspartnere ud over os hos Parker - specialister på generatorer, eltransmission til fastlandet, forankring og så videre," siger Bengt Andersson hos Parker Hannifin i Borås - han har været involveret fra de første forsøg i 2013.

Parkers leverance omfatter blandt andet en helt nyudviklet hydraulikcylinder, der er udviklet til at modstå det meget hårde havmiljø.

"En stor cykelpumpe"

Man kan sige, at det virker som en stor cykelpumpe. Den er 4,5 meter lang og er forsynet med kontrolventiler, med mange dele i rustfrit stål og med specialudviklede pakninger - det er nødvendigt både af miljømæssige årsager og på grund af slitage. Via en ventilblok oplader den fire akkumulatorer, som igen sender energien videre til den hydrauliske motor, der driver generatoren, fortsætter Bengt.

Norge har generelt meget gode betingelser for bølgekraft med optimale bølgehøjder. Waves4Power-bølgekraftværk kan klare op til 24 meter høje bølger, men der produceres også elektricitet, selv når havet er ret roligt.
 


Stort potentiale for fremtiden

Bølgekraft har fremtiden for sig selv, ikke mindst for isolerede steder, hvor det er svært at trække almindelige kraftledninger. I Norge udbygger man for eksempel fiskeopdrætsindustrien i stor skala, men af miljømæssige årsager kan opdræt ikke længere placeres inde i fjordene. Her er bølgekraften velegnet. For at kunne opbevare energien omdannes el til hydrogen, og der har vi hos Parker løsninger som f.eks. afsaltningsudstyr, som er nødvendigt for at kunne ”rense” havvandet.

Waves4Power sigter mod en produktion på omkring 1.000 bølgekraftværker om året, hver med en årlig kapacitet på omkring 250 MWh. Hos Parker foregår i øjeblikket udviklingsarbejdet med udstyr til næste generation bølgekraftværker.

Det er et spændende produktområde med stort potentiale for os. Med stigende mængder i fremtiden tror vi, at bølgekraft bliver en konkurrencedygtig måde at producere energi på, "konkluderer Bengt Andersson.

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Stort fremskridt for bølgekraft - med Parkers hjælp

Skriv en kommentar





Captcha