Hastighed, konsistens, holdbarhed og sikkerhed: De fire kriterier, du søger efter til dine offshore olie & gas rørsamlinger, især dem der forekommer på dybt vand, hvor ekstremt tryk giver unikke udfordringer. Løsningen på disse udfordringer er Phastite, som er et svejsefrit rørsamlingssystem med en mekanisk permanent løsning.
Udfordringen:
Da Parkers ingeniører gik i gang med at designe en driftssikker metode til at forbinde rør og forhindre udblæsning, samarbejdede vi med kunder for at sikre, at alle udfordringer blev håndteret. Den vigtigste blandt disse var lange svejseprocesser og operatør afhængighed, der fører til varierende resultater.
Phastite løsning:
Svejsning af en typisk rørsamling kan tage op til 30 minutter pr. sammenføjning. Ved at anvende Phastite kan en hel samling afsluttes på 10 minutter; et svejsefrit system til højtryks rørapplikationer kan samles på minutter i stedet for timer. Desuden kan de tidskrævende og dyre undersøgelsesprocesser, der typisk er forbundet med svejsede rørsamlinger, såsom røntgenfotografering, flydende / farvestof penetrant eller røntgeninspektion, undgås.
HoldbarhedUdfordringen:
Tryk, vibration, spænding/belastning, vridning, trækkraft, bøjning og statiske kræfter konspirerer alle sammen imod integriteten af en rørsamling.
Phastite løsning:
Vi satte vores Phastite rørsamlingssystem på en barsk test under ekstreme forhold med hensyn til hver af disse parametre, og bad de mest respekterede faglige organisationer om at overvåge denne testproces.
Phastite overlevede enhver spænding/belastning, der blev lagt på den, og holdt under dynamiske arbejdstryk på 6.000 PSI og statiske tryk på op til 10.000 PSI. I nogle af de mest dybtliggende operationer på op til 15.000 fod performer Phastite rørsamlinger stadig. Faktisk har Phastite rørsamlinger opnået den højeste godkendelse, der gives af DNV-GL for ydedygtighed og pålidelighed under havets overflade.
Korrosion, et stort problem i forbindelse med undersøiske operationer, er næsten ikke eksisterende på grund af den stærkt resistente rustfri stål sammensætning.
Udfordringen:
Procedurer og materialer, som du tilføjer til din drift, kræver dokumentation af farligt materiale, samt sikkerhedstræning. De kan ligeledes forhøje risikoen for arbejdsskade i mindre eller betydelig omfang og påvirke din arbejdsskadeforsikringspræmie
Phastite løsning:
Med Phastite rørsamlinger er procedurer som svejsning og efterfølgende ikke-destruktiv prøvning af rørsamlingerne unødvendige, hvilket sparer tid og ekstra sikkerhedsforanstaltninger, som disse operationer normalt kræver.
Når det drejer sig om de hydrauliske rørsamlinger for både undersøiske udblæsningsventiler (BOP) og hydrauliske power units oppe på dækket, har lange tidskrævende og komplicerede procedurer fundet deres nemesis. Forenkl med en hurtig, sikker, holdbar tætningsløsning. For at lære mere om Parkers svejsefri rørsamlinger til olie & gas applikationer, kan du se vores video eller besøge Parker Complete Piping Solutions hjemmeside for mere information.
Kontakt Parker per e-mail, hvis du ønsker yderligere informationer om Phastite.
Relateret indhold:
Ventiler og fittings imødekommer trykkrav i offshore industrien
Imødekommer dine pakninger kravene fra olie- og gasindustrien?
Nordsø ekspertise gavner offshore industrien
10 trin til lækagefrie samlinger i olie- og gasanlæg
Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!
Kommentarer til Svejsefri, hurtigmonterede hydrauliske rørsamlinger til offshore olie & gas
Bemærk, at i et forsøg på at bekæmpe spam, vil kommentarer med hyperlinks ikke blive offentliggjort.