Parker Danmark

Valg af o-ringe forenkles med Parkers O-Ring Selector

Valg af o-ringe forenkles med Parkers O-ring Selector online værktøjTo ting er lige vigtige for en o-rings pålidelige tætningsevne: den rette pakningsstørrelse og det rette materiale. Parkers nye O-Ring Selector er et online ingeniørværktøj, der gør det muligt for brugere at foretage det rette valg af materiale og pakningsstørrelse nemt, hurtigt og præcist. Nøjagtigheden af resultaterne sikrer den ønskede funktion af o-ringen i den efterfølgende applikation. Dette er primært baseret på, at begge funktioner - materialevalg og beregning af o-ringstørrelsen - er tæt forbundet. Alt i alt giver O-ring Selector en ny og pålidelig mulighed for at sikre korrekt beregning af tætningen.

O-Ring Selector oversigt

Parker O-Ring Selector er opdelt i tre sektioner:

  • Service Conditions & Material Selector (servicebetingelser og materialevalg)
  • Size Selector (valg af størrelse)
  • Notes (bemærkninger)

O-ring Selector: servicebetingelser og materialevalgAfsnittet ”Service Conditions & Material Selector” (servicebetingelser og materialevalg) er fokuseret på kortlægning af de materialerelaterede applikations-betingelser. Når driftstemperaturområdet indtastes, vil den ønskede polymerfamilie og / eller materialets hårdhed lede brugeren til det passende materialevalg. Den avancerede ”Material Selector” gør det muligt for erfarne brugere at angive driftsforholdene endnu mere detaljeret. Det medium, der skal forsegles, kan vælges fra en database indeholdende 2.500 medier. Derudover kan der foretages en søgning efter nødvendige godkendelser og overensstemmelser.
 

O-ring Selector: valg af størrelseEfter dimensionerne af systemets hardware er indtastet, vil ”Size Selector” (størrelsesvalg) beregne dimensioner og tolerancer for o-ringen baseret på internationale standarder. På grund af den store fleksibilitet af mulige indgange vil pakningssystemet blive "udformet" realistisk. Der tages højde for faktorer som termisk udvidelse eller kemisk øgning af pakningens størrelse -  faktorer, som er nødvendige for en præcis beregning.
 

Notes sektionen gør det muligt for brugerne O-ring Selector: Notes sektionenat tilføje deres egne kommentarer og bemærkninger til beregningen.

 

 

 

 

 

O-Ring Selector versioner

O-Ring Selector
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for yderligere information om O-ring Selector.
 
 
Kontakt Parker per e-mail, hvis du vil høre mere om Parkers O-ring Selector online værktøj.

 
Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Valg af o-ringe forenkles med Parkers O-Ring Selector

Skriv en kommentar





Captcha