Parker Danmark

Sådan vælger du tekniske fittings

Sådan vælger du tekniske fittings - Legris fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et nyt problem: Hvordan vælger man det produkt, der bedst passer til ens behov?

 

Udviklingen inden for pneumatiske fittings

Traditionelt har de anvendte materialer til fittings været messing og rustfrit stål. Med udviklingen af nye teknikker til overfladebehandling og legeringer er deres ydeevne blevet bedre.

For eksempel er det muligt at producere en fitting ud fra varianter af 303 eller 316L rustfrit stål; fornikling af messing åbner op for mange nye anvendelsesområder.

I dag er der, ud over dette traditionelle udbud, blevet udviklet sortimenter af tekniske polymerfittings, så udvalget af fittingløsninger er vokset.

Pakningsmaterialer er også blevet udviklet til at opfylde kravene for transport af forskellige gasser og væsker (luft, vand, fedt, olie ...). For at sikre forsegling af systemet skal pakningen nødvendigvis være kompatibel med den transporterede væske og driftssystemets miljø. Med de mange materialer kan mulighederne for anvendelse og ydeevne igen øges, især over tid.

Forbindelsen til andre dele af systemet (hovedsagelig rør) er en anden vigtig pointe at overveje. Gribeteknologier har udviklet sig til at fastholde røret, og du kan nu vælge mellem fire hovedteknikker:

  • Collet eller gribering til indstiksfittings
  • modhagefittings eller komprimering til universalfittings

Hvert system har sine fordele og begrænsninger afhængig af den pågældende applikation.

Alle disse udviklingsresultater har gjort det muligt at levere mere effektive pneumatiske fittings, der opfylder de mere krævende fysiske behov og egner sig til mere aggressive miljøer.

Derfor har mangfoldiggørelsen af mulige produkter gjort udvælgelsestrinnet afgørende og strategisk for at optimere installationen. Det problem, der nu opstår for systemkonstruktøren, er: Hvordan vælger man det bedste produkt til sit system?

 

Hvilke kriterier skal overvejes, inden man beslutter sig?

Alle har egne præferencer og erfaringer, der hjælper med at beslutte, hvilket produkt der vil være det mest hensigtsmæssige til at opfylde deres behov. Ikke desto mindre forbliver visse regler universelle og uundgåelige, hvis grundlæggende fejl skal undgås.

Man skal overveje seks forskellige faktorer, når man vælger lavtryksfittings:

 

Valg af tekniske fittings

 
 

1. Anvendelsesmiljøet

Ved miljø skal vi forstå de atmosfæriske forhold, hvor fittingen skal anvendes. Men man skal også tænke over luftkvalitet, rumtemperatur, kemiske stænk eller kontakt (rengøringsvæsker ...), risikoen for rystelser/vibrationer, partikler (gnister, spåner ...) osv.
 

2. Betingelser for brug og ydeevne

Dette punkt omhandler, hvad brugeren forventer af produktet. Hvilke krav til tryk, temperatur, gennemløb, vibration og andre fysiske påvirkninger som fittingen skal kunne modstå under drift. Og selvfølgelig er pakningens ydeevne et afgørende parameter i overvejelsen.
 

3. Egenskaber for gasser og væsker, der skal transporteres

Afgørende af hensyn til kompatibilitet, og fordi den ikke må beskadige fittingen (o-ring, hus ...). Væskens egenskaber skal kendes med nøjagtighed, især når det er en væske med additiver.
 

4. Andre komponenter i systemet

En fitting udgør en del af en række komponenter, der sammen danner et kredsløb. Rør, ventiler, koblinger, trykluftspistoler og andre komponenter skal opfylde samme egenskaber som fittingen. En komponent kan ikke adskilles fra kredsløbet, hverken teknisk eller med hensyn til fysisk ydeevne.
 

5. Bestemmelser og markedsspecifikationer

Nogle anvendelsesområder eller bestemte applikationer reguleres af juridiske og driftsmæssige regler (fødevarer, lægemidler ...). Disse direktiver og bestemmelser skal tages i betragtning.
 

6. Producentkvalitet og serviceydelser

Glem ikke leverandøren af produktet. Er det dem, der er producent? Hvad er deres leveringstid? Arbejder de på nationalt eller internationalt plan? Hvordan er deres muligheder for løsning af problemer, levering af reservedele eller ekstradele, længe efter systemet er fremstillet? Hvilke kvalitetssystemer har de etableret (ISO 9001, ISO/TS 16949 osv.), hvilke opfølgende funktioner kan de byde på?

Valget af producenten har stor betydning for produktkvaliteten og serviceydelserne.

 

Sådan vælger du tekniske fittings

Ved at tage et kriterie ad gangen som anført ovenfor og følge dem vil du helt sikkert kunne finde det optimale produkt til dit behov.
 

Download white paper "6 ekspertråd om at vælge din pneumatiske fitting", hvor hvert kriterie overvejes og beskrives detaljeret for at hjælpe dig med at udvikle, montere eller udføre vedligeholdelse på dit pneumatiske kredsløb.

Kontakt os per e-mail for at høre mere om Parkers fittings.

 

Relateret indhold:
Hvornår er en Pneumatik cylinder ikke bare en standard cylinder?

Hvornår er en standard pneumatikventil ikke god nok?

 


 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Sådan vælger du tekniske fittings

Skriv en kommentar





Captcha