Parker Danmark

Ventiler og fittings imødekommer trykkrav i offshore industrien

Parker hjælper offshore industrien med at imødekomme trykkrav - under selv de hårdeste betingelserI takt med at offshore platforme bevæger sig mod dybere havområder i jagten på nye reserver, udsættes de kugleventiler, rør og fittings, der anvendes til undersøiske, hydrauliske kontrolsystemer, for større og større tryk - både indefra og udefra.

Producenter af udstyr beregnet til undersøisk anvendelse, såsom hydrauliske manifolds, kontrolpaneler og "Christmas trees" skal være sikre på, at ventiler og forbundne rørsystemers ydelse og integritet ikke kompromitteres i et sådant miljø, hvor arbejdstryk (interne) kan nå op på 20.000 PSI (1.379 bar).
 
Efter opkøbet af Autoclave Engineers – en af de førende inden for højtryksteknologi – har Parker udvidet sin portefølje af instrumenteringsventiler og fittings og kan nu tilbyde komponenter, der kan håndtere arbejdstryk på op til 150.000 PSI. Parker Autoclave Engineers fremstiller også 2-vejs og 3-vejs kugleventiler, der specifikt er konstrueret til undersøiske anvendelser. Ventilerne, der typisk bruges til at isolere eller styre strømmen af hydraulisk kontrolvæske under in situ-testning eller re-konfiguration af undersøiske ”Christmas trees”, omfatter innovative funktioner til dybvandsapplikationer.
 
Parker Autoclave Engineers ventiler og fittings til offshore industrien.Autoclave undersøiske kugleventiler er som standard fremstillet af koldhærdet 316 rustfrit stål. De kan også fås i andre materialer såsom 6Mo, Super Duplex og Inconel 625 – sidstnævnte er særlig velegnet til udstyr, der findes på store dybder eller i områder med meget høj saltholdighed. Parkers omfattende erfaring med disse typer antikorrosions-materialer, understøttet af fuldt sporbare fremskaffelsesordninger med yderst anerkendte værker i Europa og Nordamerika, hjælper med at fremskynde levering af standard- og kundetilpassede produkter.
 
Tovejsventiler kan fås med kugleåbningsstørrelser på op til 1 tomme, mens trevejsventiler tilbyder et valg på op til ½ tomme, og alle modeller har fulde port gennemstrømninger for at minimere trykfald. Afhængig af de specificerede rørfittings kan ventilerne tilpasse sig de maksimalt tilladte arbejdstryk på op til 20.000 PSI (1.379 bar).
 
Autoclave undersøiske kugleventiler er konstrueret til at overholde eller overgå de strenge krav i API 6A-PR2, og deres konstruktionsmæssige integritet og forseglingsevner er bekræftet i uafhængige test bestilt af kunder. Kuglen og spindlen er et innovativt, helstøbt tapmonteret design, der eliminerer forskydningsfejl (et almindeligt problem med design i to dele), forlænger sædeliv og tillader fremragende dobbeltvirkende flowservice. Spindlen støttes af en trykskive, der forhindrer at tryk udefra påvirker kugle- og sædejustering. Undersøiske kugleventiler fås i versioner til styring af fjernstyret undervandsfartøj. Hver ventil kan leveres med en "‘subsea bucket" som ekstraudstyr, som yder positive stop for at begrænse aktuatorbevægelse og forhindre, at et fjernstyret undervandsfartøj eventuelt overspænder ventilspindlen, hvis den mister grebet på udstyrsrammen.
 
Ventilerne, der blev lanceret tilbage i 1998, har vist sig at være ekstremt driftssikre. Autoclave Engineers leverede f.eks. 3/8 tomme 2-vejs kugleventiler til et dybvandsprojekt i forbindelse med olieeftersøgning ud for Nigerias kyst, hvor de bliver anvendt på dybder på mere end 1.000 meter. Der har ikke været nogen rapporterede problemer i de 14 år, de har været i brug. En særlig hård applikation – hvor ventiler har været i brug i omkring 12 år, men på endnu større dybder – involverer nødhjælps ballastsystemer på fjernstyrede undervandsfartøjer (ROV). Her styrer ventilerne flowet af luft ind og ud af akkumulatorer, der bruges til at fylde ballastsystemer i forbindelse med at hente genstande fra dybder på mere end 3.000 meter. Bortset fra ventilernes evne til at operere på disse dybder betyder deres lave momentkrav, at fjernstyrede undervandsfartøjer kan bruge meget små hydrauliske aktuatorer, hvilket hjælper med at spare på værdifuld plads.
 
Autoclave-produkternes integritet og høje arbejdstrykegenskab har også ført til, at det er den foretrukne teknologi til mange almindelige applikationer på dækket. ”Cone & thread” samlinger, ventiler og manifolds med middeltryk (20.000 PSI) anvendes bl.a. af kemiske injektionslinjer til undersøiske boretoppe, hydrauliske forsyningsanlæg samt TUTU'er på FPSO fartøjer.
 

Læs mere på www.autoclaveengineers.com eller kontakt Territory Manager Jesper Haas per email, hvis du vil vide mere om Parker Autoclave Engineers løsninger.


Relaterede blogindlæg:
10 trin til lækagefrie samlinger i olie- og gasanlæg.


 

Kategorier
Seneste blogindlæg efter forfatter

Kend din pneumatik: Forstå IO-Link

IO-Link er en punkt-til-punkt kommunikationsteknologi, som kan implementeres i de fleste PLC-konfigurationer eller integreres i de fleste eksisterende industrielle Ethernet- og fieldbus-netværk via en...

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Flere og flere producenter danner deres egne ideer og fortolkninger af, hvad en "intelligent fabrik" er, og hvad de ønsker den skal gøre for dem. Men et fælles træk er ofte behovet for, at næsten alle...

Sådan vælger du tekniske fittings

Inden for lavtryk har den hastige udbredelse af applikationer drevet udviklingen af forskellige serier af pneumatiske og tekniske fittings. Denne udvidelse giver et større udvalg og skaber samtidig et...
Kommentarer

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Ventiler og fittings imødekommer trykkrav i offshore industrien

Skriv en kommentar





Captcha