Koneiden ja laitteiden tullessa yhä suuremmiksi ja tehokkaammiksi
liikkuva kalusto, merenkulkuala ja teollisuus tarvitsevat yhä
enemmän putkistojen järjestelmäratkaisuja ja niihin liittyvää
osaamista....
O-renkaan toimivuuteen vaikuttaa kaksi yhtä tärkeää seikkaa: oikea
koko ja oikea materiaali. Parkerin uuden O-renkaan valintatyökalun
avulla on helppo valita oikea materiaali ja koko nopeasti...
Oikean letkun ja liitinsarjan valitseminen hydraulijärjestelmään on
erittäin tärkeä prosessi, johon ei yleensä kiinnitetä huomiota tai
jonka merkitystä ei ymmärretä. Oikean yhdistelmän valitseminen...
Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua
ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena.
Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Pieni koko ja suuri määrä ominaisuuksia ovat olleet
totutusti vain kalliimpien taajuusmuuttajien ominaisuuksia.
Haasteellinen käyttöympäristökään ei ole enää ongelma.
Parkerin AC10 IP66 vastaa...
Haluatko kasvattaa liiketoimintaasi tarjoamalla ylivoimaisen
tuotteen ja pidennetyn takuun? Jäähdytysongelma
hydraulijärjestelmässä katkaisee automaattisesti järjestelmän
toiminnan ja aiheuttaa...
Parker-Prädifa on kehittänyt uuden muuntautumiskykyisen materiaalin
Nobroxin®, joka avaa uusia mahdollisuuksia tiivistysteknologioihin.
Tämä uusi tuote on erittäin monipuolinen ja soveltuu useisiin...
Ajovoimansiirtoihin tarkoitettu Parkerin GVM -moottori on
osoittautunut keskeiseksi komponentiksi University of Nottinghamin
(UoN) kilpamoottoripyörätiimin voittaessa...
Miksi hydrauliletkuihin sovelletaan erilaisia standardeja ja mitä
tämä tarkoittaa käyttäjän ja käyttötarkoituksen kannalta? Jo
vuosikymmenten ajan SAE J517 on julkaissut ohjeistuksia...
Edellisessä blogissamme otimme käyttöön viisi tapaa, joilla
Lean-tehtaassa saadaan aikaan hyvin toimiva hitsaussolu. Totesimme,
että huoltohenkilökunnan innovatiivisuus ja luovuus voi olla...
Hitsauslinjaston parhaat LEAN -menettelytavat erottavat johtajat
seuraajista (vai jyvät akanoista). Johtavat tähdet
valmistustekniikassa löytyvät usein ajoneuvoteollisuuden parista,
jossa...
Aina siitä lähtien, kun Parker 100 vuotta sitten perustettiin,
ylpeydenaiheemme on ollut kehittää yrityskulttuuria, jossa
arvostetaan tiimimme jäsenten pitkäaikaista sitoutumista ja
ainutlaatuista...
Teollisuussovelluksissa nesteiden liikkuttelu vaatii, että
venttiilit ohjaavat niiden virtausta. Magneettiventtiilit ovat
suosittu vaihtoehto, koska ne avautuvat ja sulkeutuvat nopeasti.
Niitä voi...
Magneettiventtiilit ovat elintärkeitä nesteiden virtauksen ja
siirtämisen ohjaamisessa etäältä tai automaattisesti aina, kun
vettä, kemiallisia sekoituksia, öljyä tai kaasuja kuljetetaan
putkistojen...
Sähköisen energian tilapäinen varastointi tuo ratkaisun moniin
tulevaisuuden haasteisiin. Maailman sähkönkulutus kasvaa
alueellisesti eri tahtiin teollisuuden kasvun sekä
kulutuselektroniikan ja...
Parker Hannifinin valmistamalla näppärällä Air Saver -yksiköllä
voidaan puhallussovelluksissa paineilman tehokkuutta parantaa
huomattavasti ja samalla vähentää ilman kulutusta jopa 50%.
Tutkimusten...
ThyssenKrupp Steel Europe:n tuotantolaitoksen nestemäiset ja
kaasumaiset aineet sekä turvallinen paineilman syöttö ovat
kriittisiä tekijöitä sen sujuvassa toiminassa. Uusi
paineilmakuivainjärjestelmä...
Bioreaktoreilla on kasvava ja yhä tärkeämpi rooli
biolääketieteellisessä tutkimuksessa. Niiden rooli lääkeaineiden ja
vasta-aineiden tutkimuksessa edesauttaa uusien lääkkeiden
löytämistä ja parempien...
Automaation asiantuntijamme matkaavat ympäri Suomea esittelemässä
yli 200 innovatiivista automaatiotuotetta. Pääset tutustumaan
tuotteisiimme ja ratkaisuihimme lähellä omaa toimipistettäsi.
Tuotteet...
Hydrauliikka- ja voiteluöljyjen kunnonvalvontaa on tehty jo
kymmeniä vuosia osana ennakoivaa kunnossapitoa. Yli 80% häiriöistä
ja vaurioista hydrauliikkajärjestelmissä johtuu öljyssä...