Parker Suomi

Complete Piping Solutions -ratkaisu tarjoaa joustavuutta putkistoprojekteihin

Complete Piping Solutions -ratkaisu tarjoaa joustavuutta putkistoratkaisuihin

Koneiden ja laitteiden tullessa yhä suuremmiksi ja tehokkaammiksi liikkuva kalusto, merenkulkuala ja teollisuus tarvitsevat yhä enemmän putkistojen järjestelmäratkaisuja ja niihin liittyvää osaamista. Lisäksi kustannuspaineet, turvallisuusvaatimukset sekä tilan säästäminen ovat entistä tärkeämpää. Parker Complete Piping Solutions -järjestelmä säästää aikaa ja rahaa 16–273 mm:n (½–10”) putkiliitäntäjärjestelmien suunnittelussa, tuotannossa ja asennuksessa.

CPS - konseptiin kuuluu laadukkaiden putkiliitäntäjärjestelmien suunnittelu, tuotanto ja asennus - kaikki yhdeltä toimittajalta

Parkerin Complete Piping Solutions (CPS) -ratkaisut tarjoavat  joustavuutta ja parantunutta kustannusten hallintaa putkistoprojekteissa. Parkerilla on eri puolilla maailmaa useita Complete Piping Solutions -keskuksia, joissa suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaiden tarpeisiin muokattuja  putkistojärjestelmiä.  Asiakas voi päättää, valitseeko hän kokonaisvaltaisen ratkaisun suunnittelusta paikan päällä tapahtuvaan asennukseen vai käyttääkö hän vain yksittäisiä palveluita.

Kattava tekninen osaaminen on kullanarvoista

Parkerin järjestelmäsuunnittelijat selvittävät asiakkaan tarpeet perusteellisesti ja tekevät asiakkaalle räätälöidyn ratkaisun. Tämän jälkeen Parkerin asiantuntijat tekevät suunnitelman käyttäen vuosikymmenten saatossa kertynyttä kokemustaan.

Complete Piping Solutions -ratkaisu tarjoaa joustavuutta putkistoprojekteihinLähemmäs asiakasta maailmalla sijaitsevien Complete Piping Solutions -tuotantokeskusten kautta

Kun asiakas on hyväksynyt suunnitelman, putket taivutetaan CNC -koneilla Complete Piping Solutions -keskuksessa aina 10" (273 mm) putkikokoon saakka. Suunnitelmien ja vaatimusten mukaan taivutussäde on joko 2xD tai 3xD. Tämän jälkeen koneistetut ja puhdistetut putket toimitetaan asiakkaalle. Asiakkaan erillisestä pyynnöstä Parkerin asiantuntijat myös asentavat ja hyväksyttävät putkistot työmaalla.

Vähemmän työvaiheita verrattuna perinteiseen hitsaukseen

Parflange F37 Parker Hannifin Parflange F37 -järjestelmä on liitosten ydin. Se on kehitetty putkille, joiden ulkohalkaisija on 16–273 mm (½–10 tuumaa), paineenkesto 420bar saakka. Sovelluksesta riippuen putkiliitäntä tuotetaan kartiointi- tai lukkorengastekniikalla.

Kartiointiprosessissa on selvästi vähemmän työvaiheita verrattuna perinteiseen hitsausmenetelmään, . Järjestelmä perustuu hyväksi havaittuun Parflange -tekniikkaan: erittäin vahvat, valssaamalla kartioidut putken päät liittävät putket varmasti  ja tiiviisti toisiinsa. Putkiin ei synny murtumia ja näin putkiston käyttöikä pitenee. Parflange -tekniikkaa käytettäessä ei tarvita rasvanpoistoaineita tai korroosionestoaineita, eikä putkea tarvitse puhdistaa jälkikäteen. Galvanoitua putkea käytettäessä  putkea ei tarvitse uudelleen galvanoida, sillä sinkkikerros ei vahingoitu kartiointiprosessin aikana. Kartioinnin ja kokoonpanon aikana ei synny haitallisia kaasuja, eikä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa ole. Parflange -tekniikkaa voidaan siis käyttää työpaikoilla, joilla on tiukkoja turvallisuusmääräyksiä, kuten öljyn- ja kaasunporauslautoilla. 

Parflange 170 -koneella voidaan tehdä täysin sileää ja taitteetonta kartiointia osana Parflange F37 -järjestelmää. Erittäin lyhyt työsykli – koko työstöprosessi kestää vain 1–2 minuuttia putken laadusta riippuen – tarkoittaa huomattavaa tuottavuuden nousua verrattuna hitsattuihin putkijärjestelmiin.

Lue lisää ja ota yhteyttä

Katso video kartiointiprosessista.

Lue lisätietoja CPS-ratkaisusta tästä esitteestä

 

 

Parflange F37 pipe and tube connections Parker Hannifin

Lataa Parkerflange F37 esite tästä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Kaelble Parker Hannifin Tube Fittings Division Europe - Marketing Services ManagerArtikkelin on kirjoittanut Georg Kaelble

Manager of Marketing Services

Tube Fittings Division Europe.

 

 


Risto KananenKysy lisää Suomen yhteyshenkilöltä 

Risto Kananen, Product Sales Manager, 

Parker Hannifin Oy

         

 

 

Listätietoja saat myös  Parker's Tube Fittings Division Europe   -kotisivuilta.

Parflange on Parker Hannifin Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

 

Aiheeseen liittyviä blogeja:

Sizing Tube to Maximize Hydraulic System Efficiency

Four Easy Steps to Identify Hydraulic Threads

A Dollars and Sense Approach to Preventing Hydraulic Oil Leaks

Designing a Heavy-Duty Construction Vehicle Cab

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Complete Piping Solutions -ratkaisu tarjoaa joustavuutta putkistoprojekteihin





Captcha