Parker Suomi

Haasteellisten olosuhteiden taajuusmuuttaja koneenrakennukseen

 

Pieni koko ja suuri määrä ominaisuuksia ovat olleet totutusti vain kalliimpien taajuusmuuttajien ominaisuuksia. Haasteellinen käyttöympäristökään ei ole enää ongelma. Parkerin AC10 IP66 vastaa taajuusmuuttajien haasteellisten käyttöympäristöjen vaatimuksiin. 

Pieni koko ja suuri määrä ominaisuuksia - AC10 IP66Haasteellisten olosuhteiden taajuusmuuttaja esitellaan Teknologia 17 -tapahtumassa. Parker AC10 IP66

Parkerin taajuusmuuttaja AC10 IP66 tarjoaa ihanteellisen ratkaisun laitteistorakentajalle, joka etsii kustannustehokasta, suorituskykyistä taajuusmuuttajaa ympäristön haasteista riippumatta

Parker Hannifinin uusi AC10 IP66 -taajuusmuuttaja tarjoaa taloudellista, pieneen ja korkealla IP-luokalla varustettuun pakettiin pakattua suorituskykyä monenlaiseen koneenrakennukseen. AC10 IP66 tarjoaa sovelluksiin suoraviivaista ja mestarillista moottorin ohjausta, kun edellytetään nopeuden tai momentin hallintaa tehoalueella 0,4–90 kW. AC10 IP66 on yksi pienimmistä saatavilla olevista taajuusmuuttajista ja tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa elintarvike-, juoma-, kierrätysteollisuuden, kuljettimet, puhaltimet, sekoittimet ja pakkauskoneet vaativissa ympäristöissä jopa taivasalla.

Ohjausta myös kestomagneettimoottoreille

Haasteellisten olosuhteiden taajuusmuuttaja esitellään Teknologia 17 -tapahtumassa. AC10 IP66 ParkerAC10 IP66 -taajuusmuuttajan tarjoamien monien toimintojen joukossa on anturittoman vektorisäädön automaattinen säätömoodi kestomagneettimoottoreille (PMAC), joka nostaa laitteen perinteisen V/Hz-säädön yläpuolelle. Tämä edistyksellinen toiminto mahdollistaa sovelluksen tarkemman säädettävyyden nopeuden (0,5% tarkkuus) tai vääntömomentin (5% tarkkuus) osalta. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat ohjaustaajuuden ulottuminen 590 Hz asti, kolmivaihesyöttö kaikilla 6:llä runkokoolla sekä täysi 150% kuormitettavuus 1 minuutin ajan sekä 200% kuormitus 3 sekunnin ajan. AC10 IP66:n sisään rakennetun näppäimistön avulla voidaan myös vähentää käyttöönottoon kuluvaa aikaa ja työmäärää.

Huoltovälit lyhyemmäksi ja luotettavuus maksimiin

AC10 IP66 -taajuusmuuttaja antaa luonnollisesti mahdollisuuden säästää energiaa käytettäessä muuttuvia pyörimisnopeuksia sekä parantaa luotettavuutta ja pidentää huoltovälejä johtuen mahdollisuudesta käynnistää ja pysäyttää moottori pehmeästi. IP66 / NEMA 4x kotelointi (ISO 60529-2004) mahdollistaa taajuusmuuttajan käytön haasteellisissakin ympäristöissä tarjoten samat ominaisuudet kuin sisarmalli AC10 IP20. Pinnoitetun piirilevyn ansiosta AC10 IP20 ja IP66 soveltuvat myös haasteelliseen syövyttävään 3C3-luokan ympäristöön, joissa monilla muilla taajuusmuuttajilla saattaa esiintyä vaikeuksia. 

Lisätietoja saat esitteestämme ja täyttämällä yheydenottolomakkeen tästä.

Artikkelin on kirjoittanut 

Ville Karlsson Parker Hannifin

 Ville Karlsson, Product Sales Manager

 Automation & Hydraulics

 Parker Hannifin Oy

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Haasteellisten olosuhteiden taajuusmuuttaja koneenrakennukseen





Captcha