Parker Suomi

Hybriditoimilaitteella Tehoa Sähköistämiseen

Hybrid Actuator Simplifies Electrification of Hydraulic Cylinders Industrial Application Cylinder DivisionHybriditoimilaite (HAS) mahdollistaa paikallisen ohjauksen sekä liikkuvaan kalustoon että teollisuuden käyttötarkoituksiin. Tämän uuden teknologian avulla voidaan hyödyntää sekä hydrauliikan teho- ja vikasietoisuus että sähkömekaanisten koneiden energiatehokkuus ja plug and play -helppokäyttöisyys.

HAS on erittäin tehokas itsenäinen toimilaite, jonka avulla sähköistys voidaan toteuttaa siellä missä työtä tehdään. HAS koostuu testatuista komponenteista, jotka näyttävät sähkötoimilaitteelta mutta joiden tehotiheys ja vikasietoisuus ovat kuten perinteisessä hydrauliikassa. HAS-ratkaisu yhdistää koko hydraulijärjestelmän yhdeksi komponentiksi, joka on integroitu toimilaitteeksi ja se yhdistyy paikalliseen ohjauspisteeseen helppokäyttöisellä plug and play -liitännällä.

Paikallinen teho

Kun HAS keskittää tehon yhteen paikkaan, se ei poista ainoastaan yhteistä hydraulikoneikkoa sähkömoottoreineen ja säiliöineen vaan myös siihen liittyvät venttiilit, sekä kaikki letkut ja putket, jotka yhdistävät ne toimilaitteeseen. Tämä tekee järjestelmästä huomattavasti yksinkertaisemman ja se yksinkertaistaa myös vianmääritystä sekä säästää energiaa.

Hybrid Actuator Simplifies Electrification of Hydraulic Cylinders comparison Cylinder Division

Tämän uuden teknologian avulla voidaan pienentää ja tehostaa hydraulisia ohjausjärjestelmiä sekä liikkuvassa kalustossa että teollisuusautomaatiossa. Samalla voidaan myös lisätä toimintojen joustavuutta ja tehokkuutta.

Hybrid Actuator Simplifies Electrification of Hydraulic Cylinders Download the White Paper Cylinder Division

HAS 500 -hybridiohjausjärjestelmä

Parkerin HAS 500 on uusi hybridirakenne, jossa yhdistyvät perinteisten sähkömekaanisten toimilaitteiden hallittavuus ja perinteisille hydraulijärjestelmille tyypillinen tehotiheys, pidempi käyttöikä ja turvamekanismit laitevian sattuessa. Tuloksena on parannettu ohjausratkaisu 1–2 liikkeenohjausakselille. Läpimitta voi olla 2–8 tuumaa, eikä iskujen, kiinnitysten tai tangon muokkausten suhteen ole rajoituksia.

Saat lisätietoja HAS-järjestelmän eduista ja siitä, miten ne voivat parantaa koneiden suorituskykyä, lataamalla asiantuntijaraportin: Hybrid Actuator Simplifies Electrification of Hydraulic Cylinders.

 

hybrid actuator simplifies electrification of hydraulic cylinders Bruce Besch Cylinder DivisionTämän artikkelin kirjoitti Bruce Besch, Alternative Motion Sales Manager, Parker Hannifinin sylintereitä ja toimilaitteita valmistavasta yksiköstä

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Uusi hybridiohjausjärjestelmä sopii erinomaisesti uusiutuville energiasovelluksille

Hydraulisylinterit mahdollistavat taiteellisen arkkitehtuurin yliopistossa | Asiakastarina

Onko pitkäiskuisen hydraulisylinterin suorituskyvyssä ongelmia? Lue tämä

 

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Pöly on vahingollisempaa kuin luulet

Muun muassa kaivos- ja rakennusalan kenttälaitteet altistuvat monenlaisille olosuhteille kaatosateesta vahinkoa aiheuttavan voimakkaisiin tuulenpuuskiin, mutta myös pöly voi olla vahingollisempaa kuin...

LEAP on hyppy tulevaisuuteen – miten huomisen johtajia koulutetaan ja heidän taitojaan kehitetään

Nykypäivän kilpailuhenkisessä liiketoimintaympäristössä jokaisella yrityksellä on vastassaan iso haaste: miten tulevaisuuden johtajia voidaan parhaiten houkutella yritykseen ja miten heidät...

Sähköistäminen Hyötyy Hajautetuista Ratkaisuista

Erityisesti liikkuvien raskaiden nostolaitteiden sähköistäminen hyötyy hajautetuista integroiduista ratkaisuista. Nämä uudet ratkaisut ovat vaihtoehto aiemmille hyötysuhteeltaan...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Hybriditoimilaitteella Tehoa Sähköistämiseen





Captcha