Parker Suomi

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri huomattavasti

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri- Bulldozer - Parker HannifinOikean letkun ja liitinsarjan valitseminen hydraulijärjestelmään on erittäin tärkeä prosessi, johon ei yleensä kiinnitetä huomiota tai jonka merkitystä ei ymmärretä. Oikean yhdistelmän valitseminen on tärkeää koko järjestelmän toiminnan ja käyttöiän sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta.

Olitpa sitten suunnitteluinsinööri, joka vertailee teknisiä vaatimuksia ja kansainvälisiä standardeja, tai hankintapäällikkö, joka tekee päätöksiä markkinoiden käyttötarkoitusten ja saatavuuden mukaan, oikean letkuasennelman valitseminen saattaa aiheuttaa stressiä.

Tämän vuoksi Parker kehitti toimialalla ainutlaatuisen luokittelujärjestelmän, jonka avulla asiakkaiden on aiempaa helpompaa valita omiin tarpeisiinsa sopiva letkun ja liittimen yhdistelmä.

 

Ensiluokkainen asiakaspalvelu

Olemme tehneet valintaprosessista vaivattoman ja kivuttoman. Uuden letkuasennelmien luokittelujärjestelmän ansiosta asiakas voi valita parhaan ratkaisun kustakin laatutason mukaan määritellystä luokasta omien käyttötarpeidensa mukaan. Lisäksi se tarjoaa läpinäkyvän tavan erotella keski- ja huipputason letkuasennelman tuotteet. Erottelua helpottaaksemme lisäsimme letkuun visuaalisen merkinnän – liitinsarjan – letkun teksteihin.

 

Best

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri - Best - Parker Hannifin

Better

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri - Better - Parker Hannifin

 

Good

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri- Good - Parker Hannifin

 

Luokkamääritykset

 

Best

Tunnettu ja ensiluokkainen GlobalCore-letkutuotesarja ja liitinsarjat 48 ja 77 kuuluvat tähän luokkaan. GlobalCore on maailman ensimmäinen erittäin suorituskykyinen yhtenäinen letku- ja liitintuotesarja, joka toimii jatkuvassa 70, 21 tai 28 MPa:n työpaineessa ja korkeissa paineissa välillä 35 tai 42 MPa. Nämä tuotteet ylittävät kaikkein tiukimman kansainvälisen standardin ISO 18752:n.

GlobalCore-letkut tarjoavat myös seuraavat edut:

  • 50 % pienempi taittosäde
  • 30 % aiempaa joustavampi (taittovoima)
  • Jopa 20 % kevyempi paino
  • Mitat kattavat jopa 25 %:n pienemmän alan
  • Neljä kertaa korkeampi impulssipaineen sieto ja käyttöikä
  • Toimintalämpötila jopa 25 % korkeampi

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Global Core Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeLataa tuote-esite

 

 

 

 

 

Better

Tähän luokkaan kuuluvat kudosvahvisteiset Elite No-Skive -letkut ja liitinsarjat 46 ja 48 sekä korkean paineen Parkrimp-spiraaliletkut ja liitinsarjat 70 ja 73. Nämä tuotteet ovat ihanteellisia vaativille huolto-, korjaus-, kunnostus- ja laitevalmistajamarkkinoille, sillä ne ylittävät perinteiset kansainväliset standardit tärkeimmissä parametreissä, kuten työpaineessa, toimintalämpötilassa, joustavuudessa ja impulssipaineen siedossa. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Elite No-Skive Hoses Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeLataa tuote-esite

 

 

 

 

 

 

Good

Tähän luokkaan kuuluvat kudosvahvisteiset BCH-letkut ja liitinsarjat 16, 46 ja 48 sekä SX-spiraaliletkut yhdistettyinä liitinsarjoihin 73 ja 77. BCH ja SX ovat vasta kehitettyjä erittäin suorituskykyisiä ja kustannustehokkaita letkuja. Nämä tuotteet täyttävät perinteisten kansainvälisten standardien tärkeimmät parametrit ja ylittävät käyttöikää, ulkonäköä ja ympäristönsuojelua koskevat standardit. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862. 

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - BCH/SX Hoses & Fittings Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeLataa tuote-esite

 

 

 

 

 

 

Johtopäätös

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Letkuasennelmien luokittelujärjestelmä tekee näin takaamalla sen, että asiakkaamme valitsevat käyttötarkoitustaan varten parhaan mahdollisen letku-liitin-yhdistelmän. Lue lisää siitä, kuinka letkutuotteemme täyttävät kansainväliset standardit. Ota meihin yhteyttä pyytääksesi lisätietoja tai sopiaksesi tapaamisen..

 

 

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri huomattavasti - Marco Brandolese, Parker HannifinHydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri huomattavasti - Conny Stoehr - Parker Hannifin   Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri huomattavasti - Risto Kananen, Parker Hannifin Oy

 

Tämän artikkelin ovat kirjoittaneet Marco Brandolese, Marketing Manager, ja Conny Stoehr, Marketing Services Manager, Parker Hannifin Hose Products Division, Europe  ja Risto Kananen, Product Sales Manager, Parker Hannifin Oy

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita: 

Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose

What You Need to Know About SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses

Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here

Hydraulic Hose 101: Fast Facts

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly

Measure and Specify Hydraulic Hose Length With Ease

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri huomattavasti





Captcha