Parker Suomi

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

Seuraavan sukupolven ratkaisu - kuormantunnistava EcoFormance K220LS -venttiili esitellään FinnMETKO 2018 -näyttelyssä - Parker Hannifin OyOEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät hydraulijärjestelmät ovat erittäin luotettavia ja että tutuista ratkaisuista luopuminen voi olla riskialtista ja kallista. Uuden hydraulijärjestelmän suunnittelu kestää vuosia, koska nykyisiä järjestelmiä on paranneltu pitkään ja ne toimivat hyvin.

Nykyisten hydraulijärjestelmien haasteita

Tämänpäivän hydraulijärjestelmissä riittää vielä töitä voittaaksemme olemassa olevat haasteet. Näitä ovat mm

  • kyky mukauttaa kone mihin tahansa kuormitusolosuhteisiin
  • täyden suorituskyvyn saavuttaminen vaihtuvissa kuormitusjaksoissa
  • koneen stabiliteetin ja järjestelmän toiminnan ennustettavuus
  • venttiilitoimintojen toimivuuden vähäinen joustavuus

Miten OEM -suunnittelija voi kehittää paremman järjestelmän, joka lisää koneiden tuottavuutta ja polttoainesäästöjä, nykyisen teknologian vankkaa perustaa hyväksi käyttäen?

seuraavan sukupolven EcoFormance-tekniikka lisää tuottavuutta ja kuluttaa vähemmän polttoainetta

EcoFormance -tekniikkamme on yksi uusista ja merkittävistä edistysaskeleista kuormantunnistavien venttiilien saralla. Tämä kaivos-, metsä- ja rakennuskoneiden hydrauliikkajärjestelmissä käytetty teknologia tarjoaa alkuperäisille valmistajille pienemmän riskin ja hyödyt, jotka on määritelty hyvin: testatuissa käyttökohteissa saavutettiin 15 prosentin kasvu tuottavuudessa ja 22 prosentin säästö polttoaineessa.

EcoFormance -teknologia tarjoaa ainutlaatuiset ja hyödylliset ominaisuudet, joiden avulla saavutetaan

Seuraavan sukupolven ratkaisu - kuormantunnistava EcoFormance K220LS -venttiili esitellään FinnMETKO 2018 -näyttelyssä - Parker Hannifin Oy

  • koneen tarkka hallinta
  • parempi tuottavuus
  • energiansäästöä
  • helppo asennus

 

EcoFormance teknologia hyödyntävä kuormantunnistava K220LS -venttiili on tulos laajasta ajoneuvohydrauliikan kokemuksestamme. Se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista tarkkuusvalmistusmenetelmällä. Sen laaja toimintovalikoima tarjoaa suuren joustavuuden järjestelmän rakenteeseen sekä yksinkertaisissa että kehittyneissä hydrauliikkajärjestelmäratkaisuissa.

 

Tarkka hallinta

EcoFormance teknologia parantaa huomattavasti koneen hallintaa, sillä se säätää poistovirtauksen paineen automaattisesti kuorman käyttötilan mukaan. Tämä on erityisen hyödyllistä toiminnoissa, joissa tapahtuu kääntö- tai nostoliikettä tai kaivuvarsille, joissa liike ylittää keskipisteen.

Parempi tuottavuus

Kuormantunnistava K220LS -venttiili mahdollistaa välittömän ja saumattoman vaihdon regeneratiivisen ja kaksitoimisen tilan välillä, sekä painopistettä madaltavan ja tehoa laskevan tilan välillä. Lisänopeus ja -tarkkuus tarkoittavat, että tietyssä ajassa pystyy tekemään enemmän työtä.

Energian säästö

Minimoidut poistovirtauksen häviöt vähentävät polttoaineenkulutusta. Venttiilin tuoma parantunut hyötysuhde tarkoittaa myös enemmän tehoa työskentelyjaksolla. 

Helppo työskentely

EcoFormance -karalohkot voi yhdistää muiden K220LS -lohkojen kanssa missä tahansa venttiilipinossa. Koska tulovirtauksen ohjaus suoritetaan perinteisellä esikompensoidulla tavalla, ohjelmiston tarvitsee ohjata vain poistovirtauksen painetta. Tämä on helppo toteuttaa missä tahansa alkuperäisen valmistajan ECU -säätimessä. Kuormantunnistavia EcoFormance -venttiileitä on saatavana käyttövalmiilla CAN -käyttöliittymällä, jolloin käyttön on todella helppoa.

Tyypilliset käyttötarkoitukset

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel SavingsKuormantunnistava K220LS EcoFormance -venttiilimme on mainio ongelmanratkaisija monille toiminnoille, joihin liittyy vaihteleva kuorma- ja materiaalinkäsittelylaitteille, liikkuville ja kiinteille.

  • rakennuskoneet
  • metsäkoneet
  • kaivoskoneet
  • kaivinkoneet
  • kauhakuormaajat

Vähemmän polttoainetta ja parempi suorituskyky

EcoFormance-venttiili, jota käytetään K220LS:ssä ohjaamaan muuttuvaa poistovirtauspainetta, on hydraulisesti painekompensoitu. K220LS voidaan varustaa hydraulisilla tai sähköhydraulisilla kelaustoimilaitteilla millä tahansa kokoonpanolla. Kukin venttiililohko voidaan optimoida tietylle toiminnolle koneessa, suurella valikoimalla pääkeloja, paineenalennusventtiileitä, painekompensaattoreita, signaalipainerajoittimia ja muita tehokkuutta parantavia toimintoja.

K220LS EcoFormance kuormantunnistavan venttiilin etuja

• parempi koneen hallinta

• parempi tuottavuus

• parempi polttoainetehokkuus

• helppo käyttöönotto

• saumaton vaihto generatiivisen ja kaksitoimisen tilan välillä

• kavitaatiovapaa toiminto kaikissa olosuhteissa

Jos haluat maksimoida hydraulikoneesi suorituskyvyn mahdollisimman kustannustehokkaasti, harkitse ratkaisuksi seuraavan sukupolven kuormantunnistavaa EcoFormance -venttiiliä.

 

Kysy lisää Parkerin Suomen yhteyshenkilöltä

Ville Karlsson, Sales Development Engineer, Sales Company Nordic

 

Huomispäivän rakennuskoneet

Löydä ratkaisut rakennuskoneittesi energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen uudesta asiantuntijaraportistamme.

Lataa asiantuntijaraportti - The Construction Machines of Tomorrow

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta





Captcha