Parker Suomi

Magneettiventtiilin valinta vaikeisiin ulkotilojen sovelluksiin

Magneettiventtiilin valinta vaikeisiin ulkotilojen sovelluksiin 221G Parker Hannifin OyMagneettiventtiilit ovat elintärkeitä nesteiden virtauksen ja siirtämisen ohjaamisessa etäältä tai automaattisesti aina, kun vettä, kemiallisia sekoituksia, öljyä tai kaasuja kuljetetaan putkistojen läpi. Kun nesteiden käsittelylaitteita täytyy kuitenkin asentaa vaikeisiin ulkoympäristöihin, osien oikeasta valinnasta tulee elintärkeää turvallisuuden, luotettavuuden ja koko järjestelmän pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Ulkokäytön riskit

Kun magneettiventtiilejä käytetään ulkoasennuksissa, ne altistuvat vaikeille olosuhteille, kuten suoralle auringonvalolle, äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle, kemikaaleille, lialle ja pölylle. Tämä voi olla haastavaa sekä sähköisille osille että venttiilimateriaaleille, mikä nostaa korroosion ja hapettumisen riskiä. Magneettiventtiilin elektroninen kuparikäämi on myös alttiina: jos se vahingoittuu, se voi tuottaa lämpöä tai kipinöitä, jotka puolestaan voivat aiheuttaa räjähdyksen, jos venttiiliä käytetään vaarallisissa olosuhteissa.

Lainsäädäntö edellyttää vaatimaan turvallisempien ja kestävämpien materiaalien käyttöä, mikä nostaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden kysyntää, koska ruostumaton teräs on käyttö- ja korroosiokestävistä materiaaleista kustannustehokkain.

Suojaus on myös tärkeää huomioida joissain sovelluksissa, kuten esillä olevissa venttiileissä, joiden toimintaan voidaan puuttua tai joita voidaan muuten vahingoittaa.

Mangeettiventtiilin valinta vaikeisiin ulkotilojen sovelluksiin 221G Parker Hannifin OyOikean venttiilin valinta

Mitä ominaisuuksia tulee etsiä valittaessa magneettiventtiiliä tällaisiin vaikeisiin ulkoympäristöihin? Kaikkein vaativimmissa sovelluksissa venttiilin rungon tulee olla tehty korroosiota kestävästä materiaalista ja kelan sekä liitinjärjestelmän tulee olla sekä veden- että pölynpitäviä ja mieluusti myös ATEX-alueilla käytettäväksi hyväksyttyjä räjähdysvaaran pienentämiseksi.

Yksi vaihtoehtoinen ratkaisu parempiin materiaaleihin sijoittamiselle voi olla venttiilin asentaminen ulkokaappiin. Tällaiset kaapit, joiden täytyy olla vedenpitäviä, eristettyjä, palokestäviä ja turvattuja, ovat kuitenkin usein kalliimpia, vievät enemmän tila ja ne on vaikea hankkia ja asentaa.

Solenoid Valve Selection for Harsh Outdoor Applications-FCDE 221G Solenoid Valve-Fluid Control Division Europe-Automation Group-Parker Hannifin CorporationParkerin 221G magneettiventtiilit on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja on esimerkki nykyään tarjolla olevista tuotteista, jotka soveltuvat tyypillisten ulkokäyttöjen tiukkoihin vaatimuksiin: niissä on suuri läpivirtaus, joka soveltuu 0–16 barin paineisiin, mikä tarjoaa laajan käyttöalueen, ja niitä voidaan käyttää kuivassa tai öljytyssä ilmassa sekä neutraalikaasujen ja nesteiden kanssa. Ne kestävät korroosiota, hapettumista ja aggressiivisia kemikaaleja. 

Tiivistys on mahdollinen heikko kohta missä tahansa nesteiden käsittelyn sovelluksessa ja fluoroelastomeerin (FKM) käyttö tiivistysaineena on toinen tärkeä ominaisuus ulkotiloissa käytetyissä magneettiventtiileissä. Jotkin elastomeerit voivat turvota tai hajota altistuessaan kemikaaleille, joten oikean tiivistemateriaalin valinta on kriittistä. 

Lue lisää

Lataa ruostumattomien venttiilien katalogi

 

Artikkelin on kirjoittanut Valéry Blanchet, Marketing Product Manager, Fluid Control Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

Pyydä lisätietoja Suomen Parkerin yhteyshenkilöltä:

Ville Karlsson Parker Hannifin Oy

  Ville Karlsson, Product Sales Manager

  Automation & Hydraulics

  Parker Hannifin Oy

 

 

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

 

Miten neste vaikuttaa magneettiventtiilin valintaan

Designing a Low-cost Actuator for Harsh Environments

Understanding Corrosion in Challenging Offshore Applications

Ten Steps to Leak-free Connections in Oil and Gas Applications

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Magneettiventtiilin valinta vaikeisiin ulkotilojen sovelluksiin





Captcha