Parker Suomi

Miten jäähdytyskuivaimet parantavat tehtaan tehokkuutta?

Miten jäähdytyskuivaimet parantavat tehtaan tehokkuutta - Parke Hannifin OyThyssenKrupp Steel Europe:n tuotantolaitoksen nestemäiset ja kaasumaiset aineet sekä turvallinen paineilman syöttö ovat kriittisiä tekijöitä sen sujuvassa toiminassa. Uusi paineilmakuivainjärjestelmä on suurten kuivainten alalla energiatehokkuuden, ylläpitosuunnittelun ja optimoidun suorituskyvyn edelläkävijä. 

Duisburgin tuotantolaitos on todella laaja. Sen pinta-ala on yhdeksän neliökilometriä, sillä on 440 kilometrin tieverkosto ja 28 000 työntekijää, ja sillä on käytössään neljä sulatusuunia lattateräksen tuotantoa varten. Se käsittelee vuosittain jopa 12 miljoonaa tonnia rautamalmia korkealaatuisen teräksen valmistamiseen laajalle valikoimalle eri sovelluksia mukaan lukien autoteollisuus, yhdyskuntarakentaminen ja kotitalouden sovellukset.

Turvallinen paineilman syöttö on kriittinen osa tehtaan turvallisuutta

Tehtaan nestemäiset ja kaasumaiset aineet sekä turvallinen paineilman syöttö ovat kriittisiä tekijöitä sen sujuvassa toiminnassa. Verkosto, johon kuuluu 100 kilometriä paineilmaputkia, syöttää voimaa paineilmalaitteille kaikkialla tehtaassa.

Uudet määräykset edellyttivät, että tehtaan paineilmaverkoston kolme suurta jäähdytyskuivainta  oli vaihdettava uusiin (joista jokaisen virtausnopeus olisi 28 000 Nm3/h).

Kuusi uutta erityisesti tarkoitusta varten kehitettyä jäähdytyskuivainta, joiden virtausmäärä oli 14 000 Nm3/h per yksikkö, rakennettiin ja asennettiin. Yksiköiden määrän kaksinkertaistaminen paitsi turvaa tehtaan toiminnan häiriötilanteessa, myös mahdollistaa ThyssenKrupp Steel Europen oman henkilökunnan suorittamat korjaustyöt jäähdytysjärjestelmässä ilman seisonta-aikaa.

Tämän tyyppiset ja kokoiset kuivaimet ovat harvinaisia, ja toimittamiimme yksiköihin sisältyi lukuisia uusia ja ainutlaatuisia tehokkuutta parantavia ominaisuuksia, jotka toimivat esimerkkinä paineilmakuivainten energiaoptimoinnille ja ylläpitotehokkuudelle.

Miten menestyvä kumppanuus voi mullistaa energiatehokkuuden?

Miten jäähdytyskuivaimet parantavat tehtaan tehokkuutta? - Parker Hannifin OyKuivainten valvontajärjestelmät on suunniteltu yhdessä ja kuivainten suorituskykyä valvotaan jatkuvasti. Lisäksi suorituskykyä koskevat tiedot tallennetaan. Kosketuspaneelilla varustettu kytkentäkaappi on asennettu jokaisen yksittäisen kuivaimen viereen, jotta oleellisia toimintatietoja ja -olosuhteita voidaan valvoa ja lukea. Lisäksi keskuskosketuspaneeli näyttää kaikkien kuivainten tiedot. Virheviestit ja suorituskykykaaviot kuvaavat reaaliaikaisesti operaatioiden tilaa. Vian sattuessa viallinen kuivain kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja verkon toinen kuivain kytkeytyy päälle, jotta tehtaan maksimaalinen käytettävyys säilyy.

Koska ThyssenKrupp Steel Europe antaa suuren arvon energiatehokkuudelle ja luonnonvarojen säästämiselle, Parker toimitti pumpun jäähdytysveden kiertoa varten, jotta tiivistymislämpötila pysyy samana vuoden ympäri. Samalla säästetään vettä ja estetään öljyhukka talvella.

”Tämä oli erityinen hanke sekä ThyssenKrupp Steel Europelle että Parker Hiross Zanderille, ei ainoastaan siksi, että kuivainten poikkeuksellinen tehokkuus oli uusi teknologinen edistysaskel, vaan myös hankejohtajien laaja-alaisen osaamisen ja selkeän tavoitteiden asettelun vuoksi, mikä teki tästä esimerkillisen tiimihankkeen.”  Frank Mehler, Senior Engineer District Cooling,  ThyssenKrupp Steel Europe, Germany    

Asennettu järjestelmä on suurten kuivainten alalla energiatehokkuuden, ylläpitosuunnittelun ja optimoidun suorituskyvyn edelläkävijä.

Lue lisää sivustoltamme.

How refrigeration Dryers Improve Energy and Efficiency While Reducing Costs - Parker Hannifin Success Story Brochure Lue lisää asiakkaidemme menestystarinoita

 

 

 

 

Artikkelin on kirjoittanut Christiaan P. Klaus, Marketing Communications & Services Manager Gas Filtration & Separation Platform EMEA

Kysy lisää Suomen Parkerin yhteyshenkilöltä

jan-erik sandelin

 

  Jan-Erik Sandelin, Group Sales Leader Filtration & Hydraulics

  Parker Hannifin Oy

 

 

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Choosing the Right Compressed Air Dryer for Your Application

Best Way to Dry Compressed Air in Hazardous Areas

Air Preparation for High-Precision Manufacturing

Why Use Clean, Dry Compressed Air?

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Miten jäähdytyskuivaimet parantavat tehtaan tehokkuutta?





Captcha