Parker Suomi

Miten neste vaikuttaa magneettiventtiilin valintaan?

Miten nestetyyppi vaikuttaa magneettiventtiilin valintaan 221g Parker Hannifin OyTeollisuussovelluksissa nesteiden liikkuttelu vaatii, että venttiilit ohjaavat niiden virtausta. Magneettiventtiilit ovat suosittu vaihtoehto, koska ne avautuvat ja sulkeutuvat nopeasti. Niitä voi myös kauko-ohjata ja ne ovat erittäin toimintavarmoja. 

Nesteen huomioiminen valinnassa

Tuotantoprosessissa käytettävä neste saattaa lyhentää magneettiventtiilin käyttöikää, koska monet venttiilin osat, kuten runko, mekanismi ja tiivisteet, ovat suoraan kosketuksissa nesteen kanssa. Monissa teollisissa sovelluksissa nesteet voivat sisältää aggressiivisia ainesosia, kuten puhdistusaineet tai reagenssit, joita käytetään ruoankäsittelyssä, autojen pesussa ja teollisissa pesusovelluksissa. Tämän takia magneettiventtiili täytyy valita huolellisesti, jotta työ sujuu turvallisesti, luotettavasti ja tehokkaasti.  

Venttiilin valmistamiseen käytettyjen materiaalien ei pidä vaikuttaa nesteen kemialliseen koostumukseen tai kontaminoida nestettä. Tämä on erityisen tärkeää elintarviketeollisuudessa. Elintarviketeollisuuden prosesseissa, joihin liittyy pullojen tai laitteiden puhdistaminen, ei voida käyttää lyijyä sisältävistä materiaaleista valmistettuja magneettiventtiilejä. Ruostumaton teräs soveltuu hyvin näihin applikaatioihin, kuten myös lääketieteellisten laitteiden valmistukseen ja lääketeollisuuteen.

Valinnan ympäristövaikutus

On tärkeää vertailla venttiilien ominaisuuksia valintoja tehtäessä. Esimerkiksi, kun tarvitaan pitkää käyttöikää, kuten ulkotilojen huoltotilanteissa, korroosion kesto on valintaa ohjaava tekijä. Vastaavasti räjähdysalttiiseen ympäristöön valitaan ATEX -luokiteltu venttiili.

Parker Hannifinin 221G-sarja on esimerkki magneettiventtiilistä, joka on kehitetty käytettäväksi haastavissa sovelluksissa ja olosuhteissa. Korkealaatuisen haponkestävän ruostumattoman 316L-teräksen käyttäminen venttiilin runkomateriaalina parantaa järjestelmän luotettavuutta ja siten käyttötehokkuutta ja tuottavuutta.

Kemiallisen yhteensopivuuden tarjoaminen on tärkeää ja Parkerin 221G-sarja on suunniteltu kestämään 30 prosenttia paremmin kuluttavissa ympäristöissä. Fluoroelastomeeristen (FKM) tiivisteiden käyttö parantaa luotettavuutta ja lisää käyttöikää. Oikean tiivistemateriaalin valinta ehkäisee nestevuotoja ja niihin liittyviä turvallisuusriskejä ja käyttökatkoksia.  FKM-tiivisteet soveltuvat erityisen hyvin sellaisiin vaikeisiin olosuhteisiin, joissa on läsnä raakaöljypohjaisia polttoaineita, mineraalipohjaisia hydraulinesteitä tai muita liuottimia. 

Lue lisää

Lataa ruostumattomien venttiilien katalaogi

 

Artikkelin on kirjoittanut Valéry Blanchet, Marketing Product Manager, Fluid Control Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

Pyydä lisätietoja Suomen Parkerin yhteyshenkilöltä

Minna Gröning  Minna Gröning, GSL Automation & Engineered Materials

  Sales Manager, Life Science

  Parker Hannifin Oy

 

 

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Magneettiventtiilin valinta vaikeisiin ulkotilojen asennuksiin

Do Your Seals Meet the Demands of the Oil and Gas Industry?

Designing a Low-cost Actuator for Harsh Environments

Understanding Corrosion in Challenging Offshore Applications

 

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Miten neste vaikuttaa magneettiventtiilin valintaan?





Captcha