Parker Suomi

Parkerin uudella Air Saver -yksiköllä energian säästöjä ja lisää tehokkuutta


Parker Hannifinin valmistamalla näppärällä Air Saver -yksiköllä voidaan puhallussovelluksissa paineilman tehokkuutta parantaa huomattavasti ja samalla vähentää ilman kulutusta jopa 50%.Parkerin uudella Air Saver -yksiköllä energian säästöjä ja lisää tehokkuutta Parker Hannifin

Tutkimusten mukaan paineilman puhalluskäytöt kuluttavat noin 50% tehtaan paineilmasta. Autokorjaamoissa ja yleisesti korjaamoissa suurin osa paineilmasta kuluu juuri puhalluskäytöissä.

Tähän paineilmaa tuhlaavaan käyttöön löytyy nyt ratkaisu - uusi Air Saver –yksikkö, joka perustuu paineilman pulssittamiseen. Air Saverin keskeisenä yksikkönä toimii itsenäinen venttiili, joka muuttaa jatkuvan ilmavirtauksen sykkiväksi ilmavirtaukseksi. Yksinkertaisuudessaan se antaan ulos sarjan on/off- maisia paineilmapulsseja. Kun pulssi on pois päältä ilman virtaus on nolla, jolloin paineastiasta ei oteta lainkaan virtausta eikä kuluteta energiaa. Kun venttiili avautuu uudelleen, ilmavirtauksen alussa on havaittavissa painepulssi, joka vastaavasti tehostaa ilman partikkeleita irroittavaa voimaa.

Parkerin uudella Air Saver –yksikköllä energian säästöjä ja lisää tehokkuutta - chart Parker HannifinParkerin uudella Air Saver –yksikköllä energian säästöjä ja lisää tehokkuutta - enerfy cost savings Parker Hannifin

Venttiilityypit

Parkerin uudella Air Saver –yksiköllä energian säästöjä ja lisää tehokkuutta Parker HannifinVenttiiliä on kahta erilaista tyyppiä ja kummastakin on eri kokoja tarvittaville tilavuusvirtauksille. Ensimmäinen venttiilityyppi on tarkoitettu kytkettäväksi esimerkiksi pallohanojen jälkeen ja käsikäyttöisten pistoolien ilman syöttämiseen. Toinen malli on tarkoitettu korvaamaan perinteinen sähköohjattu kaksitieventtiili esimerkiski työstökoneissa. Tällä venttiilillä hoidetaan ilmavirtauksen katkaisu ja samalla sen pulssaaminen.

 

Hyödyt asiakkaan näkökulmasta

  • Säästö jopa 50% käyttökustannuksissa – pulssitettu ilmavirtaus vähentää ilman kulutusta verrattuna jatkuvaan ilman virtaukseen
  • Parantunut tuottavuus ja sen myötä työn laatu – pulssitettu ilmavirtaus poistaa tehokkaammin partikkeleita, säästäen aikaa ja parantaen laatua
  • Kustannustehokas ja helppo asentaa – kompakti yksikkö on helppo ja nopea asentaa, eikä vaadi muutoksia ulkoiseen ohjaukseen sähköisen ohjauksen ollessa kysessä
  • Välitön työn  tehokkuuden lisääntyminen ja nopea takaisinmaksuaika – tulokset nähtävillä heti helpon asennuksen ja käyttöönoton jälkeen
  • Vaikuttaa vähentävästi CO2 päästöihin – mahdollistaa osallistumisen energian säästötoimiin parantamalla työn hyötysuhdetta

Käyttökohteet

  • Ajoneuvo- ja konekorjaamot
  • Teollisuuslaitokset ja työstökeskukset
  • Elintarvike – ja juomateollisuus

 

 

Lue katalogi:

Air Saver Unit - Catalogue PDE2672TCUK

Katso video

 

Artikkelin on julkaissut Ville Karlsson,

Technical Support Manager & Product Sales Manager Automation

Parker Hannifin Oy puh 020 753 2500

 

 

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Parkerin palvelukokonaisuus – räätälöidyt ratkaisut asiakkaille

Suorituskyvyn mittaaminen langattomasti pidentää laitteiden käyttöikää

Hydrauliikkaletkun valinta materiaalinkäsittelylaitteisiin

Bioyhteensopivuus – haaste lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksessä

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Voiko kevyemmistä ja vihreämmistä raskaista kuorma-autoista tulla todellisuutta?

Tänä päivänä lähes kaikki, mitä ostamme, on jossain vaiheessa ollut kaupallisessa kuorma-autossa, ja kulkenut eri maiden tai jopa mantereiden kautta matkalla meidän, kuluttajien luokse. Kaupallisten...

Kuormantunnistava venttiili parantaa raskaiden ajoneuvojen tuottavuutta ja säästää polttoainetta

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Parkerin uudella Air Saver -yksiköllä energian säästöjä ja lisää tehokkuutta





Captcha