Parker Suomi

Pidennä jäähdytysjärjestelmän käyttöikää meriympäristössä

Pidennä jäähdytysjärjestelmän käyttöikää meriympäristössä - merimarkkinoilla - Parker Hannifin

Haluatko kasvattaa liiketoimintaasi tarjoamalla ylivoimaisen tuotteen ja pidennetyn takuun? Jäähdytysongelma hydraulijärjestelmässä katkaisee automaattisesti järjestelmän toiminnan ja aiheuttaa huoltotoimenpiteitä. Nostureiden, laivojen ja offshore -tuuliturbiinien huoltotyö vaatii paljon suunnittelua ja aikaa ja on siksi erittäin kallista. Lisäksi jokainen seisakkiminuutti maksaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tavarantoimittajasi pystyy toimittamaan juuri tarpeitasi vastaavaa tekniikkaa. 

 

Agressiiviseen ympäristöön sopivat jäähdyttimet

Parker on kehittänyt jäähdyttimen, jossa on sekä edistyksellinen muotoilu että suojaava pintakerros, jotka yhdessä takaavat  tehokkaan jäähdytyksen myös aggressiivisessa ympäristössä. MAC-sarjan jäähdytin ei ole ainoastaan luotettavampi vaan myös pitkäikäisempi. Siten se auttaa parantamaan hydraulijärjestelmän suorituskykyä, säästämään aikaa ja pienentämään kuluja.

Parkerin MAC-sarjan jäähdyttimet ovat markkinoiden ainoita, joissa käytetään näin edistynyttä suojaustekniikkaa. Jos yritykselläsi on meriympäristössä oleva hydraulijärjestelmä ja haluat lisätä sen käyttöikää sekä pienentää huolto-, työ- ja varaosakuluja, on Parkerin MAC-sarjan jäähdytin on juuri oikea ratkaisu. 

 

Tuotteen ominaisuudet

Pidennä jäähdytysjärjestelmän käyttöikää meriympäristössä - MAC sarja - merimarkkinoilla - Parker HannifinMAC-sarja on suunniteltu sekä rannikko- että offshore -käyttökohteisiin ja sen jäähdytysteho on jopa 300 kW. Jäähdyttimen syöpymisenkesto täyttää korroosiosuojan C4-M ja C5M-M, ISO 12944 standardin mukaan. 

Marine-asiakkaidemme palautteesta ymmärsimme, miten tärkeää on kehittää tuote, jonka suorituskykyyn voi luottaa sen koko käyttöiän ajan. Korroosionkesto ei johdu ainoastaan maalitekniikasta, vaan on käytettyjen materiallien, suunnittelun ja pinnoitustekniikan ansiota. MAC-sarjan jäähdyttimet on suunniteltu niin, että niiden suorituskykyyn voi luottaa kaikissa olosuhteissa.

Käyttämällä jäähdyttimen nostokoukkuja ja noudattamalla asennusohjeita, jäähdyttimen voi asentaa vahingoittamatta pinnoitetta. Pyöristetyt pinnat edesauttavat pinnoitteen tarttumista ja vähentää pinnoitteen vahingoittumista jäähdyttäjää asennettaessa. Sähkömoottorin sähkökytkennät tehdään aina paikan päällä ja siksi kytkentäkotelo on myöskin pinnoitettu sisältä, estäen näin ruosteen syntymistä asennuksen jälkeen. 

Käytön aikana jäähdytin voi altistua agressiiviselle ympäristölle. Sähkömoottorissa on tropiikkisuojaus, joka estää syöpymisen myös moottorirungon sisäpuolella. Metalliosien pinnoitteen toimivuutta on varmistettu levymallien testauksella. Pinnoite on suunniteltu siten, että sekä jäähdyttäjän valmistus että kiinnikkeiden irroitus onnistuu vahingoittamatta pinnoitetta. Itse pinnoitetta on testattu jopa 1440 tuntia ISO 9227-standardin mukaisella suolasumutestillä, jossa saatiin seuraavat tulokset:meri-ilmajäähdytin - Parker Hannifin

• ISO 4628-3:2003 -standardin mukainen ruostumisaste Ri 0 (ei ruostetta)
• ISO 4628-2:2016-standardin mukaan pinnan rakkuloitumisaste määrä 0 (S0) (ei pinnan rakkuloitumista)
• ISO 4628-4:2016-standardin mukainen pinnan halkeilun määrä 0 (S0) (ei halkeilua)
• ISO 4628-6 -standardin mukainen pinnan hilseily määrä 0 (S0) (ei hilseilyä) 
• ISO 12944-6 -standardin mukainen raapaisutesti. Viivan leviäminen ≤ 1 mm. 

 

Huolto-ongelmat

Kunnossapito on myöskin avainasemassa laitteille, jotka sijaitsevat etäällä, tai paikoissa, joihin on vaikea päästä. Uuden MAC-sarjan jäähdyttimien käyttöikä on pidempi, mikä vähentää huoltotarvetta. Myös osien määrää on vähennetty, mikä taas vähentää varaosien määrää. Kaikki kiinnikkeet ovat ruostumattomasta teräksestä A4, joten niiden irroittaminen on helppoa, vaikka ne olisivat olleet pitkään altistuneita suolaiselle ympäristölle. Lisäksi  eri osien väliset pinnat on tehty niin, ettei väri  lohkeille, vaikka osat 

 

REACH-yhteensopiva

Asiakaspalautteen ja uusien määräysten johdosta, olemme tietoisia siitä, että ympäristö, terveys- ja turvallisuusseikat ovat kasvava huolenaihe. Tämän vuoksi MAC-tuotesarjan pinnoitetekniikka täyttää REACH-vaatimukset ja sähkömoottorit täyttävät RoHS-vaatimukset. Jäähdytin on suunniteltu koneturvallisuus ISO 12100, ISO 4413 ja ISO 13857 -standardin mukaan. 

 

Marine Air Cooler Brochure coverLisätietoa MAC-sarjan jäähdyttimistä saat esitteestä tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Parker -jälleenmyyjään.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwan Jagueneau Tämän artikkelin ovat laatineet suunnittelu- ja markkinointipäällikkö Erwan Jagueneau sekä  verkkoliiketoiminnan markkinointipäällikkö Heather Freeman, Accumulator and Cooler Division Europe.

Kysy lisää Parkerin myyntiyhtiön yhteyshenkilöltä, Magnus Nybergh - Technical Support, Coolers and Accumulators
Parker Hannifin Oy

 

 

Heather Freeman

 

 

 

 

Magnus Nybergh - Technical Support, Coolers and Accumulators - Parker Hannifin Oy

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

New Coating Extends Cylinder Life Up to Eight Times Longer

 

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Pöly on vahingollisempaa kuin luulet

Muun muassa kaivos- ja rakennusalan kenttälaitteet altistuvat monenlaisille olosuhteille kaatosateesta vahinkoa aiheuttavan voimakkaisiin tuulenpuuskiin, mutta myös pöly voi olla vahingollisempaa kuin...

LEAP on hyppy tulevaisuuteen – miten huomisen johtajia koulutetaan ja heidän taitojaan kehitetään

Nykypäivän kilpailuhenkisessä liiketoimintaympäristössä jokaisella yrityksellä on vastassaan iso haaste: miten tulevaisuuden johtajia voidaan parhaiten houkutella yritykseen ja miten heidät...

Uusi pinnoite pidentää sylinterin kestoa jopa 8-kertaisesti

Vesiturbiinijärjestelmiä käytetään erittäin vaikeissa olosuhteissa. Vaativien teollisuus- ja ulkoympäristöjen syövyttävät olosuhteet, etenkin vesivoimasovelluksissa, lyhentävät sylintereiden...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Pidennä jäähdytysjärjestelmän käyttöikää meriympäristössä





Captcha