Parker Suomi

Sähköistäminen Hyötyy Hajautetuista Ratkaisuista

Decoupling the Future of Electrification Reach Stacker Mobile Systems Division EuropeErityisesti liikkuvien raskaiden nostolaitteiden sähköistäminen hyötyy hajautetuista integroiduista ratkaisuista. Nämä uudet ratkaisut ovat vaihtoehto aiemmille hyötysuhteeltaan huonoille energiaratkaisuille, joissa polttomoottori (ICE) on mitoitettu tarvittavan piikkitehon mukaan ja joissa ei ole energian varastointia tai talteenottoa. Uusilla ratkaisuilla voidaan huomattavasti parantaa tehokkuutta ja mahdollistaa pienemmät ja polttoainetaloudelliset polttomoottorit tai jopa poistaa polttomoottorit kokonaan.


Silloin kun sähköistäminen tuottaa ympäristö-, kehitys- ja suorituskykyhyötyjä, pyrkivät myös laitesuunnittelijat ja käyttäjät hyödyntämään sähköistämistä mahdollistavaa teknologiaa. Onnistuessaan he hyötyvät myös paremmasta huollettavuudesta, paremmasta turvallisuudesta ja tiukempien päästömääräysten noudattamisesta.

 

Jopa 50% säästöä energiakustannuksista

Hajautetut ratkaisut mahdollistavat pienemmän polttomoottorin käyttämisen ja polttomoottorista kokonaan luopumisen. Muut edut liittyvät energian talteenottoon, teho päälle/pois-toimintaan ja toiminnan riippumattomuuteen polttomoottorin nopeudesta tai vääntömomentista.

Markkinoiden merkittävimpiä ratkaisuja tällä alueella on Parkerin liikkuvalle kalustolle suunniteltu  sähköhydraulinen pumppujärjestelmä (EHPS). Tämän integroidun järjestelmän avulla asiakkaat saavat jopa 50 % säästöt energiakustannuksista.


Tämä kehitys on vastannut markkinoiden tarpeeseen koskien erillisiä kuormia ja tehon hajauttamista. Se mahdollistaa paremman moottorin hallinnan, jonka avulla voidaan varastoida ja ottaa talteen energiaa. Lisäksi laitteen koko voidaan sovittaa täydellisesti vaatimuksiin, jonka ansiosta voidaan syöttää tehoa tarpeen mukaan, minimoida energianhukka ja ottaa talteen kuorman laskusta palautettu energia. 

Decoupling the Future of Electrification mobile equipment Mobile Systems Division Europe

Sähköhydraulinen pumppujärjestelmä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi myös asiakkaan kehittämässä sähköhybridikurottajassa, jossa saavutettiin 30 % polttoainesäästöt, parempi tuottavuus ja nopeampi reagointi nosto- ja laskuliikkeen sekä ajon aikana. Lisäksi kunnossapito on helpompaa järjestelmän modulaarisen rakenteen ja itsediagnostiikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän sovelluksen ansiosta hiilidioksidipäästöjen arvioidaan pienentyvän jopa 100 tonnia, kun laitetta käytetään 5 000 tuntia vuodessa.

VOM_FI

 

Decoupling the Future of Electrification James Playdon engineering marketing manager, Parker Hannifin CorporationArtikkelin on kirjoittanut James Playdon, Engineering & Marketing Manager, Parker Hannifin

 

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit::

Kaksi ratkaisua tekee maanrakennuskoneestasi tehokkaamman

Ainutlaatuiset venttiilit hallitsevat virtausta paremmin rakennusteollisuuden laitteissa

Laitenäyttö yksinkertaistaa reaaliaikaisia painolaskelmia

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Pöly on vahingollisempaa kuin luulet

Muun muassa kaivos- ja rakennusalan kenttälaitteet altistuvat monenlaisille olosuhteille kaatosateesta vahinkoa aiheuttavan voimakkaisiin tuulenpuuskiin, mutta myös pöly voi olla vahingollisempaa kuin...

LEAP on hyppy tulevaisuuteen – miten huomisen johtajia koulutetaan ja heidän taitojaan kehitetään

Nykypäivän kilpailuhenkisessä liiketoimintaympäristössä jokaisella yrityksellä on vastassaan iso haaste: miten tulevaisuuden johtajia voidaan parhaiten houkutella yritykseen ja miten heidät...

Sähköistäminen Hyötyy Hajautetuista Ratkaisuista

Erityisesti liikkuvien raskaiden nostolaitteiden sähköistäminen hyötyy hajautetuista integroiduista ratkaisuista. Nämä uudet ratkaisut ovat vaihtoehto aiemmille hyötysuhteeltaan...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Sähköistäminen Hyötyy Hajautetuista Ratkaisuista





Captcha