Tiivistys- ja eristysratkaisut | Parker Suomi
Vähennä raskaiden moottorien pakokaasuvuotoja 80 prosentilla ilmakanavan tiivisteellä
Kiristyvät päästörajoitukset edellyttävät, että moottorien valmistajat noudattavat Euro 6- ja Tier IV -määräyksiä, jotta pakokaasuvuotoja saadaan vähennettyä vähintään 80 %. Näiden uusien standardien...
Lue nyt ►
Kuorma- ja linja-autojen päästöjen vähentäminen: tärkeimmät tekijät
Kuljetus on keskeistä liikkuvuuden sekä talouden ja palvelujen tukemisen kannalta kaikkialla maailmassa. Se voi auttaa myös luomaan vihreämpiä, terveellisempiä ja vauraampia kaupunkeja....
Lue nyt ►
Etsi varaosia nopeasti Cross Reference & Competitor Interchange-työkalulla
Etsitkö vanhentunutta tai nykyistä Parkerin tai kilpailijan osaa? Käytä siihen uutta verkossa toimivaa Cross Reference & Competitor Interchange-työkalua! Työkalu perustuu asiakkailta...
Lue nyt ►
O-renkaan valinta helpottui huomattavasti O-Ring Selectorin avulla
O-renkaan toimivuuteen vaikuttaa kaksi yhtä tärkeää seikkaa: oikea koko ja oikea materiaali. Parkerin uuden O-renkaan valintatyökalun avulla on helppo valita oikea materiaali ja koko nopeasti...
Lue nyt ►
Uusi materiaali Nobrox® lisää vapautta tiivisteiden suunnitteluun
Parker-Prädifa on kehittänyt uuden muuntautumiskykyisen materiaalin Nobroxin®, joka avaa uusia mahdollisuuksia tiivistysteknologioihin. Tämä uusi tuote on erittäin monipuolinen ja soveltuu useisiin...
Lue nyt ►
Tiiviste- ja suojausteknologiat ja avainmarkkinat
Parkerin tiiviste- ja suojausteknologia tarjoaa parhaat tiivisteratkaisut turvallisesti ja tehokkaasti, parantaen laitteiden suorituskykyä. Avainmarkkinat: Ilmailuteollisuus Kemianteollisuus...
Lue nyt ►
Teknologia 2015 - esillä innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja
Mikä olisi parempi paikka esitellä uutuustuotteita ja sovelluksia kuin kotimainen suurtapahtuma Teknologia ’15, joka pitää sisällään ammattimessut Hydrauliikka ja Pneumatiikka, Automaatio,...
Lue nyt ►
RFID-sirun upottaminen lääketieteellisten laitteiden valettuihin muovi-, kumi ja silikoniosiin
FDA:n uudet UDI (Unique Device Identifier) -säädökset tuotteiden tunnistettavuuden osalta asettavat terveydenhuollon laitevalmistajille lisähaasteita. Lisähaasteet voivat myös tuoda mukanaan...
Lue nyt ►