Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Adopter les tuyauteries sans soudure et l'assistance sur site

Making the Move to Weld-Free Piping and On-Site Support - men standing near process piping - Parker Hannifin De nombreux problèmes sont associés aux tuyauteries soudées modernes, notamment la précision, la fiabilité et le coût. Par conséquent, l'adoption d'une solution de tuyauterie sans soudure présente de nombreuses opportunités potentiellement avantageuses, en particulier si elle peut être accompagnée d'une assistance sur site pour optimiser les performances et la disponibilité du système.

 

Les difficultés de raccordement des unités hydrauliques

Le raccordement d'unités hydrauliques aux machines et équipements est un besoin constant dans l'industrie, qu'il s'agisse de nouvelles installations ou de modernisation d'équipements existants. Bien que les raccordements se fassent traditionnellement par soudure, cette technique présente des inconvénients qui incitent à utiliser des solutions alternatives.

La précision et la fiabilité des raccordements font partie des principaux problèmes. Même les soudeurs expérimentés ne peuvent pas réaliser constamment des soudures parfaites. En outre, les raccords soudés présentent des risques de fissuration et de corrosion, tandis que l'intégrité continue de la soudure peut uniquement être établie par des tests à rayons X onéreux et chronophages ou une autre méthode non destructive. Ajoutez à cela la difficulté à trouver des soudeurs qualifiés et les défis sont évidents.

 

Remarques sur les coûts et la sécurité

Making the Move to Weld-Free Piping and On-Site Support

Ensuite, il faut prendre en compte les coûts. Non seulement la soudure est très énergivore, mais les produits de nettoyage, dégraissants et anticorrosion sont aussi chers et longs à appliquer. La sécurité est un autre problème, notamment à cause des fumées de soudure et des risques d'incendie. En effet, les pressions élevées des systèmes (notamment des systèmes hydrauliques) requièrent une vigilance croissante en termes de sécurité, confirmée par la nouvelle Directive européenne sur les équipements sous pression. Pour ces raisons, certains secteurs (pétrole et gaz, construction navale, exploitation minière, etc.) préconisent déjà l'utilisation de technologies sans soudure.

 

Optez pour une solution sans soudure

Avec les exigences accrues de rendement des machines et des chaînes de production, toute défaillance de système ou maintenance imprévue due à un défaut de tuyauterie ou de raccordement revient cher, en raison des réparations d'urgence et des temps d'arrêt de production. Outre ces critères de rendement, la sécurité et la protection de l'environnement prennent une importance croissante et stimulent la demande pour des systèmes toujours plus sûrs et fiables. Ainsi, dans presque chaque secteur et application, les décideurs délaissent progressivement les raccordements soudés pour se tourner naturellement vers les technologies sans soudure.

Les technologies sans soudure, telles que les systèmes de raccordement par bride sont plus performants que les raccords soudés, notamment lorsque la force de compression, la réduction des fuites et l'absence de contamination sont des critères essentiels. De plus, le reformage à froid est plus rapide, permet une conformité immédiate aux réglementations et facilite l'intégration des raccordements aux systèmes hydrauliques existants. Contrairement à la soudure, ces solutions peuvent également être préfabriquées hors site pour accélérer l'installation sur site, tandis que les brides sont orientables pour des assemblages plus faciles et rapides.

L'élimination des produits dégraissants et anticorrosion, le renforcement de la sécurité en l'absence de gaz dangereux ou de risque d'incendie, la réduction de la consommation énergétique et des temps d'arrêt machine, ainsi que le prolongement de la durée de vie des tuyauteries, sont quelques uns des autres avantages.

 

Assistance sur site

Toutefois, ces avantages ne peuvent être garantis qu'avec l'aide de ces services/solutions sur site. Une valeur ajoutée considérable peut être obtenue en faisant appel à un fournisseur de solutions sur site. Cet interlocuteur unique sera en mesure d'offrir tous les services nécessaires, des conseils d'expert à l'installation, en passant par la conception, la préconfiguration et la livraison, permettant ainsi non seulement de gagner du temps et de l'argent, en accélérant l'installation et en réduisant les temps d'arrêt machine, mais aussi d'optimiser le rendement et la fiabilité du système.

Le recours à un service d'assistance sur site soulage les équipes internes en réduisant le temps de gestion et de coordination, ainsi que les coûts. En outre, des solutions personnalisées peuvent être conçues pour répondre aux besoins individuels de chaque client.

 

Compétences techniques

Les ressources sur site offrent de nombreuses compétences techniques, notamment en matière de développement et de conception de nouveaux systèmes ou améliorations. Ces tâches peuvent être assistées par les derniers logiciels de CAO et de simulation pour optimiser la disposition et le dimensionnement de tuyauteries, ainsi que par des systèmes de mesure avancés. Les données obtenues peuvent être utilisées pour améliorer le contrôle qualité et la fiabilité.

Les fournisseurs d'assistance sur site réputés doivent offrir d'autres compétences techniques, notamment le cintrage des tuyauteries, le traitement des embouts de tubes, le nettoyage et le rinçage des tubes, et les tests de pression, le tout accompagné de services d'assemblage, d'installation et de formation des clients assurés par des experts.

 

Parker Certified Service Center

L'un de ces services est le programme de solutions de tuyauterie complètes (Complete Piping Solutions, CPS) de Parker. Ce réseau mondial de services a été établi pour répondre à un besoin du marché, qui demande des prestataires de services ayant une expertise dans les solutions de tuyauterie et de raccordement sans soudure, proposant des services MRO, de réparation et d'exploitation aux grands fabricants OEM et aux clients finaux, par le biais de distributeurs.

En désignant des distributeurs, ces services peuvent être rapidement fournis au niveau local. Les distributeurs agréés peuvent offrir des compétences spécifiques, notamment le cintrage, le formage d'embout (grâce à la technologie Parflange de Parker), les mesures, la conception, l'installation et la maintenance, selon trois modes : sur site chez les clients importants (pour les tuyaux de diamètre max. 50/60 mm) ; au sein des locaux du distributeur (pour les tuyaux de diamètre max. 120-170 mm) ; par un spécialiste dans un Certified Piping Service Center de Parker (pour le précintrage de tuyaux plus gros et pour les installations ou solutions complexes).

Les Certified Piping Service Centers de Parker utilisent les derniers outils de conception informatique et proposent des ateliers qui peuvent traiter des tuyauteries dont les diamètres externes peuvent atteindre 220 mm avec les dernières cintreuses CNC. Ces machines peuvent convertir les rayons de cintrage 2D en 3D en fonction du diamètre de la tuyauterie. Vos clients peuvent être parfaitement rassurés, car les raccordements du système Parflange® F37 de Parker sont conformes aux normes suivantes : ISO 6162-1 ; SAE J518, interface 3 000 psi (code 61); ISO 6162-2 ; interface 6 000 psi (code 62) ; à bride ISO 6164. La fabrication des autres composants du système, tels que les distributeurs et les manifolds, peut également être réalisée.

Les conteneurs sur site et les conteneurs de rinçage à l'huile chaude viennent notamment compléter le programme de solutions de tuyauterie complètes. Les conteneurs accueillent toutes les machines d'assemblage nécessaires aux tuyauteries d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 170 mm (6 pouces). Les unités de rinçage à l'huile chaude garantissent que les systèmes de tuyauterie sont propres et exempts de débris avant d'être mis en service.

 

L'avis d'experts

Peut-être le plus important, des conseils d'expert peuvent être fournis sur les tuyauteries et raccordements sans soudure, l'amélioration et la modernisation des systèmes, et tous les aspects des conduites, joints et matériaux.

En définitive, la fabrication et l'amélioration de systèmes de tuyauterie sans soudure peuvent être garanties par un service d'assistance sur site complet et fiable. Tous les secteurs peuvent profiter de ces avantages, notamment le pétrole et le gaz, la construction navale, l'automobile, la production d'acier et de nombreux autres types d'opérations industrielles, telles que les presses, la fabrication de papier et de pâte à papier, la production d'énergies renouvelables et le moulage par injection.

 

Making the Move to Weld-Free Piping and On-Site SupportArticle soumis par Tobias Hammer, Responsable services, Parker Hannifin -  EMEA

 

 

 

 

 

Articles connexes :

Engineered Piping Systems for the Oil and Gas Industry

Non-Welded Piping Solutions for Oil and Gas Applications

Non-Welded, Rapid Assembly Hydraulic Piping Solutions for Offshore Oil and Gas

Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Adopter les tuyauteries sans soudure et l'assistance sur site


laissez un commentaire





Captcha