Parker France

Améliorez la rentabilité de vos systèmes hydrauliques grâce à un kit de contrôle de température gratuit

Improve Hydraulic System Profitability with a Free Temperature Test Kit | graphic for temp check - Parker Hannifin

Il existe de nombreux facteurs sous-jacents qui, seuls ou associés à d'autres paramètres, réduisent l'efficacité des systèmes hydrauliques et font baisser la rentabilité globale. Pour vous aider à compenser ces effets, Parker vous offre une première analyse de l'efficacité de vos systèmes hydrauliques, en mettant à votre disposition un kit de contrôle de température gratuit. Ce kit vous permet d'identifier les sources de chaleur excessive susceptibles de vous faire perdre de l'argent en raison de :

• frais de maintenance supérieurs ;

• pertes de productivité ;

• factures d'énergie plus élevées.

Demandez un kit de contrôle de température gratuit dès aujourd'hui.

 

Regardez la vidéo et découvrez les problèmes liés aux températures excessives dans un réservoir hydraulique ainsi que le mode d'utilisation du kit de contrôle afin de mesurer les économies à réaliser au niveau de vos équipements.

 

Quelle est l'incidence du contrôle de la température sur votre rentabilité ?

Quelle est l'incidence du contrôle de la température sur votre rentabilité ?

La sous-estimation de la dissipation thermique, des hypothèses erronées concernant les cycles hydrauliques, l'omission de la fonction exothermique des accumulateurs hydropneumatiques, le calcul incorrect de la stratification ou du frottement sont autant de facteurs qui conduisent à une stabilisation du fluide hydraulique à des températures plus élevées que prévu. En dépit des progrès réalisés par les industries pétrolières pour améliorer les performances des huiles minérales et des autres fluides à des températures élevées, cela entraîne une diminution probable de la capacité de lubrification du fluide.

Par voie de conséquence, les pièces mécaniques en mouvement s'usent à un rythme accéléré. Ce phénomène génère à son tour des particules qui affectent la propreté de l’huile et endommage les servovannes et les composants hydrauliques sensibles. Le cycle se poursuit : plus le nombre de composants érodés s'accroît, plus le fluide devient abrasif. Ceci a un impact direct sur la durée de vie des composants des systèmes hydrauliques. En outre, un fonctionnement continu à température élevée accélère le vieillissement des joints en caoutchouc.

En fin de compte, une viscosité plus faible multiplie les fuites internes et le système consomme par conséquent plus d'énergie pour une puissance utile identique.

Les propriétaires risquent d'être confrontés à des problèmes générant des coûts de maintenance directs (humains et matériels), une perte de productivité et une augmentation des coûts opérationnels : fuites imprévues, efficacité réduite des systèmes, cycles plus courts de renouvellement de l'huile du réservoir ou des contrôles de précharge des accumulateurs et défaillances précoces des produits. Enfin, un refroidissement de conception médiocre pour une installation hydraulique a une incidence sur la rentabilité de l'entreprise.Improve Hydraulic System Profitability with a Free Temperature Test Kit \ L-Series Air Oil Cooler | Accumulator and Cooler Division Europe

En proposant une large gamme de produits (refroidisseurs huile/air, échangeurs thermiques à plaques brasées et échangeurs thermiques tubulaires), les équipes PARKER de la division Accumulateurs & Échangeurs aident les clients à dimensionner et à sélectionner le produit le mieux adapté à leur application. Pour en savoir plus, visitez le site Web de la Division CADE

 

Parker propose l'ensemble des solutions de refroidissement dont vous avez besoin.

  

This blog was contributed to by Erwan Jagueneau, engineering & marketing manager, Cylinder and Accumulator Division EuropeCe blog a été rédigé par Erwan Jagueneau, Directeur de l’ingénierie et du marketing, Cylinder and Accumulator Division Europe (CADE).

 

 

 

 

Lisez nos autres blogs:

Une solution de refroidissement plus fiable pour vos applications en milieu marin

Découvrez l'offre de service à 360° des Hydraulic Technology Centres Parker

 

Catégories
Publications récentes de l'auteur

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW

L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Les matériaux des produits en contact avec l’eau potable peuvent générer des impuretés et favoriser la croissance microbienne. Cela...

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...

10 conseils pour le respect des bonnes pratiques lors de l'installation de pots de condensat

Les pots de condensat jouent un rôle essentiel pour optimiser l'exactitude de la mesure du débit et de la pression différentielle dans les applications de vapeur. Dès lors qu'ils sont...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Améliorez la rentabilité de vos systèmes hydrauliques grâce à un kit de contrôle de température gratuit

Commenter





Captcha