Cas d'application

Une technologie innovante de servo motopompe pour des presses à injecter moins énergivores

Née en 1907, la société REP International s’est spécialisée à partir des années 1960 dans la construction de presses à injecter. Ces machines à la fiabilité exemplaire doivent répondre à un...
le 2017, 07 31
Consulter

Parker et Inov Industrie améliorent la sécurité et la qualité de l'air du plus vaste parking d'Europe

Spécialisée dans le domaine des entraînements et de la maîtrise des énergies, Inov Industrie a récemment remplacé l’ensemble des variateurs de vitesse des systèmes de ventilation du plus grand parc de...
le 2017, 06 06
Consulter

Défi relevé sur le design d’un nouvel aileron actionné de façon pneumatique

Fabriqué à l'origine pour la course et les voitures de sport de haute performance, l'aileron qui est intégré dans le pare-chocs avant d'un véhicule est conçu de manière à augmenter...
le 2017, 05 11
Consulter

Réduction de la consommation d'air comprimé dans la production de boissons | Etude de cas

Les activités de soufflage d'air représentent presque la moitié de l'air comprimé consommé dans les usines et peuvent vite devenir une lourde charge financière.  L'une des plus grandes entreprises de...
le 2016, 12 21
Consulter

Comment surmonter les défis liés à la nouvelle norme ferroviaire EN45545 UE?

En 2013, une nouvelle norme européenne ferroviaire (EN45545) a été introduite, stipulant la nécessité d‘utiliser des tuyaux certifiés pour tous les véhicules roulant sur des rails, mais aussi pour...
le 2016, 12 14
Consulter

L'innovation fer de lance contre les infections et les microbes

Spécialiste du nettoyage et de la désinfection en milieu hospitalier, Anios a mis au point avec l’aide de la société Parker Hannifin un système breveté de filtration d’eau qui rencontre aujourd’hui un...
le 2016, 04 06
Consulter

Cometto repousse les limites des transporteurs électriques pour charges lourdes avec les solutions d'entraînement Parker

Industrie Cometto SpA, un fabricant de remorques, semi-remorques et véhicules automoteurs basé en Italie, a choisi Parker pour équiper ses derniers véhicules EMT (Transporteurs...
le 2016, 03 16
Consulter

Logista étend ses capacités de distribution avec Parker

Le spécialiste et leader en France de la distribution de proximité a doublé les capacités de son site de Mions (près de Lyon). Logista a constitué une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre...
le 2016, 01 25
Consulter