Parker France

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Bulldozer - Parker Hannifin Hose Products Division, EuropeLa sélection d'un tuyau et d'un embout adapté pour un système hydraulique est une démarche critique souvent négligée ou minimisée. Non seulement le choix de cette combinaison est fondamental pour le fonctionnement global et la durée de vie du système, mais il est vital pour la sécurité des opérateurs.

Que vous soyez un ingénieur en conception chargé d'intégrer les exigences techniques et les normes internationales ou un responsable des achats qui évalue les besoins en fonction de la disponibilité et de l'application commerciale pour prendre sa décision, le choix d'un flexible peut se révéler une tâche ardue.

Pour vous aider à trouver plus facilement la combinaison de tuyau et d'embout qui répond à vos critères, Parker a mis au point un système de classification unique sur le marché.

 

Un service client de premier ordre

Nous simplifions la démarche de sélection. Le nouveau système de classification de flexibles permet aux clients de choisir la meilleure solution dans chaque catégorie d'après leurs critères de qualité et les exigences de leurs applications. Il présente les produits de manière transparente du milieu de gamme au haut de gamme, avec une différentiation claire. Afin de rendre la sélection plus aisée encore, nous avons ajouté l'identification visuelle des combinaisons de tuyaux et d'embouts sous la forme d'une ligne de marquage sur le tuyau.

 

Best

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Best Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

Better

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Better Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Good

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Good Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Définitions des catégories

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Best, Better, Good - Parker Hose Products Division Europe

 

Best

Nos produits phares que sont les tuyaux haute qualité GlobalCore et les embouts séries 48 et 77 font partie de cette catégorie. Première gamme au monde de ce type, composée de produits hautes performances, GlobalCore rassemble des tuyaux et des embouts capables de supporter des pressions de travail de 21 ou 28 MPa en continu ainsi que des tuyaux pour les hautes pressions atteignant 35 ou 42 MPa. Tous dépassent les exigences de la norme internationale la plus stricte, l'ISO 18752.

Les tuyaux GlobalCore possèdent également d'autres atouts :

  • Un rayon de courbure inférieur de 50 %
  • Une flexibilité supérieure de 30 % (force de courbure)
  • Un poids jusqu'à 20 % plus faible
  • Des dimensions jusqu'à 25 % plus petites
  • Une durée de vie et une robustesse jusqu'à quatre fois supérieures
  • Une température de service jusqu'à 25 % plus élevée

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Global Core - Parker Hose Products Division EuropeTéléchargez la brochure

 

 

 

 

 

 

Better

Cette catégorie comprend les tuyaux tressés Elite No-Skive avec les embouts séries 46 et 48 ainsi que les tuyaux haute pression spiralés Parkrimp avec les embouts séries 70 et 73. Prévus pour les opérations exigeantes de maintenance, de réparation et de révision, et tout particulièrement destinés aux marchés des fabricants d'équipements d'origine, ces produits dépassent les exigences des grandes normes internationales dans les principaux domaines, comme la pression de travail, la température, la flexibilité et la résistance à la pression d'impulsion. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Elite No-Skive - Parker Hose Products Division EuropeTéléchargez la brochure

 

 

 

 

 

 

Good

Cette catégorie réunit les tuyaux tressés BCH avec les embouts séries 16, 46 et 48 ainsi que les tuyaux spiralés SX avec les embouts séries 73 et 77. Les tuyaux BCH et SX offrent de hautes performances et un excellent rapport qualité-prix. Ces produits répondent aux principales exigences des grandes normes internationales et vont même au-delà sur le plan de la durée de vie, de l'aspect et de l'environnement. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - BCH/SX - Parker Hose Products Division EuropeTéléchargez la brochure

 

 

 

 

 

 

Conclusion

Nous mettons tout en œuvre pour offrir un service de premier ordre à nos clients. Le système de classification des flexible en est un exemple en ceci qu'il permet aux clients de sélectionner la meilleure combinaison tuyau-embout pour leur application.

Pour avoir de plus amples informations et obtenir un rendez-vous avec un de nos ingénieurs, cliquez ici. 

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Marco BrandoleseSelecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Conny Stoehr - Parker Hannifin Hose Products Division EuropeOnt contribué à cette publication : Marco Brandolese, Responsable Marketing et Conny Stoehr, Responsable Communication, de la division Hose Products de Parker Hannifin Europe

 

 

 

Catégories
Publications récentes de l'auteur

La poussière est plus nuisible que vous ne le pensez

Les équipements sur le terrain, notamment dans l'exploitation minière et la construction, sont soumis à des conditions difficiles, allant de la forte pluie aux vents violents, mais la poussière peut...

Un nouveau revêtement prolonge la durée de vie d'un vérin

Les turbines hydroélectriques fonctionnent dans des conditions extrêmes. Les conditions corrosives des environnements industriels et extérieurs difficiles, notamment dans les...

Un bond dans le futur avec LEAP : le programme qui prépare les leaders de demain

Dans l'environnement compétitif actuel des affaires, toutes les entreprises sont confrontées à un enjeu majeur : trouver le meilleur moyen d'attirer et de fidéliser les leaders de demain....
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques

Commenter





Captcha