Parker France

Cometto repousse les limites des transporteurs électriques pour charges lourdes avec les solutions d'entraînement Parker

Cometto repousse les limites des transporteurs électriques pour charges lourdes avec les solutions d'entraînement Parker Industrie Cometto SpA, un fabricant de remorques, semi-remorques et véhicules automoteurs basé en Italie, a choisi Parker pour équiper ses derniers véhicules EMT (Transporteurs Modulaires Electriques). 

La société

Industrie Cometto SpA est basée à Borgo San Dalmazzo, à 75 km au sud de Turin. L'entreprise est spécialisée dans la recherche, la conception, la production et la vente de remorques et semi-remorques pour les opérations de transport lourd. L'un des projets les plus récents de la société est le Transporteur Modulaire Electrique (EMT) qui a été conçu pour servir les lignes de production et les zones de stockage. Les véhicules EMT de base peuvent être équipés de deux ou trois essieux et couplés en configurations dos-à-dos ou côte à côte. Offrant des charges utiles de 10 à 200 tonnes, l'EMT est un transporteur automatique à chargement et déchargement avec la plus faible hauteur de pont sur le marché.

Cometto repousse les limites des transporteurs électriques pour charges lourdes avec les solutions d'entraînement Parker_2Le challenge

Cometto voulait remplacer son système hydraulique pour permettre une plus grande flexibilité en termes de vitesse et de contrôle, et rendre le véhicule utilisable dans des atmosphères explosives classées ATEX. Son choix s'est donc porté sur la gamme innovante de solutions électromécaniques Parker.

Les systèmes de traction et de direction de l'EMT sont maintenant équipés avec des produits Parker, alors que précédemment Cometto utilisait un système hydraulique. Chaque transporteur peut avoir de 4 à 16 roues, qui doivent suivre une trajectoire parfaite pour veiller à ce que le transporteur se déplace d'une manière coordonnée. Pour respecter cette exigence, le système d'entraînement devait garantir une précision en termes de vitesse, de position et de couple. C'est seulement de cette manière qu'il est possible de contrôler avec précision la vitesse de mouvement et d'éviter les glissades ou les pertes de contrôle lors de virages.

La solution Parker

Moteurs EX sur les transporteurs électriques pour charges lourdes ComettoLe système de traction de l'EMT est équipé d'un moteur électrique asynchrone triphasé de 2,3 kW. Il est refroidi par convection naturelle et monté directement sur un réducteur planétaire axial à deux étages. En ce qui concerne le système de direction, la position de l'axe de la roue est commandée électroniquement grâce à un codeur. De plus, chaque unité de suspension est reliée à la plate-forme de chargement par un système de rotation qui est entraîné par un moteur électrique 1kW - le moteur est contrôlé par un codeur absolu et géré par l'unité centrale de commande du client.

Afin de réaliser des économies d'énergie, la pompe hydraulique est commandée par un servomoteur basse tension, lui-même piloté par un servo-variateur basse tension. Dans cette application, la solution permet au client d'économiser de l'énergie en contrôlant la vitesse du moteur, ce qui dans le cas de Cometto correspond à un débit hydraulique.

Parker a été sélectionné en raison de sa capacité à fournir une solution complète moteur et entraînement pour les environnements ATEX et non-ATEX, et en raison du niveau élevé de support technique qu'il pouvait offrir. Parker a accompagné Cometto pendant toutes les phases de son projet, incluant la sélection des produits, le dimensionnement et pendant la phase initiale de construction. À ce jour, cinq véhicules Cometto EMT ont été réalisés en utilisant la technologie Parker, quatre avec moteurs et variateurs basse tension, et un avec du matériel haute tension. Pour les véhicules EMT certifiés ATEX, Parker propose son servomoteur EX (anti-déflagrant) et son variateur à vitesse variable AC890.

Grâce à l'utilisation des solutions électromécaniques Parker, l'EMT offre un meilleur contrôle de vitesse, de position et de couple. Le véhicule permet un fonctionnement sans bruit et multi-directionnel sur 360° en fonction de plusieurs programmes de pilotage sélectionnables.

 Plus d'informations sur les produits électromécaniques

L'industrie 4.0 augmente t-elle les besoins en produits de contrôle de mouvement de plus en plus intelligents ?

La technologie actuelle des servo-entraînements permet une amélioration des performances des machines de demain

 

Catégories
Publications récentes de l'auteur

Parker présente ses systèmes d’actionnement de commande de vol Fly-by-Wire au salon du Bourget 2019

L’évolution des systèmes de commande de vol par câble a radicalement changé la façon dont un aéronef remplit plusieurs de ses fonctions. Les actions d’un pilote sont maintenant converties en signaux...

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW

L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Les matériaux des produits en contact avec l’eau potable peuvent générer des impuretés et favoriser la croissance microbienne. Cela...

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Cometto repousse les limites des transporteurs électriques pour charges lourdes avec les solutions d'entraînement Parker

Commenter





Captcha