Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Comment dimensionner un actionneur à courroie?

Dimensionner_Actionneurs_Parker_Hannifin_FranceNe pensez pas trop rapidement que la courroie est un facteur limitant lors du dimensionnement de l'actionneur. D'autres composants mécaniques sont également à prendre en compte.
Souvent, il demeure un scepticisme ou une inquiétude quant à l'utilisation d’un entraînement par courroie lorsqu’une importante force axiale est nécessaire. Notre actionneur à entraînement par courroie de la gamme HPLA utilise une courroie en polyuréthane renforcée de cordons d'acier enroulés. Le câble d'acier donne à la courroie une importante force de traction.

Qu'est-ce que cela signifie ?
Pour vous donner une meilleure idée de la force de ces courroies, la courroie standard utilisée sur un produit de 80 mm de large à une valeur de résistance à la traction assez forte pour tenir un ours polaire de taille moyenne (un peu plus de 400 kilos) et une résistance à la rupture assez importante pour retenir une corvette.

Les points à considérer avant de prendre la courroie comme facteur limitant :
• La charge radiale de votre moteur ou réducteur s'il s'agit d'un montage direct
• L’accélération : des accélérations élevées sur les roulements feront déraper les roulements au lieu de rouler ce qui va créer des angles plats et des défaillances
• Le moment de charge : assurez-vous que le chariot est correctement dimensionné pour supporter des charges normales ou en porte à faux

Dimensionner_Actionneurs_HRM_Parker_Hannifin_France

D'autres points sont à prendre en compte pour éviter une rupture de la courroie :
• L’allongement ou l’étirement: à sa charge de traction maximale, une courroie avec acier renforcé 25AT10 s’allongera de 4 mm/m (soit environ 0,4%), ce qui se produit généralement très tôt dans l'installation et l'utilisation de la machine
• Le glissement : une courroie mal tendue peut sauter des dents facilement lors de mouvements agressifs entraînant une perte de la position.
• L’alignement : une courroie qui n’est pas fidèlement alignée sur le déplacement peut se déplacer d'un côté et charger excessivement une poulie ou un roulement permettant la création d'une cause de défaillance
• Le serrage : si une courroie n’est pas correctement serrée, elle va s’échapper du dispositif de serrage par des mouvements agressifs résultant en détériorant l’actionneur et une perte de mouvement.
Les actionneurs entraînés par courroie sont un excellent moyen de réduire le coût d'un système complet de manutention en général par rapport à l’utilisation d’actionneurs à vis à billes. Connaître les faits vous permettra d’avoir tous les atouts en main afin de mettre en œuvre une solution performante de contrôle de mouvement.

Découvrez les dernières innovations de Parker dans le domaine des actionneurs à vis et à courroie et si vous avez besoin d’aide contactez-nous…

Dimensionner_Actionneur_Paul_Kock_Parker_Hannifin_France Paul Koch, Applications Engineer, Parker Electromechanical Automation
North America

 

 

 

 

Comment choisir la bonne association moteur/variateur pour les applications haute vitesse 

La technologie actuelle des servo-entraînements permet une amélioration des performances des machines de demain 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Comment dimensionner un actionneur à courroie?


laissez un commentaire





Captcha