Les constructeurs sont nombreux sur le marché des refroidisseurs par eau. Même si leur nom se ressemble, il faut bien faire la différence entre les refroidisseurs d'eau de process et les refroidisseurs pour les applications de refroidissement industrielles et non industrielles.
Beaucoup pensent que tous les refroidisseurs destinés à la fabrication industrielle sont interchangeables, mais le risque est grand de commettre une grave erreur qui pourrait avoir un impact considérable sur votre choix définitif pour l'application.
Lorsqu'on parle de refroidissement et de systèmes de climatisation, il s'agit de systèmes capables de contrôler aussi bien la température que le niveau d'humidité d'un espace. Ils sont généralement utilisés pour refroidir des pièces, des armoires électriques ou d'autres lieux où la température de refroidissement par eau ne doit pas nécessairement être précise et constante.
En revanche, les refroidisseurs affectés au refroidissement des eaux de process sont des unités de refroidissement d'eau par compression. Ils peuvent être divisés en deux catégories, selon le fluide utilisé pour le refroidissement du condensateur : refroidissement par eau ou par air. La plage de puissance de refroidissement la plus courante pour les systèmes installés est comprise entre 2 et 750 kW.
Les refroidisseurs de process industriels assurent une précision élevée et constante de la température de l'eau en sortie (quelles que soient les conditions atmosphériques) et maintiennent la propreté du fluide pour éviter tout dommage pour l'utilisateur final. De fait, les refroidisseurs de process sont utilisés pour refroidir des machines industrielles nécessitant un liquide de refroidissement exempt d'impuretés et à une température précise et constante. Par exemple, dans tous les circuits hydrauliques des machines, lorsque la température de l'huile dépasse un certain niveau, la machine s'arrête, ce qui entraîne une perte de productivité. La précision et la constance du refroidissement sont donc à la fois nécessaires et cruciales pour accélérer et améliorer les procédés de production. Lorsqu'un processus nécessite de la précision et une eau à une température inférieure à la température ambiante, les refroidisseurs de process de précision sont incontournables. Un refroidisseur de précision est une machine conçue pour refroidir l'eau avec un circuit de refroidissement. Ce circuit fermé doit garantir :
Le refroidisseur à eau industriel Hyperchill Plus de Parker est compact, facile d'utilisation, sûr et fiable dans toutes les conditions opérationnelles, garantissant un contrôle précis de la température de l'eau. Les capacités de refroidissement sont comprises entre 1,7 kW et 23,6 kW. La large gamme d'accessoires et d'options disponibles font d'Hyperchill Plus une solution extrêmement flexible qui peut répondre aux attentes de toutes les applications industrielles. Grâce à son circuit hydraulique non ferreux, Hyperchill Plus assure des conditions de fonctionnement stables, maintenant le plus haut niveau de qualité et de propreté possible, ce qui a des effets positifs sur l'efficacité et la productivité du procédé et réduit les coûts de maintenance et les immobilisations du système. Chaque unité Hyperchill Plus fait l'objet de tests complets en usine pour garantir les plus hauts niveaux possibles d'efficacité et de fiabilité dans toutes les conditions.
Applications nécessitant des capacités de refroidissement de 28 kW à 360 kW
La gamme Hyperchill de refroidisseurs à eau de Parker a été spécialement conçue pour les applications industrielles. Des solutions avancées, un grand souci du détail et un procédé de production très sophistiqué donnent un produit compact, fiable et simple d'utilisation, qui s'adapte à bien des conditions et permet de contrôler précisément la température de l'eau. La grande efficacité et les faibles coûts d'exploitation de l'unité Hyperchill en font la solution idéale pour l'industrie moderne.
Parker est le plus grand fournisseur de refroidisseurs à eau dédiés aux procédés de production et assure une grande facilité d'utilisation et une grande fiabilité opérationnelle grâce à des technologies de pointe et un large éventail de versions et d'accessoires. La gamme de refroidisseurs à liquides de Parker constitue une solution simple mais efficace à la plupart des problèmes courants résultant de l'utilisation d'eau. Le graphique suivant contient des spécifications techniques générales.
Pour en savoir plus sur Hyperchill Plus, téléchargez la brochure.
Pour plus d'informations sur toutes les solutions de traitement des gaz et de l'air comprimé de Parker, y compris la gamme Hyperchill de refroidisseurs à eau, téléchargez la brochure.
Cet article a été rédigé par Fabio Bruno, ingénieur en applications de purification de l'air comprimé, génération de gaz et refroidissement des procédés division Gas Separation and Filtration, EMEA.
Sizing a Chiller for Your Application - What You Need to Know
Why You Need a Maintenance Plan for Manufacturing Equipment
Protect Your Process from Mycoplasma Contamination
Filtration Technologies and Key Markets
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Comment faire la différence entre un refroidisseur d'eau de process et un refroidisseur