Parker France

Comment surmonter les défis liés à la nouvelle norme ferroviaire EN45545 UE?

EMEA_FR_Blog Plasser&Theurer_railEn 2013, une nouvelle norme européenne ferroviaire (EN45545) a été introduite, stipulant la nécessité d‘utiliser des tuyaux certifiés pour tous les véhicules roulant sur des rails, mais aussi pour les machines ferroviaires. En tant que fabricant de machines ferroviaires, Plasser & Theurer se devait de trouver un partenaire qui puisse lui fournir, de manière fiable, une large gamme de tuyaux ferroviaires certifiés.

La clé du succès : Répondre aux normes de l'industrie Ferroviaire en matière de sécurité et de technologie du tuyau

Parker a été le premier fabricant de tuyaux en Europe à développer un nouveau composé de caoutchouc répondant aux normes requises par l’EN45545 en termes de résistance au feu et aux fumées toxiques. Cela inclut également le tuyau Compact Spiral No-Skive offrant des avantages tels qu'un rayon de courbure plus faible, un diamètre extérieur réduit et des économies de coûts d'assemblage.

EMEA_FR_Blog Plasser&Theurer_Machine ferroviairePlasser & Theurer – basé à Linz, en Autriche – a installé et testé ses premiers tuyaux Parker en 2014. Depuis lors, le partenariat n’a cessé de se développer, avec des contacts réguliers entre les ventes, le marketing et le support technique fourni par les spécialistes du tuyau ferroviaire Parker. Nous fournissons maintenant à Plasser & Theurer une gamme complète de flexibles ferroviaires certifiés, dont beaucoup ont été spécialement développés pour répondre aux besoins spécifiques du client.

« Il est important pour nous d'avoir à nos côtés des partenaires comme Parker avec leur excellent support, qui comprend une disponibilité au quotidien pour trouver les meilleures solutions afin de répondre aux nouvelles exigences du marché ou à tout défi technique. » Direction des Achats, Plasser & Theurer, Autriche.

C’est un partenariat qui établit de nouveaux standards dans l'entretien des voies ferrées et le maintien du réseau ferroviaire mondial sur la bonne voie, en conformité avec les exigences réglementaires les plus récentes et les plus sûres. 

Article réalisé avec la contribution de Stephan Völler – Responsable support produits et formations – Division Tuyaux Caoutchouc Europe (HPDE)

Voir notre certificat EN45545 UE

Télécharger notre brochure sur les flexibles ferroviaires

Télécharger notre brochure sur les solutions de connectique pour le transport ferroviaire

Catégories
Publications récentes de l'auteur

Découvrez comment nos vannes d'interface process/instruments contribuent à la réduction des émissions fugitives

La gestion des émissions constitue un défi de taille pour de nombreuses sociétés. Rien qu'en Europe, une raffinerie classique peut relâcher entre 600 et 10 000 tonnes d'émissions fugitives chaque...

Répondre aux exigences des normes NACE pour les matériaux utilisés dans la fabrication de raccords

Depuis la mise à jour de la norme NACE (National Association of Corrosion Engineers) MR0175 vers un statut ISO, en décembre 2003, un sentiment de confusion s'est propagé concernant la catégorie de...

Améliorez la rentabilité de vos systèmes hydrauliques grâce à un kit de contrôle de température gratuit

Il existe de nombreux facteurs sous-jacents qui, seuls ou associés à d'autres paramètres, réduisent l'efficacité des systèmes hydrauliques et font baisser la rentabilité globale. Pour vous aider à...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Comment surmonter les défis liés à la nouvelle norme ferroviaire EN45545 UE?

Commenter





Captcha