Le secteur industriel est actuellement soumis à de fortes pressions de modernisation et d'innovation afin de demeurer rentable. Du côté des consommateurs, l'Internet des Objets (IdO) a mis des appareils intelligents à la portée de tous, tandis que les nouveaux défis et changements engendrés par la révolution numérique génèrent des opportunités de développement industriel. Les appareils IdO intelligents ont donné naissance à l'Internet industriel, généralement composé d'analytique et d'analyse des actions de l'utilisateur. Ces fonctionnalités aident à améliorer l'efficacité et à proposer de nouveaux services aux clients.
Parker n'a pas ménagé ses efforts pour affirmer sa présence sur les plates-formes et dans les écosystèmes de l'Internet industriel en développant une solution logicielle destinée à la conception d'interfaces utilisateur souples et sophistiquées. Grâce aux applications d'interfaces utilisateur interactives et personnalisées, les fabricants de machines peuvent augmenter la fonctionnalité et l'efficacité de leurs produits et créer de nouveaux types d'activités. Le développement d'applications intelligentes nécessite toutefois une solide plate-forme logicielle pour l'interface homme-machine (Human Machine Interface, HMI). Le développement de ce type d'interface utilisateur est en outre de plus en plus difficile, long et coûteux à mesure que les logiciels deviennent plus complexes et que le nombre de fonctions des machines augmente. En déterminer la facilité d'utilisation exige également de nombreux tests et études.

Le logiciel UX Toolkit de Parker facilite le développement d'applications exigeantes d'instrumentation, de contrôle et de réglage des machines. Ces applications peuvent intégrer d'autres applications sous-jacentes pour les fonctions de base des machines, les systèmes de contrôle intelligents ou les diagnostics, mais aussi des applications de prévision destinées à réduire les temps d'arrêt machine ou de suivi et de navigation par GPS. Quant aux applications conçues pour les appareils mobiles mains-libres, les journaux de bord, le contrôle du nombre de cycles et la gestion des tâches (la gestion des lignes de bus, par exemple), elles font partie des solutions qui aident les utilisateurs finaux à améliorer leurs performances et leur efficacité.
Les solutions basées sur des applications, déjà très répandues chez les consommateurs, offrent plusieurs avantages aux constructeurs de machines et aux développeurs d'interfaces utilisateur, notamment le développement indépendant d'applications ou de fonctions spécifiques à une machine ou le lancement rapide de nouvelles fonctionnalités. Les fonctionnalités peuvent être étendues en téléchargeant d'autres applications, ce qui permet aux clients de bénéficier d'autres solutions après-vente.
Nous nous sommes efforcés de simplifier au maximum le développement d'applications. Le logiciel UX Toolkit s'appuie sur le langage de script ouvert QML et possède un éditeur WYSIWYG et des fonctions de type glisser-déposer complètes, dont :
Par souci de convivialité; les développeurs peuvent également modifier librement les exemples d'applications fournis, ainsi que l'aspect et le fonctionnement des composants d'interface utilisateur. L'apparence uniforme des applications est garantie par l'adhésion aux paramètres de feuille de style de l'outil. Un industriel fabriquant des machines de différentes marques peut ainsi personnaliser l'interface utilisateur graphique pour chacune d'elles.

Le module d'affichage HMI Pro Display de Parker, programmable à l'aide de notre outil, est la meilleure solution pour augmenter la puissance des machines et simplifier les fonctions de cabine. Le constructeur peut ainsi centraliser les fonctionnalités souhaitées dans un seul et même écran et une interface utilisateur uniforme, ce qui évite de distraire le conducteur.
Il est très compliqué pour les industriels d'intégrer des fonctions d'autres fabricants à leurs propres machines. Ces fonctions s'accompagnent généralement d'un écran doté de sa propre interface utilisateur, qu'il est difficile, voire impossible d'intégrer de manière fiable dans un système HMI existant. Cette difficulté a été prise en compte dans la conception du logiciel de Parker. Il est dès lors possible d'intégrer des fonctions système tierces (comme les fonctions ISOBUS des tracteurs), en éliminant le surcoût lié à un écran supplémentaire. L'outil de certification du logiciel UX Toolkit permet de s'assurer que seules les applications approuvées par le constructeur de la machine sont installées dans l'écran.
Le logiciel UX Toolkit se prête au développement d'un système HMI personnalisé pour équipement mobile :
Le logiciel UX Toolkit de Parker est une excellente plate-forme pour une conception innovante. Sa flexibilité permet aux fabricants de machines de créer exactement le produit dont leurs clients ont besoin, et il offre une expérience utilisateur sans précédent aux conducteurs.
À l'ère de l'Internet industriel, les fabricants d'équipements mobiles peuvent utiliser des capteurs pour recueillir d'innombrables données sur une machine, mais ils doivent ensuite être capables d'analyser et d'utiliser ces données. Pro Display joue un rôle important dans la transmission et l'analyse des données collectées par les capteurs, qu'il convertit dans un format exploitable via des applications d'interface utilisateur intelligentes et les connexions de communication flexibles de l'écran.
Rendez-vous sur notre site web pour en savoir plus sur le module d'affichage HMI Pro Display et le logiciel UX Toolkit de Parker.
Découvrez des solutions pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte écologique de vos engins de chantier dans notre nouveau livre blanc.
Cet article a été rédigé par Anu Tuominen (top), Product Manager, Mobile Hydraulic Systems Division Europe
A lire également sur notre blog :
Is Industry 4.0 Driving the Need for Smarter Motion Control Products?
Critical Facts to Know About HMIs
How to Remotely Control Your Plant With a Mobile App
How the “Information Anywhere” Revolution Helps Boost Production
Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?