Le type le plus populaire d'actionneur pneumatique consiste en un piston et une tige se déplaçant à l'intérieur d'un vérin fermé, conçu pour se déplacer en ligne droite afin de fournir un mouvement linéaire. Ce type d'actionneur linéaire est utilisé dans divers secteurs industriels, l'automatisation des usines et l'emballage, ainsi que dans les transports et les sciences de la vie.
Un actionneur linéaire pneumatique est soumis à deux types de principe de fonctionnement : simple ou double effet. Découvrons ces variantes, les applications types ainsi que leurs avantages et inconvénients.
Dans un vérin pneumatique simple effet, la poussée (ou la force de sortie) n'est développée que dans une direction.
Le retour du piston est assuré par un ressort adapté, ou par un autre moyen externe tel qu'un poids, un mouvement mécanique, la gravité ou un ressort externe. Ils sont munis d'un seul orifice qui permet à l'air comprimé de pénétrer dans le vérin afin de déplacer le piston dans la position souhaitée.
Il existe deux types de vérins simple effet :


Les vérins simple effet, tels que la série P1P de Parker, sont généralement utilisés dans les applications où le travail s'effectue dans une seule direction, notamment les opérations de serrage, de positionnement, de marquage, de course et d'assemblage de petite taille.
Avantages:
Inconvénients:
Dans un vérin pneumatique double effet, la poussée (ou la force de sortie) est développée à la fois dans les directions d'extension et de rétraction. Les vérins double effet sont munis d'un orifice à chaque extrémité et déplacent le piston en avant et en arrière en alternant l'orifice qui reçoit l'air à haute pression. Cela est indispensable lorsqu'une charge doit être déplacée dans les deux sens, par exemple pour ouvrir et fermer une porte.
La pression de l'air est appliquée alternativement aux extrémités opposées du piston. Cette application produit une poussée dans la course positive (propulsion) et une poussée dans la course négative (traction).

Les vérins double effet conviennent généralement à toutes les applications où les poussées et les longueurs de course requises sont supérieures à celles des vérins simple effet. Les petits vérins double effet sont également utilisés dans les applications où des positions de fin de course positives sont nécessaires pour les deux courses.
Parmi tous les modèles d'actionneurs linéaires, les vérins double effet, tels que la série P1F de Parker, sont les plus utilisés. Ils représentent environ 95 % de tous les vérins utilisés dans les circuits de commande pneumatique.

Avantages:
Inconvénients:
Découvrez les 6 étapes de la spécification des actionneurs linéaires dans notre blog Connaître vos systèmes pneumatiques : Spécification des actionneurs linéaires.
Article rédigé par Kevin Hill, Directeur des produits européen Actionneurs pneumatiques, Division Pneumatic Division Europe, Parker Hannifin Corporation.
Contenus associés
Know Your Pneumatics: Selecting a Pneumatic Cylinder | Operating Environments
Know Your Pneumatics: 3 Ways to Adopt Advances in Pneumatic Valve Technology
Know Your Pneumatics: Rodless Linear Actuators with Integrated Valves - 5 Advantages
Know Your Pneumatics: Safety & Understanding Rod Locking Cylinders
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Connaître vos systèmes pneumatiques : Simple ou double effet? Choisir le bon vérin