Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Des actionneurs sans tige à capacité de charge élevée qui alimentent la révolution de l'automatisation des usines

High-load Rodless Actuators Powering the Factory Automation RevolutionLes arguments en faveur d'une plus grande automatisation dans nos usines de fabrication et de traitement prennent de l'ampleur et se traduisent par une révolution dans les environnements de production. 

Parker conçoit des solutions automatisées de déplacement linéaire telles que les actionneurs électromécaniques afin d'offrir une combinaison d'attributs de manipulation de charge, de gain de place et de fiabilité ; Tous ces éléments étant liés à l'objectif global d'optimisation de cadence et de minimisation des coûts. Nous avons également constaté que la polyvalence et la simplicité d'utilisation dans les solutions multi-axes sont de plus en plus importantes, notamment pour les applications telles que les systèmes de manutention et d'alimentation, ainsi que les machines de production et d'emballage.

 

Actionneur linéaire hautes performances à longue durée de vie

Les derniers actionneurs linéaires sans tige à capacité de charge élevée, comme ceux de la série HLR, atteignent une capacité de charge à 3 847 Newton (N), soit environ 20 % supérieure aux solutions existantes. Nous avons notamment intégré un rail de guidage à circulation de billes qui, permet non seulement des capacités de charge plus élevées, mais aussi une plus longue durée de vie. Les paramètres de performance incluent une vitesse maximale de 5 m/s, une accélération maximale de 50 m/s2 et une répétablité de ± 0,05 mm.

Le fait de disposer de capacités de poussée et de charge élevées peut faire économiser de l'argent à votre usine en permettant le déploiement d'un actionneur plus petit que celui qui serait normalement nécessaire. Nous savons tous que l'espace au sol coûte de l'argent. Toute opportunité d'utiliser des solutions d'automatisation plus compactes et de créer plus d'espace pour des capacités supplémentaires est donc inestimable.

 

High-load Rodless Actuators Powering the Factory Automation Revolution Product Shot Electromechanical and Drives Division EuropeRéduire la compléxité des systèmes de positionnement mutli-axes

Les actionneurs compacts HLR de Parker facilitent aussi la création rapide et facile de solutions multi-axes. Si votre machine ou votre système repose sur une conception de portique à double ou multi-axes, le concept HLR peut alors être développé rapidement et facilement, ce qui permet d'économiser de l'argent en réduisant les ressources en matière de conception et la complexité des solutions.

Ainsi, dans les applications à double-axes, notre système utilise un arbre de liaison pour assurer la transmission synchrone et rigide du couple de l'entraînement à un second actionneur linéaire parallèle. Avec des étriers de fixation pour le montage des actionneurs, une ou deux pièces peuvent être fixées directement au chariot des actionneurs linéaires, éliminant ainsi le besoin d'ajouter des plaques de raccordement.

Il est parfois possible de fournir un ensemble d'entraînement et de contrôle prédéfini pour correspondre aux actionneurs et les intégrer dans une gamme étendue d'applications et, chez Parker, nous sommes en mesure de le faire. En utilisant un ensemble d'entraînement prédéfini composé d'un actionneur, d'un moteur, d'un réducteur et d'un servomoteur, vous pouvez selectionner rapidement un entraînement complet, adapté à votre tâche.

L'automatisation d'une machine ou d'un système est une chose, mais trouver un système d'automatisation innovant offrant un réel avantage concurrentiel en est une autre, en particulier en ce qui concerne le mouvement linéaire. Dans ce domaine, seuls les facteurs tels que les capacités de charge élevée, la vitesse élevée, les dimensions compactes, la fiabilité, la répétabilité et la création simple de solutions multi-axes peut apporter les niveaux de pérennité essentiels pour rester en tête du peloton.

Si vous souhaitez en savoir plus au sujet de nos actionneurs HLR et des avantages qu'ils peuvent apporter à votre projet, veuillez cliquer ici.

 

High-load Rodless Actuators Powering the Factory Automation Revolution Olaf Zeiss Electromechanical and Drives DivisionCet article a été rédigé par Olaf Zeiss, Responsable produit, Electromechanical and Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Autres articles :

Comment dimensionner un actionneur à courroie?

Découvrez comment Parker développe la connectivité intelligente de ses îlots pneumatiques

 

 

 

 


 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Des actionneurs sans tige à capacité de charge élevée qui alimentent la révolution de l'automatisation des usines


laissez un commentaire





Captcha