Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Des fonctions ISOBUS intégrées pour aider le secteur agricole à aller de l'avant

Parker Hannifin Integrated ISOBUS functions help agriculture sectorComme dans de nombreux autres secteurs, les systèmes électroniques constituent les principaux vecteurs d'innovation dans le secteur agricole. Toutefois, les personnes travaillant dans ce secteur auront peut-être remarqué que les progrès importants réalisés ces dernières années ont été quelque peu entravés par le manque de compatibilité des solutions propriétaires provenant de différents fabricants.

Par bonheur, les dernières solutions en date s'appuient sur la technologie ISOBUS, ce qui s'accompagne d'avantages importants pour les applications finales et les utilisateurs. Et désormais, grâce aux dernières technologies en date, la possibilité de combiner les solutions d'IHM des fonctions ISOBUS avec d'autres IHM du tracteur permet à l'opérateur d'obtenir une seule interface pratique, économique et efficace.

Systèmes ISOBUS modernes

Un système ISOBUS moderne comprend une multitude de composants, dont le tracteur, le terminal et l'outil. En poussant ce concept un peu plus loin, une première dans le secteur du point de vue de Parker, les applications de la suite ISOBUS permettent d'intégrer les fonctionnalités ISOBUS à l'IHM (interface homme-machine) de la machine au moyen de la gamme de produits Pro Display basée sur des applications.

Au moyen des applications, les fonctions ISOBUS peuvent être affichées à l'écran. L'affichage offrant une flexibilité totale et pouvant présenter des informations complètes, y compris des données machine, des notifications, des moniteurs de caméra, des PDF, etc., aucun affichage ISOBUS distinct n'est nécessaire.

Un paysage qui changeParker Hannifin Pro Display ISOBUS

Les agriculteurs sont de fait contraints de travailler quotidiennement avec des tracteurs, des outils et des machines issus de différents fabricants. Au vu de la diversité des solutions propriétaires, de nombreux systèmes ne se sont pas intégrés de manière transparente, voire ne se sont pas intégrés du tout. Les différents outils et tracteurs nécessitent donc un terminal propre pour permettre l'échange de données et le contrôle des machines, ce qui est loin d'être l'idéal.

Les systèmes reposant sur ISOBUS et utilisant des outils tels que les applications de la suite ISOBUS de Parker entraînent un changement dans le paysage agricole, permettant d'atteindre des niveaux de productivité plus élevés tout en ménageant les efforts de l'opérateur.

Grâce à ces systèmes électroniques ultramodernes, les opérateurs peuvent désormais contrôler et surveiller pratiquement chaque étape du processus agricole, y compris les labours, la plantation des semences, l'irrigation des terres, la culture des plantes, leur protection contre les parasites et les mauvaises herbes, les récoltes, le battage du grain, l'alimentation du bétail, ainsi que le tri et le conditionnement des produits.

 

 
 

Principe de fonctionnement

Sous sa forme de base, la technologie garantissant cette capacité est ISOBUS, un protocole de communication international destiné au secteur agricole qui propose une fonctionnalité plug-and-play et surtout un terminal unique permettant de gérer un vaste panel d'outils, tous fabricants confondus. Cela semble déjà beaucoup plus facile. Pour faire simple, ISOBUS standardise les paramètres de contrôle, limite les immobilisations et minimise les problèmes d'installation et d'interface.

Élément essentiel : une prise standardisée facilite considérablement le raccordement des différents composants, tout en réduisant les coûts étant donné qu'il suffit d'acheter un seul et unique terminal. Qui n'aime pas faire des économies ? Autre avantage d'ISOBUS : ce protocole améliore le rendement et optimise les délais. En effet, il permet l'échange de données entre le PC de la ferme et le terminal. Avec ISOBUS, la vie à la ferme est certes beaucoup plus simple, mais elle pourrait être encore améliorée.

Parker Hannifin ECD Integrated ISOBUS functions help agriculture sector Avec la suite Toolkit UX de Parker, environnement de développement logiciel basé sur des applications qui peut être utilisé afin de mettre au point les produits IHM des machines mobiles et véhicules, et la fonction d'écran divisé, les fabricants peuvent afficher d'autres données machine et moniteurs de caméra juste à côté des informations ISOBUS.

Les fabricants de machines peuvent facilement étendre les fonctionnalités d'un appareil. Les applications IHM sont un atout lorsqu'il s'agit d'augmenter le rendement des machines mobiles, de garantir la flexibilité d'extension des fonctionnalités et de simplifier les processus dans la cabine du conducteur. Il est possible de réduire les immobilisations grâce à des applications de diagnostic pour les protocoles de code de service, la saisie et l'analyse des données, le suivi GPS et le gardiennage virtuel, ainsi que par des applications qui donnent accès à la fonctionnalité mains libres des téléphones portables, les journaux de bord des conducteurs et le suivi du comportement d'exploitation.

Associée à la gamme Pro Display, la suite UX Toolkit prend également en charge des fonctions telles que le régulateur automatique d'orientation, la suspension de nivellement automatique et le pesage. En outre, les dispositifs d'affichage robustes à écran tactile capacitif sont dotés de plusieurs interfaces de communication et d'info-divertissement. En résumé, le secteur agricole devrait profiter comme jamais du progrès basé sur les applications.

En savoir plus sur les applications de la suite ISOBUS et sur Pro Display de Parker.

 

Tommy Forsmann

Article rédigé par Tommi Forsman, ingénieur en chef, Parker Hannifin, Mobile Systems Division Europe (MSDE) - Electronic Controls Business Unit. (ECBU)

 

 

 

 

Contenu associé :

Modern Digital Ecosystems Take Mobile Hydraulic Systems to a New Level

Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?

 

 

Catégories

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Des fonctions ISOBUS intégrées pour aider le secteur agricole à aller de l'avant


laissez un commentaire





Captcha