Parker France

En quoi le type de fluide affecte-il le choix d’une électrovanne ?

Electrovanne221_photo_application_Parker FranceDans les secteurs industriels, un transfert de fluide réussi nécessite différents types de valves pour contrôler le flux. Les électrovannes sont souvent choisies pour leur rapidité d’ouverture et de fermeture, leurs commandes et la haute sécurité de leur processus.

Choix du fluide

Le type de fluide utilisé dans un processus de production peut potentiellement réduire la durée de vie d’une électrovanne. Pourquoi cela ? Et bien certaines parties de la valve telles que le corps, le mécanisme et les joints sont en contact direct avec le fluide et dans certaines applications industrielles, ces derniers peuvent contenir des agents agressifs tels que des agents nettoyants ou réactifs utilisés notamment dans l’industrie agroalimentaire, les lavages automatiques de voiture ou les plateformes de lavage industrielles. Cela met l’accent sur l’importance d’une sélection réfléchie de l’électrovanne pour accomplir les fonctions en toute sécurité, fiabilité et efficacité.

Les matériaux constituant la vanne ne doivent pas influer sur la composition chimique du fluide – c’est-à-dire le dégrader ou le contaminer. Cela est d’autant plus important dans l’industrie agroalimentaire. Pour des processus tels que le lavage de bouteilles ou de machines, une électrovanne avec un revêtement en plomb ne peut de toute évidence pas être choisie. Dans ce cas, l’acier inoxydable est plus approprié; c’est également le cas dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques.

Impacts environnementaux de ces choix

Il est important d’éviter de comparer les électrovannes, caractéristiques par caractéristiques, lorsque l’on cherche à déterminer le bon produit pour une installation. Ainsi, dans la majorité des cas, la spécificité de l’application doit guider le choix. Par exemple, dans le cas où une durée de vie maximale est nécessaire, comme pour des installations extérieures, la résistance à la corrosion doit être une priorité. De la même façon, dans les secteurs pétroliers, gaz ou pétrochimiques, l’environnement explosif est un élément crucial pour la sélection du produit.

Electrovanne_221G_Parker_SCFRLa vanne 221G de Parker Hannifin est un exemple de vanne conçue pour être utilisée dans des conditions difficiles où des agents ou fluides agressifs sont présents. L’utilisation de l’acier inoxydable 316L de haute qualité pour le corps de la valve est déterminant du fait que, dans les environnements hostiles, cela apporte une plus grande fiabilité du système et, par conséquent, améliore les performances opérationnelles et la productivité. En réalité, cela assure une durée de vie plus longue de 30% en moyenne (en fonction de l’application) par rapport à d‘autres technologies.

Offrir une large compatibilité avec les fluides chimiques est vital et la vanne 221G de Parker a été conçue pour être 30% plus résistante dans les environnements corrosifs. L’utilisation de joints en fluoroélastomère (FKM) permet un fonctionnement fiable et durable dans des conditions chimiques sévères et ce, à des températures élevées là où beaucoup de joints composés d’autres matériaux peuvent se détériorer. Une garniture mal adaptée peut engendrer des fuites avec des risques liés à la sécurité et une immobilisation coûteuse. Les joints FKM sont particulièrement adaptés à des conditions difficiles avec des hydrocarbures, des fluides hydrauliques à base de minéraux ou d’autres solvants.

Blog electrovanne 221_Valery Blanchet_Parker France

 

 

 

 

 

 

Article écrit par Valéry Blanchet, Marketing Product Manager, Fluid Control Division Europe

 

Télécharger notre catalogue sur les électrovannes 221G

En savoir plus sur les électrovannes 221G

Catégories
Publications récentes de l'auteur

Comment gérer de manière optimale vos réseaux d'air comprimé ?

Représentant jusqu'à 40% de l'électricité consommée par une entreprise, l'air comprimé est un fluide aux enjeux multiples. Une mauvaise gestion de ce fluide et/ou de la conception de son réseau de...

Parker présente ses systèmes d’actionnement de commande de vol Fly-by-Wire au salon du Bourget 2019

L’évolution des systèmes de commande de vol par câble a radicalement changé la façon dont un aéronef remplit plusieurs de ses fonctions. Les actions d’un pilote sont maintenant converties en signaux...

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW

L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Les matériaux des produits en contact avec l’eau potable peuvent générer des impuretés et favoriser la croissance microbienne. Cela...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to En quoi le type de fluide affecte-il le choix d’une électrovanne ?

Commenter





Captcha