L'Ethernet Industriel (EI) évolue à une allure vertigineuse. En effet, selon les dernières estimations, la croissance annuelle est renversante, avec 22 pour cent, ce qui signifie qu'environ 52 pour cent du marché de la connectivité est désormais commandé par l'EI. Ainsi, pour la première fois, l'EI devance les réseaux de bus de terrain classiques.
Il y a plusieurs raisons à cela, À notre avis, il s'agit notamment de l'accessibilité généralisée de plusieurs protocoles IE, d'un bon degré de rétrocompatibilité et de la disponibilité de composants robustes (câblés) généralement protégés contre les perturbations électriques. Et il est important de ne pas ignorer l'émergence des technologies du cloud, ainsi que la demande croissante pure et simple du nombre d'appareils plus connectés, dans le cadre de l'évolution de l'usine intelligente de ce secteur.
Les usines intelligentes essaient d'éliminer les temps d'arrêt machine et d'améliorer leur productivité, c'est pourquoi les systèmes et les équipements dans de telles installations doivent être bien plus intelligents, flexibles et dynamiques.
La collecte et l'analyse des données sont au cœur de cet effort, une activité qui vise à faciliter la prise de décisions plus rapides et plus éclairées.
Il est tout à fait compréhensible que les responsables de production souhaitent prendre des décisions basées sur des rapports précis de ce qui se passe dans les ateliers de production.
Du point de vue technique, l'analyse peut se faire de différentes manières. Les données peuvent être stockées et récupérées en fonction des besoins (données acycliques) ou renvoyées via le réseau en temps réel pour être examinées immédiatement (données cycliques).Comme déjà dit, dans les deux cas, de nombreux protocoles EI peuvent aider à communiquer ces données, les plus connus étant Profinet, Ethernet I/P et EtherCAT. Chacun possède son propre ensemble d'attributs et, quel que soit celui qui est le plus adapté à une application donnée, la prolifération de ces protocoles fait de l'EI un incontournable dans les systèmes de commande à travers le monde.
Alors que notre secteur constate, sans le moindre doute, une adoption toujours plus importante de l'EI, l'objectif des fournisseurs d'équipements automatiques est de proposer la connectivité EI de manière économique et simple. C'est la raison pour laquelle Parker s'est affairé à développer un nœud réseau EI haute capacité et haute fiabilité : le nœud P2M.
Conçu pour l'automatisation avancée des usines, ce nœud a été prévu pour être à la fois facile à configurer et économique. Par conséquent, les gammes de vannes Série H ISO universelles, Moduflex et H Micro peuvent désormais être connectées au réseau EI. Nous pouvons, en fait, proposer une gamme étendue d'options de connectivité EI, notamment les protocoles EtherNet/IP, Profinet IO, EtherCat, Ethernet PowerLink, Modbus TCP/IP et CC-Link IE.
Notre portail réseau de la série H ajoute des options supplémentaires, pour une connectivité réseau plus simple et plus économique, qui apporte aux applications EI une flexibilité au niveau de la machine. Ce portail gère les E/S IO-Link ou numériques de la machine, éliminant ainsi le besoin de cartes d'entrée et de sortie supplémentaires sur les automates ou autres modules d'E/S déportés. Le fait de disposer de voies IO-Link entièrement configurables sur l'embase de distributeurs via le portail réseau permet une application centralisée facile de la machine, simple et économique, même dans les zones caustiques, nettoyées ou dangereuses et même à des températures extrêmes.
Au final, la réalité de la connectivité à bas coût avec fonctionnalité de diagnostic intégrée est enfin arrivée, et réduit encore plus la complexité et le coût au niveau de la machine, tout en répondant simultanément aux exigences des usines intelligentes et de l'Industrie 4.0. La compatibilité EI des composants d'automatisation critiques tels que les vannes pneumatiques revêt une importance capitale si les utilisateurs industriels doivent exploiter le meilleur de ce qu'une connectivité totale et fiable peut apporter.
En savoir plus
Si vous souhaitez en savoir plus sur le nœud réseau P2M IE de Parker, veuillez visionner la vidéo ci-dessous :
Article rédigé par Patrick Berdal, Responsable produits EMEA dispositifs de régulation, Pneumatic Division Europe, Parker Hannifin Corporation.
Comment utiliser les capteurs intelligents pour faciliter la maintenance prédictive ?
L'industrie 4.0 accroît les besoins en produits de contrôle de mouvement intelligents
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Faire le lien entre l'Ethernet Industriel et les vannes pneumatiques