Traitement des gaz et des fluides

Des camions plus légers, moins polluants, plus performants : mythe ou réalité ?

Aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous achetons a été transporté par camion à un moment ou un autre, traversant des pays, voire des continents pour parvenir jusqu'à nous. Les fabricants...
le 2019, 01 18
Consulter

Parker Complete Piping Solution : économies et gain de temps

Le concept Complete Piping Solutions permet de gérer la conception, la fabrication et l'assemblage de tubes de grande qualité avec un même fournisseur. Parker Complete Piping Solutions (CPS) garantit à...
le 2018, 03 13
Consulter

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques

La sélection d'un tuyau et d'un embout adapté pour un système hydraulique est une démarche critique souvent négligée ou minimisée. Non seulement le choix de cette combinaison est fondamental pour le...
le 2017, 09 05
Consulter

6 conseils d'experts pour bien choisir un raccord industriel

Dans l’univers des circuits basse pression, la variété des utilisations a contribué au développement de nombreuses gammes de raccords pneumatiques et industriels. Cette multiplication offre un choix...
le 2017, 07 27
Consulter

Défi relevé sur le design d’un nouvel aileron actionné de façon pneumatique

Fabriqué à l'origine pour la course et les voitures de sport de haute performance, l'aileron qui est intégré dans le pare-chocs avant d'un véhicule est conçu de manière à augmenter...
le 2017, 05 11
Consulter

Les certificats matière 3.1 en libre service offrent un avantage concurrentiel

De plus en plus d'utilisateurs spécifient l'utilisation de métaux et d'alliages haute performance dans le but de minimiser les risques liés à la corrosion et d'allonger les cycles de vie...
le 2017, 03 02
Consulter

Comment surmonter les défis liés à la nouvelle norme ferroviaire EN45545 UE?

En 2013, une nouvelle norme européenne ferroviaire (EN45545) a été introduite, stipulant la nécessité d‘utiliser des tuyaux certifiés pour tous les véhicules roulant sur des rails, mais aussi pour...
le 2016, 12 14
Consulter

L'instrumentation fait sa révolution avec le nouveau raccord haute pression FCC

La demande d'instruments conçus pour les applications offshore augmente inexorablement. À la suite d'accidents largement médiatisés, comme la marée noire provoquée par Macondo/Deepwater Horizon dans...
le 2016, 10 28
Consulter

Découvrez l'offre de service à 360° des Hydraulic Technology Centres Parker

Le paysage de la distribution industrielle est en pleine mutation et les types de distributeurs n'ont jamais été aussi nombreux, de même que leurs qualifications. Tout en haut de l'échelle se trouvent...
le 2016, 10 07
Consulter

Le marché MRO fait émerger une forme inédite d'assistance alliant le savoir-faire et le service au produit

Les deux dernières décennies ont été marquées par une mutation profonde des exigences en matière de maintenance et de réparation (MRO) hydraulique et pneumatique. Dans le même temps, on a également...
le 2016, 05 18
Consulter

Les machines à sertir portables réduisent les arrêts machines

Deux arrêts machine sur trois sont causés par des défaillances des systèmes hydrauliques, en grande partie dus à de simples composants tels que les flexibles mais qui ont une fonction critique. Ils...
le 2016, 04 08
Consulter

Logista étend ses capacités de distribution avec Parker

Le spécialiste et leader en France de la distribution de proximité a doublé les capacités de son site de Mions (près de Lyon). Logista a constitué une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre...
le 2016, 01 25
Consulter

Présentation de la Technologie Traitement du Gaz et des Fluides et ses marchés clés

Le traitement des fluides et des gaz est la technologie de contrôle de débit des fluides et des gaz.  Les raccords, flexibles et raccords Parker sont les éléments clés de centaines...
le 2015, 09 10
Consulter