Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Parker Complete Piping Solution : économies et gain de temps

EMEA_France_CPS_ContainerLe concept Complete Piping Solutions permet de gérer la conception, la fabrication et l'assemblage de tubes de grande qualité avec un même fournisseur.

Parker Complete Piping Solutions (CPS) garantit à l'utilisateur une plus grande flexibilité et une nettre réduction des coûts de ses tubes. En raison de l’augmentation de la puissance et de la taille des équipements industriels, maritimes et de construction, les exigences  des clients constructeurs en terme de sécurité, d’encombrement, de productivité et de savoir-faire de leur fournisseur de tubes ne font que croître.

CPS – un service client exemplaire, module par module

Parker possède plusieurs centres CPS à travers le monde, qui développent et produisent sur le même site des tubes spécifiques clients. Le système CPS est constitué de modules, ce qui signifie que le client est en mesure de décider s'il opte pour une solution complète, allant de la conception du tube jusqu'à l'assemblage sur site, ou s'il n’utilise que certains services.

Une connaissance complète de l'ingénierie

En s'appuyant sur leur longue expérience en matière de projets dans diverses applications, les ingénieurs Parker déterminent en premier lieu les attentes exactes du client, puis développent une solution sur mesure.

Une proximité clients grâce aux centres de fabrication Complete Piping Solutions dans le monde entier

Dès lors que le client a approuvé le plan, les tubes, dont le diamètre extérieur peut aller jusqu'à 273 mm/10”, sont réalisés par formage à froid sur des machines à cintrer à commande numérique. Selon les exigences, des rayons de courbures de 2 x D et 3 x D peuvent être réalisés. Les tubes nettoyés sont ensuite soit expédiés au client qui en assure le montage soit installés (en option).

EMEA_France_CPS_Container_2Nouveau : conteneurs de service sur site et dispositifs de lavage Parker

Dans les applications industrielles ainsi que dans la construction navale et on et off-shore, les projets sont complexes, dans la mesure où les tubes sont fabriqués, puis assemblés, sur des périodes de temps relativement longues. C'est précisément pour répondre à ces exigences que Parker propose ses nouveaux conteneurs de service sur site (OnSite Service Containers). Ils renferment toutes les machines d'assemblage nécessaires pour la préparation des tubes de 6 à 60 mm de diamètre. Sur demande, des tubes plus importants, dont le diamètre extérieur peut aller jusqu'à 273 mm/10", peuvent aussi être réalisés. Ce parc de machines couvre tous les raccords et tous les systèmes de brides proposés par Parker, des raccords EO-2 aux brides hautes performances, en passant par le système d'évasement Parflange F37. Toutes les machines d'assemblage sont équipées d'outils de précision de manière à ce que, quelles que soient les quantités, la qualité d'assemblage obtenue soit identique.

Un nettoyage approfondi vaut son pesant d'or

Autre nouveauté du système Complete Piping Solutions : les dispositifs de rinçage. Avant leur raccordement les tubes sont nettoyés afin d’éliminer les copeaux ou impuretés nuisibles au bon fonctionnement de l’installation.

Ces unités sont des conteneurs certifiés pour une utilisation off-shore, conformément à Lloyds 20Ft DNV 2.7-1 CSC. De l'huile minérale hydraulique est utilisée comme fluide de lavage ; elle est acheminée à travers les conduites depuis un réservoir de 6 000 l, à un débit de 3 000 l/min et une pression de 75 bar (pression réglable). Les dispositifs de lavage Parker font l'objet d'essais à des pressions allant jusqu'à 640 bar et sont entraînés par un total de 6 moteurs électriques 400 V, 50 Hz ou 480 V, 60 Hz.

Complete Piping Solutions – des solutions sur mesure à partir de conceptions modulaires

Pour récapituler, l'avantage du système Parker CPS réside dans son approche modulaire. Le client choisit l'offre la mieux adaptée à ses exigences. Il profite de la longue expérience des ingénieurs et experts de Parker et peut économiser ses propres ressources dans ce domaine ou les utiliser de manière plus flexible.

En savoir plus sur le concept Complete Piping Solutions. 

EMEA_France_CPS_Ramiz_SelimbasicArticle rédigé par Ramiz Selimbasic, Project Manager Piping - Parker Hannifin Manufacturing GmbH 

 

 

 

 

 

Le marché MRO fait émerger une forme inédite d'assistance alliant le savoir-faire et le service au produit 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Parker Complete Piping Solution : économies et gain de temps


laissez un commentaire





Captcha